The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Berker S.1
    • Ovlá­dání žaluzií - Berker S.1
    • 16201919
    EAN
    4011334222422
    Balení
    10 ks
    • Ovlá­dání žaluzií - Berker S.1

    Kryt s potiskem symbolu šipek, S.1/B.x, bílá mat 16201919

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Kryt s potiskem symbolu šipek, S.1/B.x, bílá mat

    16201919

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Jedno­ná­sobná klapka
    Mate­riál
    • Barva
      Polární bílá
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9010
    • Povr­chová úprava
      Matná
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      54,90 mm
    • Šířka
      55,70 mm
    • Hloubka
      22 mm
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění svorkou
    Vyba­vení
    • Moni­to­rovací okno / světelný výstup
      Ne
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Mechanická odolnost IK
      IK05
    Konfigu­race
    • S doty­kovým symbolem
      Ne
    • Souvi­se­jící systémy
      S.x/B.x

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    Certifikace a dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB

    Ke stažení

    • Obrázek 16201919 | Hager

      Obrázek produktu 16201919

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 16201919 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 16201919

      Kryt s potiskem symbolu šipek, S.1/B.x, bílá mat

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of conformity International 2021-07-28 | Hager

      Declaration of conformity International 2021-07-28

      Prohlášení o shodě International 2021-09-27

      PDF
      192,31 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      15068989 - Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, S.1/B.x, bílá lesk
      15068989
      Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, S.1/B.x, bílá lesk
    • 2
      16251606 - Kryt dělený s potiskem symbolu šipek, S.1/B.x, antracit mat
      16251606
      Kryt dělený s potiskem symbolu šipek, S.1/B.x, antracit mat
    • 3
      15061606 - Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, S.1/B.x, antr. mat
      15061606
      Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, S.1/B.x, antr. mat
    • 4
      1080140400 - Centrální díl s ot. knoflíkem pro otočný žaluziový spínač, S.1/B.x, stříb. mat
      1080140400
      Centrální díl s ot. knoflíkem pro otočný žaluziový spínač, S.1/B.x, stříb. mat
    • 5
      85241182 - Tlačítka pro žaluzie, S.1, krémová lesk
      85241182
      Tlačítka pro žaluzie, S.1, krémová lesk

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.