Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Välj din återförsäljare för att få tillgång till dina professionella priser och köpa online
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Vippomkopplare OBS! Utgått
Strömställarinsats 2-pol 10A, med klor
Strömställarinsats kron 10A, med klor
Strömställarinsats trapp 10A, med klor
Strömställarinsats kors 10A, med klor
Roterande omkopplare OBS! Utgått
Dragströmställarinsats trapp/1-pol, med klor
Strömställarinsats 2-pol 16A, 230 V
Strömställarinsats Kron, 10AX, utan klor
Strömställarinsats Trapp/1-polig, 10AX, utan klor
Strömställarinsats Dubbeltrapp, 10AX, med klor
Nyckelbrytarinsats 2-polig, 10 A, för lås 1818, 181801, utan klor
Nyckelbrytarinsats trapp, 10 A, för lås 1818, 181801, utan klor
Vridströmst. 25 A, 2.5 - 6 mm² OBS! Utgått
Strömställarinsats 2-polig, snabbanslutning, utan klor
Strömställare kron, 10 AX, snabbanslutning, insats utan klor
Strömställarinsats Trapp, 10 AX, snabbanslutning, utan klor
Strömställarinsats Kors, 10 AX, snabbanslutning, utan klor
Dragströmställare trapp, 10 AX, snabbanslutning, insats utan klor
Vriddimmerinsats LED 3-100W, insats med klor
Vriddimmerinsats 20-525W GL OBS! Utgått
Vriddimmerinsats 60-400W GL OBS! Utgått
Tryckknappsdimmer 50-260W/VA OBS! Utgått
Vriddimmer 3-40W LED, insats med klor
Vriddimmer 3-60W LED, (R, L, C, LED), insats med klor
Vriddimmerinsats 60-400W GL OBS! Utgått
Vriddimmerinsats 60-400W GL OBS! Utgått
Roterande dimmer OBS! Utgått
Vriddimmer 50-420W universal OBS! Utgått
Vriddimmerins slav till 286110 OBS! Utgått
Dimmer trapp.500W/VA GL+konv.T OBS! Utgått
Vriddimmerinsats 20-360W GL OBS! Utgått
Vriddimmer LED Komfort, 3-100W, master för 1360643, insats med klor
Vriddimmer slav för 1360642, max. 3 slavar, insats med klor
Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-polig, 10 A, med klor
Tryckknappsinsats (återfj strömst) kron, 10 A, med klor
Tryckknappsinsats (återfj strömst) trapp 10A, med klor
Nyckelbrytarinsats trapp, 10 A, för lås 1818, 181801, utan klor
Dragströmställarinsats trapp, 10 A, snabbanslutning, med klor, sep. lampkrets
Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-pol, 10 A, snabb, separat lampkrets, klor
Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-polig NO, 10 A, snabbanslutning, utan klor
Tryckknappsinsats (återfj strömst) 2x1-polig, 1 NO & 1 NC, 10 A, snabb, med klor
Tryckknappsinsats (återfj strömst) 4x1-polig, 10 A, t.ex. jalusi, skruv, klor
Trycknapp 1xNC+1xNO 10A lampkr OBS! Utgått
Trycknapp 2xNO 10A OBS! Utgått
Tryckknappsinsats (återfj strömst) Dubbeltrapp, 10 A, snabbanslutning, med klor
Hotellkortsbrytare 1-pol 2A NO
Hotellkortsbrytare 2-pol 2A NO
Hotellkortsbrytare 2-p 2A NC+NO
Hotellkortsbrytare trapp 1-pol
Tryckknapp (återfj strömst) 1-polig, 10 AX, snabbanslutning, insats utan klor
Tryckknappsinsats (återfj strömst) Kron, 10 AX, snabbanslutning, utan klor
Tryckknapp (återfj strömst) trapp, 10 AX, snabbanslutning, insats utan klor
Fodral till Hotellkortsomkopplare med tr OBS! Utgått
Uttag 1-vägs, Q.x, orienteringsljus och ljusrelä, Antracit
Uttag 1-vägs, Q.x, orienteringsljus och ljusrelä, Vit
Uttag 1-vägs, Q.x, skruvanslutning, Antracit
Uttag 1-vägs, Q.x, skruvanslutning, Vit
Uttag 1-vägs, Q.x, Jordfelsbrytare, snabbanslutning, Antracit
Uttag 1-vägs, Q.x, Jordfelsbrytare, snabbanslutning, Vit
Uttag 1-vägs, Q.x, snabbanslutning, Antracit
Uttag 1-vägs, Q.x, snabbanslutning, Vit
Uttag 1-vägs, med lock, Q.x, IP20, snabbanslutning, Antracit
Uttag 1-vägs, med lock, Q.x, IP20, snabbanslutning, Vit
Uttag 1-vägs, Q.x, IP20, 2x USB A, snabb, Antracit
Uttag 1-vägs, Q.x, IP20, 2x USB A, snabb, Vit
Vägguttag 1-vägs 16 A med USB A+C , 15 W, 3 A, snabbanslutning, Q.x, Antracit
Vägguttag 1-vägs 16 A med USB A+C , 15 W, 3 A, snabbanslutning, Q.x, Vit
Vriddimmer DALI Tunable White, slav
Vriddimmer DALI Tunable White, master
Reglerdon 1-10V, insats utan klor
Tryckdimmerinsats DALI, S.1/ B.x/ Q.x/ K.x/ R.x/ 1930, quicklink KNX
Uttag data WLAN / RJ45 OBS! Utgått
Uttag data WLAN / RJ45 PoE OBS! Utgått
Tryckknapp (återfj strömst) 1-polig, belyst, 2 A, E10, 2 W, utan klor
Tryckknapp (återfj strömst) 1-polig, 2 A, sep lampkrets E10, skruv, med klor
Signallampa, E14, 3 W, skruvanslutning, insats med klor
LED-indikering RGB Q.x Antr
LED-indikering RGB Q.x Vit
Signallampa LED, Q.x, Röd/ Grön, 230 V, 0,5 W, Antracit
Signallampa LED, Q.x, Röd/ Grön, 230 V, 0,5 W, Vit
Signallampa LED, Q.x, Vit, 230 V, 1 W, Antracit
Signallampa LED, Q.x, Vit, 230 V, 1 W, Vit
Centrumbricka Blind, Plast, Q.x, Antracit, skruvmontage
Centrumbricka Blind, Plast, Q.x, Vit, skruvmontage
Centrumbricka Blind, Plast, Q.x, Antracit, snäppmontage
Centrumbricka Blind, Plast, Q.x, Vit, snäppmontage
Centrumbricka blind, Q.x, insats med klor, Antracit
Centrumbricka blind, Q.x, insats med klor, Vit
Tryckknapp dimmer Q.x Vit OBS! Utgått
Tryckknapp enkel, Q.x, Quicklink KNX, Svart
Tryckknapp enkel, Q.x, Quicklink KNX, Vit
Trycke dubbel, med indikering, KNX, Silver, S.1
Trycke dubbel, med indikering, KNX, Antracit, S.1
Tryckknapp enkel, Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform, Antracit
Tryckknapp enkel, Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform, Vit
Knapp QL 2-vägs,inf.p-vit Q1 OBS! Utgått
Tryckkn jalusi radio Q.x Antr OBS! Utgått
Tryckkn jalusi radio Q.x Vit OBS! Utgått
Tryckknapp enkel, Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform, Antracit
Tryckknapp enkel, Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform, Vit
Jalusistyrning, elektronisk, Q.x, Quicklink KNX, Antracit
Jalusistyrning, elektronisk, Q.x, Quicklink KNX, Vit
Kopplingsur Astro, Q.x, Quicklink KNX/Elektronisk plattform, Antracit
Kopplingsur Astro, Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform, Vit
Rörelsedetektor 1,1m, Q.x, Quicklink KNX/ Elektr plattform, Antracit
Rörelsedetektor 1,1m, Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform, Vit
Rörelsedetektor 2,2m, Q.x, Quicklink KNX/ Elektr plattform, Antracit
Rörelsedetektor 2,2m, Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform, Vit
Anslutningsdosa med dragavlastning, utan lock, rund insats med klor
Anslutningsdosa med dragavlastning, utan lock, insats med klor
Montagebricka Keystone, för 1 uttag, 15,5 x 19,5 mm
Montagebricka Keystone, för 2 uttag, 15,5 x 19,5 mm
Uttag högtalare High-end enkel OBS! Utgått
Högtalaruttag 1-vägs, 60 VDC, max. 10 mm², Antracit, insats med klor
Högtalaruttag 1-vägs, 60 VDC, max. 10 mm², Vit, insats med klor
Högtalaruttag 2-vägs, 60 VDC, max. 10 mm², Antracit, insats med klor
Högtalaruttag 2-vägs, 60 VDC, max. 10 mm², Vit, insats med klor
Uttag 3xRCA + 1xS-video, Q.x, Antracit
Uttag 3xRCA + 1xS-video, Q.x, Vit
USB/3,5mm-utt hon-hon Q.x Antr
USB/3,5mm-utt hon-hon Q.x Vit
Centrumbricka med VGA-uttag, Q.x, uttag i front & baksida, Antracit
Centrumbricka med VGA-uttag, Q.x, uttag i front & baksida, Vit
Uttag VGA, Q.x, hona-plint, Antracit
Uttag VGA, Q.x, hona-plint, Vit
Uttag HDMI, Q.x, hona-hona, Antracit
Uttag HDMI, Q.x, hona-hona, Vit
Uttag HDMI, Q.x, hona-hona 90°, Antracit
Uttag HDMI, Q.x, hona-hona 90°, Vit
Rörelsedet 1,1m Q.x Vit OBS! Utgått
Rörelsedetektor IR, 1,1m, Q.x, LED indikering, Antracit
Rörelsedetektor IR, 1,1m, Q.x, LED indikering, Vit
Rörelsedet 2,2m Q.x Vit OBS! Utgått
Rörelsedet IR 2,2m S.1/B.3/B.7 Silv
Uttag data 1 x Kat.6A skärm, lämplig för PoE+, insats utan klor
Modularuttag data dubbel sned, 2xKat.6A skärmat, insats utan klor
Uttag data 1 x Kat.6E skärm, lämplig för PoE+, insats utan klor
Uttag data 2 x Kat.6 skärm, insats utan klor
Antennuttag R+TV, 75 Ω, 5 dB, insats med klor
Antennuttag R+TV, 10 dB, genomgång, insats med klor
Antennuttag R+TV, 15 dB, genomgång, insats med klor
Antennuttag R+TV, 20 dB, genomgång, insats med klor
Antennuttag R+TV+SAT, 75 Ω, 5,5 dB, insats med klor
Antennuttag R+TV+2xSAT singel, 75 Ω, 2 dB, insats utan klor
Rumstermostat (CO), Q.x, för värme och kyla, Antracit
Rumstermostat (CO), Q.x, för värme och kyla, Vit
Rumstermostat (NC), Q.x, med On/Off, LED-indikering, Antracit
Rumstermostat (NC), Q.x, med On/Off, LED-indikering, Vit
Rumstermostat 24V (NC), Q.x, med On/Off, LED-indikering, Antracit
Rumstermostat 24V (NC), Q.x, med On/Off, LED-indikering, Vit
Golvvärmetermostat (NO), Q.x, On/Off, LED, givare 4m, Antracit
Golvvärmetermostat (NO), Q.x, med On/Off, LED, givare 4m, Vit
Elektronisk Rums- och golvvärmetermostat Q.1/ Q.3/ Q.8 Antracit
Elektronisk Rums- och golvvärmetermostat Q.1/ Q.3/ Q.8 Vit
Strömställarinsats ( ej återfj) Jalusi, förreglad, 10 AX, klor
Nyckelbrytare jalusi 2-pol OBS! Utgått
Nyckeltryckknapp jalusi 1-pol OBS! Utgått
Nyckeltryckknapp jalusi 2-pol OBS! Utgått
Jalusiströmställarinsats 1-polig, 10 AX, med klor
Jalusibrytarinsats 2-polig, återfjädrande, 10 AX, med klor
Jalusibrytarinsats 1-pol, 10 AX, för centrumbricka med lås, utan klor
Jalusibrytarinsats 2-pol, 10 AX, för centrumbricka med lås, med klor
Tryckknappsinsats (återfj strömst) Jalusi, 1-polig, 10 A, med klor
Centrumbricka hastighetsregulator, Q.x, Plast, Antracit
Centrumbricka hastighetsregulator, Q.x, Plast, Vit
Centrumbricka dimmer, Q.x, Plast, Antracit
Centrumbricka dimmer, Q.x, Plast, Vit
Centrumbricka dragströmställare, Q.x, Plast, Antracit
Centrumbricka dragströmställare, Q.x, Plast, Vit
Centrumbricka jalusi, Q.x, pil upp/ ned, för låskolv, Antracit
Centrumbricka jalusi, Q.x, pil upp/ ned, för låskolv, Antracit
Centrumbricka nyckelbrytare, Q.x, för låskolv, Plast, Antracit
Centrumbricka nyckelbrytare, Q.x, för låskolv, Plast, Vit
Vippa enkel, Q.x, lampsymbol, Plast, Antracit
Vippa enkel, Q.x, lampsymbol, Plast, Vit
Vippa enkel, Q.x, klocksymbol, Plast, Antracit
Vippa enkel, Q.x, klocksymbol, Plast, Vit
Vippa enkel, Q.x, nyckelsymbol, Plast, Antracit
Vippa enkel, Q.x, nyckelsymbol, Plast, Vit
Vippa jalusi enkel, Q.x, nyckelsymbol, Plast, Vit
Vippa enkel, Q.x, Plast, Antracit
Vippa enkel, Q.x, Plast, Vit
Vippa enkel, Q.x, lins vit och gul, lampsymbol, Plast, Antracit
Markisinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Elektronisk plattform
Tryckknapp markis enkel, Q.x, LED indikering, Quicklink KNX, Antracit
Tryckknapp markis enkel, Q.x, LED indikering, Quicklink KNX, Vit
Jalusistyrning, elektronisk, Q.x, Antracit
Jalusistyrning, elektronisk, Q.x, Vit
Centrumbricka för XLR runda kontakter D OBS! Utgått
Centrumbricka för XLR runda kontakter D OBS! Utgått
Centrumbricka för signalering och kontro OBS! Utgått
Centrumbricka för signalering och kontro OBS! Utgått
Centrumbricka för AMP modulära uttag OBS! Utgått
Centrumbricka för AMP modulära uttag OBS! Utgått
Centrumbricka för Krone modulära uttag OBS! Utgått
Centrumbricka för Krone modulära uttag OBS! Utgått
Centrumbricka för fiberoptiska Duplex SC OBS! Utgått
Centrumbricka för fiberoptiska Duplex SC OBS! Utgått
Centrumbricka för fiberoptisk Simplex ST OBS! Utgått
Centrumbricka för fiberoptisk Simplex ST OBS! Utgått
Centrumbricka anslutningsdosa, Q.x, Antracit
Centrumbricka anslutningsdosa, Q.x, Vit
Centrumbricka universal, Q.x, Antracit
Centrumbricka universal, Q.x, Vit
Centrumbricka 1xKeystone, Q.x, Plast, Antracit
Centrumbricka 1xKeystone, Q.x, Plast, Vit
Centrumbricka 2xKeystone, Q.x, Plast, Antracit
Centrumbricka 2xKeystone, Q.x, Plast, Vit
Adapter för Centrumbricka 50x50mm, Q.x, Antracit
Adapter för Centrumbricka 50x50mm, Q.x, Vit
Adapter för Centrumbricka, Q.x, Antracit
Adapter för Centrumbricka, Q.x, Vit
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 10556099
Försäkran om överensstämmelse International 2021-09-28