


Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
S.1 - quadro x1, creme
S.1 - quadro x1, branco
S.1/B.x - termóstato 1NA+1NF, alum mate
S.1/B.x - termóstato 1NA+1NF, antrc mate
S.1/B.x - termóstato 1NA+1NF, branc mate
S.1/B.x - termóstato 1NA+1NF, creme
S.1/B.x - termóstato 1NA+1NF, branco
S.1/B.x - termóstato c/ ON/OFF, alum mt
S.1/B.x - termóstato c/ ON/OFF, antrc mt
S.1/B.x - termóstato c/ ON/OFF, branc mt
S.1/B.x - termóstato c/ ON/OFF, creme
S.1/B.x - termóstato c/ ON/OFF, branco
S.1/B.x - termóst. 24V c/ON/OFF, alum mt
S.1/B.x - termóst. 24V c/ON/OFF, antr mt
S.1/B.x - termóst. 24V c/ON/OFF, brc mt
S.1/B.x - termóst. 24V c/ ON/OFF, creme
S.1/B.x - termóst. 24V c/ ON/OFF, branco
S.1/B.x - termóst.chão c/ON/OFF, alum mt
S.1/B.x - termóst.chão c/ON/OFF, antr mt
S.1/B.x - termóst.chão c/ON/OFF, brc mt
S.1/B.x - termóst. chão c/ON/OFF, creme
S.1/B.x - termóst. chão c/ON/OFF, branco
S.1/B.x - termóst. programável, alum mt
S.1/B.x - termóst. programável, antrc mt
S.1/B.x - termóst. programável, branc mt
S.1/B.x - termóstato programável, creme
S.1/B.x - termóstato programável, branco
Interruptor simples, 10AX 250V
Interruptor bipolar, 10AX 250V
Comutador de lustre, 10AX 250V
Comutador de escada, 10AX 250V
Inversor de grupo, 10AX 250V
Comutador de escada de cordão, 10AX 250V
Interruptor bipolar, 16AX 250V
Interruptor tripolar, 16AX 400V
Comutador lustre, divisórias, 10AX 250V
Comutador escada, divisórias, 10AX 250V
Comutador de escada duplo, 10AX 250V
Comut.escada de chave, bipolar, s/canhão
Comutador escada de chave, s/canhão
Interruptor triplo, 16AX 400V
Variador rotativo universal (R, L, LED)
Variador rotativo (R, LED)
Variador rotativo universal (R,L,C,LED)
Var rot univ comf (R,L,C,LED), soft-lock
Unidade extensão p/ 296110
Mecanismo variador universal, 2 canais
Botão simples, 1NA, 10A 250V
Botão duplo, 1 entrada, 2NA, 10A 250V
Botão inversor, 1NA+1NF, 10A 250V
Botão de chave, 1NA+1NF, s/canhão
Botão de cordão, 1NA+1NF, 10A 250V
Botão c/ contacto auxil., 1NA, 10A 250V
Botão simples, 1NA, divisórias, 10A 250V
Botão inv. 2 entradas, 1NA+1NF, 10A 250V
Bot. duplo c/pos. interm., 4NA, 10A 250V
Botão duplo, 2 ent., 1NA+1NF, 10A 250V
Botão duplo, 2 entradas, 2NA, 10A 250V
Botão inv. duplo, 2 entradas, 10A 250V
Interruptor cartão, 1NA, 2A 250V
Interruptor cartão, 1NA+AUX, 2A 250V
Interr. cartão, 2 ent., 1NA+1NF, 2A 250V
Interruptor cartão, 1NA+1NF, 2A 250V
S.1/B.x - Interrup. cartão hotel, alu mt
S.1/B.x - Interrup. cartão hotel, creme
S.1/B.x - Interrup. cartão hotel, branco
S.1/B.x - Interrup. cartão hotel, ant mt
S.1/B.x - tom. Schuko obturad., branco
S.1/B.x - tom. Schuko obturad., branc mt
S.1/B.x - tom. Schuko obturad., creme
S.1/B.x - tom. Schuko obturad., antrc mt
S.1/B.x - tom. Schuko obturad., alum mt
S.1/B.x - Schuko p.etiq. obtur., branco
S.1/B.x - Schuko p.etiq. obtur., brc mt
S.1/B.x - Schuko p.etiq. obtur., creme
S.1/B.x - Schuko p.etiq. obtur., antr mt
S.1/B.x - Schuko p.etiq. obtur., alum mt
S.1/B.x - Schuko c/LED orient., branco
S.1/B.x - Schuko c/LED orient., branc mt
S.1/B.x - Schuko c/LED orient., creme
S.1/B.x - Schuko c/LED orient., antrc mt
S.1/B.x - Schuko c/LED orient., alum mt
S.1/B.x - Schuko c/ 2xUSB, branco
S.1/B.x - Schuko c/ 2xUSB, branco mate
S.1/B.x - Schuko c/ 2xUSB, creme
S.1/B.x - Schuko c/ 2xUSB, antrac mate
S.1/B.x - Schuko c/ 2xUSB, alum mate
BAU redonda (Easy)
Potenciómetro rotativo DALI
Potenciómetro rotativo DALI, c/ fonte
Potenciómetro rot. 1-10V, c/ soft-lock
Mecanismo variador DALI/DSI c/ alim.
Botão simples p/ lâmp. E10, 1NA, 2A 250V
Botão c/ aux. p/ lâmp. E10, 1NA, 2A 250V
Sinalizador E14, s/ lâmp., 250V 3W
Indikeringslampa RGB, LED, 230 V, 2 W, Silver, S.1, insats utan klor
Indikeringslampa RGB, LED, 230 V, 2 W, Antracit, S.1, insats utan klor
S.1/B.x - Sinaliz. LED verde/enc, alm mt
S.1/B.x - Sinaliz. LED verde/enc, ant mt
S.1/B.x - Sinaliz. LED branco, alum mate
S.1/B.x - Sinaliz. LED branco, antrac mt
Centro p/ tom.equipot.dupla, creme
Centro p/ tom.equipot.dupla, branco
Centro p/ tom.equipot.dupla, alum mate
Centro p/ tom.equipot.dupla, antrac mate
Centro p/ tom.equipot.dupla, branco mate
Interruptor 3 Pos. 0-1-2-3, 16A 250V
Interruptor 3 Pos. 2-1-3, 16A 250V
S.1/B.x - espelho cego paraf., alum mate
S.1/B.x - espelho cego, antrac mt
S.1/B.x - espelho cego paraf., antrac mt
S.1/B.x - espelho cego, brc mate
S.1/B.x - espelho cego paraf., creme
S.1/B.x - espelho cego paraf, branco
S.1/B.x - espelho cego, creme
S.1/B.x - espelho cego, branco
S.1/B.x - espelho cego, creme
S.1/B.x - espelho cego, branco
S.1 - quadro x1, creme
S.1 - quadro x1, branco
S.1/B.x - termóstato 1NA+1NF, alum mate
S.1/B.x - termóstato 1NA+1NF, antrc mate
S.1/B.x - termóstato 1NA+1NF, branc mate
S.1/B.x - termóstato 1NA+1NF, creme
S.1/B.x - termóstato 1NA+1NF, branco
S.1/B.x - termóstato c/ ON/OFF, alum mt
S.1/B.x - termóstato c/ ON/OFF, antrc mt
S.1/B.x - termóstato c/ ON/OFF, branc mt
S.1/B.x - termóstato c/ ON/OFF, creme
S.1/B.x - termóstato c/ ON/OFF, branco
S.1/B.x - termóst. 24V c/ON/OFF, alum mt
S.1/B.x - termóst. 24V c/ON/OFF, antr mt
S.1/B.x - termóst. 24V c/ON/OFF, brc mt
S.1/B.x - termóst. 24V c/ ON/OFF, creme
S.1/B.x - termóst. 24V c/ ON/OFF, branco
S.1/B.x - termóst.chão c/ON/OFF, alum mt
S.1/B.x - termóst.chão c/ON/OFF, antr mt
S.1/B.x - termóst.chão c/ON/OFF, brc mt
S.1/B.x - coluna "Radio Touch", alum mt
S.1/B.x - coluna "Radio Touch", antrc mt
B1501507030B OBS! utgått
S.1/B.x - BP KNX 2 tec+termst., brc crm
S.1/B.x - BP KNX 2 tec+termst., ant alu
BP KNX S.x/B.x Easy 1 tecla com BCU
BP KNX S.x/Bx. Easy 2 teclas com BCU
BP KNX S/B 1 tecla Easy p-etiq, br/cr
BP KNX S/B 1 tecla Easy p-etiq, alu/antr
BP KNX S/B 2 teclas Easy p-etiq, br/cr
BP KNX S/B 2 teclas Easy p-etiq, al/ant
BP KNX S/B 3 teclas Easy p-etiq, br/cr
BP KNX S/B 3 teclas Easy p.e, alu/antr
Mecanismo relé
Interruptor universal, 2 canais
S.1 - tecla simples, creme
S.1/B.3/B.7 - tecla simples, branco mate
S.1/B.3/B.7 - tecla simples, branco
S.1 - tecla dupla, creme
B.7 - tecla dupla, alumínio mate
S.1/B.3/B.7 - tecla dupla, antr mate
S.1/B.3/B.7 - tecla dupla, branco mate
S.1/B.3/B.7 - tecla dupla, branco
S.1 - tecla simples KNX RF, creme
B.7 - tecla simples KNX RF, alu mate
S.1/B.x - tecla simples KNX RF,antr mate
S.1/B.x - tecla simples KNX RF, br mate
S.1/B.x - tecla simples KNX RF, br
S.1 - tecla dupla KNX RF, creme
B.7 - tecla dupla KNX RF, alumínio mate
S.1/B.x - tecla dupla KNX RF, antr mate
S.1/B.x - tecla dupla KNX RF, br mate
S.1/B.x - tecla dupla KNX RF, branco
S.1 - tecla quadrupla KNX RF, creme
B.7 - tecla quad KNX RF, alumínio mate
S.1/B.x - tecla quad KNX RF, antr mate
S.1/B.3/B.7 - tecla quad KNX RF, br mate
S.1/B.3/B.7 - tecla quad KNX RF, branco
Mecanismo extensão para det movimento
S.1 - prog. horário KNX RF, creme
B.7 - prog. horário KNX RF, alu mate
S.1/B.x - prog. horário KNX RF,antr mate
S.1/B.x - prog. horário KNX RF, br mate
S.1/B.x - prog. horário KNX RF, br
S.1 - det mov comf 1.1m KNX RF, creme
B.7 - det mov comf 1.1m KNX RF, alu mate
S.1/B.x-det mov comf 1.1m KNX RF,antr mt
S.1/B.x - det mov comf 1.1m KNX RF,br mt
S.1/B.x - det mov comf 1.1m KNX RF, br
S.1 - det mov comf 2.2m KNX RF, creme
B.7 - det mov comf 2.2m KNX RF, alu mate
S.1/B.x-det mov comf 2.2m KNX RF,antr mt
S.1/B.x - det mov comf 2.2m KNX RF,br mt
S.1/B.x - det mov comf 2.2m KNX RF, br
Insats USB-ladduttag 2x USB A, 3.0A Vit
Saída de cabo
Saída de cabo
Suporte simples, encarnado
Suporte simples, creme
Suporte simples, verde
Suporte duplo, encarnado
Suporte duplo, verde
Suporte duplo, creme
Suporte duplo, castanho
Tomada altifalante hi-fi, simples
Tomada altifalante, simples, antracite
Tomada altifalante, simples, branco
Tomada altifalante, dupla, antracite
Tomada altifalante, dupla, branco
S.1/B.x - tomada HDMI, branco mate
S.1/B.x - tomada HDMI, branco
S.1/B.x - tomada HDMI ficha 90º, alum mt
S.1 - det mov 1.1m, creme
B.7 - det mov 1.1m, alumínio mate
S.1/B.3/B.7 - det mov 1.1m, antr mate
S.1/B.3/B.7 -det mov 1.1m, branco mate
S.1/B.3/B.7 - det mov 1.1m, branco
S.1 - det mov comf 1.1m, creme
B.7 - det mov comf 1.1m, alumínio mate
S.1/B.3/B.7-det mov comf 1.1m, antr mate
S.1/B.3/B.7 - det mov comf 1.1m, br mate
S.1/B.3/B.7 - det mov comf 1.1m, br
S.1 - det mov 2.2m, creme
B.7 -det mov 2.2m, alumínio mate
S.1/B.3/B.7 - det mov 2.2m, antr mate
S.1/B.3/B.7 -det mov 2.2m, branco mate
S.1/B.3/B.7 - det mov 2.2m, branco
S.1 - det mov comf 2.2m, creme
B.7 -det mov comf 2.2m, alumínio mate
S.1/B.3/B.7-det mov comf 2.2m, antr mate
S.1/B.3/B.7 -det mov comf 2.2m, br mate
S.1/B.3/B.7 - det mov comf 2.2m, br
RJ45 Cat.6a blindada, simples (LSA+)
RJ45 Cat.6a blindada, dupla (LSA+)
RJ45 Cat.6 blindada, simples (LSA+)
RJ45 Cat.6 blindada, dupla (LSA+)
Tomada TV+FM, terminal
Tomada TV+FM, passagem 10dB
Tomada TV+FM, passagem 15dB
Tomada TV+FM, passagem 20dB
Tomada TV+FM+SAT, terminal
Tomada TV+FM+2xSAT, terminal
Comutador duplo p/ estores, 10A 250V
Interruptor de chave p/estores, s/canhão
Interr. chave estores, bipolar, s/canhão
Botão chave p/estores, unipol., s/canhão
Botão de chave p/ estores, s/canhão
Botão chave p/ estores, bipol., s/canhão
Interrup. rotativo p/ estores, unipolar
Interrup. rotativo p/ estores, bipolar
Com. chave p/ estores, unipol., s/ fecho
Com. chave p/ estores, bipol., s/ fecho
Botão duplo p/ estores, 10A 250V
S.1 - bot. variador rotativo, creme
S.1 - bot. variador rotativo, branco
S.1 - bot. variador rotativo, branc mate
S.1 - bot. variador rotativo, alum mate
S.1 - bot. variador rotativo, antrc mate
S.1/B.x - botão variad. rotat., alum mt
S.1/B.x - botão controlo veloc., alum mt
S.1/B.x - botão variad. rotat., antrc mt
S.1/B.x - botão controlo veloc., antr mt
S.1/B.x - botão variad. rotat., branc mt
S.1/B.x - botão controlo veloc., brc mt
S.1/B.x - botão variad. rotat., creme
S.1/B.x - botão variad. rotat., branco
S.1/B.x - espelho mec. cordão, alum mt
S.1/B.x - espelho mec. cordão, antrac mt
S.1/B.x - espelho mec. cordão, branco mt
S.1/B.x - espelho mec. cordão, creme
S.1/B.x - espelho mec. cordão, branco
S.1/B.x - esplh. p/estores chave, alu mt
S.1/B.x - esplh. p/estores chave, atc mt
Centro p/ ficha XLR tipo D, creme
Centro p/ ficha XLR tipo D, branco
Centro p/ 3 mód. MINI-COM, creme
Centro p/ 3 mód. MINI-COM, branco
Centro pré-corte Ø18,8mm, creme
Centro pré-corte Ø18,8mm, inox lac
Centro pré-corte Ø18,8mm, branco
Centro pré-corte Ø22,5mm, creme
Centro pré-corte Ø22,5mm, amarelo
Centro pré-corte Ø22,5mm, branco
Centro tom. RJ11/RJ45, branco
Centro tom. RJ11/RJ45 duplo, branco
Centro FO Duplex-SC, creme
Centro FO Duplex-SC, branco
Centro tomada TV, 4 saídas, creme
Centro tomada TV, 4 saídas, branco
S.1/B.x - esp.central saída cabo, alu mt
S.1/B.x - esp.central saída cabo, ant mt
S.1/B.x - esp.central saída cabo, brc mt
S.1/B.x - esp.central saída cabo, creme
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-09-27