EAN
4011334030300
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
8,59 €
/ Uni. *

Características técnicas

Funções
  • switchingangle
    3.5 °
Compatibilidade
  • iftttsupportavailable
    Não
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    250 V
  • Tensão nominal
    250 V AC
Corrente eléctrica
  • Mudança de corrente
    10 A
Dimensões
  • Profundidade
    41.6 mm
  • Profundidade de montagem
    31 mm
  • Altura
    71 mm
  • Largura
    71 mm
Ligação
  • Secção transversal do condutor (rígida)
    máx. 2.5 mm²
  • Bornes de junção
    de acordo com IEC 60669-1
  • Bornes de junção
    de acordo com VDE 0632-1
Equipamento
  • Número de contactos NF
    0
  • Número de contactos NA
    1
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Identificação
  • Aplicações
    Comando de iluminação
  • Série de design principal
    Light control

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA