Interruptor duplo, adequado para montagem embutida. Equipado com terminais de entrada separados, suporta uma corrente máxima de 10 As com uma tensão de até 250 V. Pode ser iluminado com um dispositivo de luz de fundo. Ideal para o controle de dois circuitos de luz independentes a partir de direções diferentes.
EAN
4011334230526
Quantidade
10 Peças
Grupo
23
Interruptor duplo com terminais de entrada separados, 10A/250V, iluminável 303808
Preço
12,10 €
/ Uni.
*
Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Produtos complementares (totalmente compatíveis)
WDE303808Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (33)Acessórios opcionais
-
Quadro para dispositivos de comutação domésticos 851 produtos disponíveis -
Caixa de superfície para dispositivo de comutação de encastrar 36 produtos disponíveis -
Acessórios/peças para sistema de automação residencial 1 produtos disponíveis
Acessórios obrigatórios
Complete seu sistema
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Poder de corte10 AX (100W LED (SBL))
-
Corrente nominal IN10 A
Instalação, montagem
-
MontagemEncastrar
Tensão
-
Tensão nominal250 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Materiais
-
AcabamentoMate
-
MaterialMetal, Plástico
Identificação
-
Sistema de montagemElemento básico
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem com garras
Controlos e indicadores
-
Número de teclas (gang)2
Dimensões
-
Profundidade da montagem31 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar35 mm
Segurança
-
Resistência ao impactos IKIK07
Texto
-
Modo de instalaçãoCom garras de expansão
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
-
IluminaçãoPara iluminação
-
Botão de pressãoNão
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoTecla dupla
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 303808
Comutador de escada duplo, 10AX 250V
PDF -
Declaração de conformidade
Declaration of conformity
Declaração de conformidade International 2022-10-20
PDF230,58 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08
PDF462,49 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08
PDF453,22 kB
Mais transferências