Serie Glas

Inspiração da Bauhaus

Os quadros Glas são sinónimo de tradição e elegância. Para um design simples, mas irresistível, que se integra harmoniosamente tanto em edifícios antigos como em ambientes modernos. Na Serie Glas, a base dos interruptores é feita de vidro transparente. Uma alternativa é a versão com vidro opaco, que é pintado de branco na parte de trás. Junte mecanismos centrais em branco polar e preto ou botões rotativos cromados e em latão para obter um visual único

Quadros - Serie Glas

Qua­dros de vidro elegantes inspi­rados na Bauhaus, dispo­ní­veis em vidro trans­pa­rente ou bran­co.

Tomadas - Serie Glas

To­madas resis­tentes com deta­lhes que faci­litam a insta­la­ção: liga­dores rápi­dos, montagem com garras, isola­mento galvâ­nico para evitar a trans­fe­rência de tensão, obtu­ra­dores de proteção dos pólos e tomadas de carre­ga­mento USB.

Regu­lação de luz - Serie Glas

Uma gama de vari­a­dores de luz coesa, na qual os inter­rup­tores e os módulos funci­o­nais podem ser combi­nados livre­mente, para criar cená­rios de ilumi­nação espe­cí­ficos para cada divi­são.

Vari­a­dores - Serie Glas

Va­ri­a­dores rota­tivos e vari­a­dores de botão para uma regu­lação da luz efici­ente, compa­tível com cargas regu­lá­veis moder­nas.

Comando de estores - Serie Glas

Co­mando de persi­a­nas/es­tores com programas base­ados na hora e na luz, suporte para sensores de vento e sensores pluvi­o­mé­tricos e um bloqueio de segu­rança que impede o fecho quando uma porta de pátio está aber­ta.

Tecno­logia de comu­ni­cação - Serie Glas

So­lu­ções de cablagem estru­tu­rada e multi­mé­dia, RJ45, TV/SAT e inter­faces dedi­cadas num design consis­ten­te.

Aces­só­rios - Serie Glas

Peças comple­men­ta­res, como tampas cegas e adap­ta­do­res, para completar a insta­la­ção, mantendo um design consis­ten­te.