Com. chave p/ estores, bipol., s/ fecho 385203
EAN
4011334489252
Quantidade
10 Peças
Preço
29,91 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Complete seu sistema
Características técnicas
-
Séries relacionadasBerker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker S.1
-
AT_PUBSwitchingCurrent10 AX (100W LED (SBL))
Materiais
-
MaterialMetal, Plástico
Comandos e sinalizadores
-
Tipo de interruptor/botão de pressão para persiana de lamelasInterruptor de 2 polos
Tensão
-
Tensão nominal250 V
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Textos
-
Modo de comutaçãoCom posição neutra
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
-
Modo de instalaçãoPara fixação por parafuso
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2025-03-25
PDF270,43 kB
Mais transferências