![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Botão chave p/ estores, bipol., s/canhão 383210
EAN
4011334190745
Quantidade
10 PCEs
Grupo
24
57,39 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de interfacechave
Compatibilidade
-
iftttsupportavailableNão
Principais características eléctricas
-
Tensão nominal250 V
-
Tensão nominal250 V AC
Corrente eléctrica
-
Mudança de corrente10 A
Dimensões
-
Profundidade40.2 mm
-
Profundidade de montagem31.1 mm
-
Altura70.8 mm
-
Largura70.8 mm
Materiais, acabamento, cores
-
MaterialPlástico + metal
-
Aparência da superfíciemate
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãosem garras de expansão, para fixação por parafuso
Ligação
-
modo de ligaçãocom terminais de parafuso
Equipamento
-
dispositivos de fecho/sistemas de chavepara sistemas de chave mestra
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
Identificação
-
AplicaçõesComando de estores
-
Série de design principalComando de estores