S.1/B.x - Schuko c/ 2xUSB, branco 48038989
EAN
4011334510611
Quantidade
1 Uni.
Grupo
23
Preço
62,17 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãoEncastrada
Configuração
-
Nº de módulos1
Principais características eléctricas
-
Tensão nominal250 V
-
Tensão nominal250 V
-
efficiencyatlowload10percent76.1 %
-
averageactiveefficiency84.7 %
-
Frequência de funcionamento50 Hz
-
Corrente nominal16 A
Voltagem
-
Tensão de entrada220…250 V AC
-
Tensão de saída4.75…5.25 V DC
Corrente eléctrica
-
Corrente de entradamáx. 500 mA
-
Corrente de saída2.4 A
-
outputcurrentwhenoperatingbothsocketsmáx. 2400 mA
-
outputcurrentpersocketmáx. 2400 mA
-
Intensidade nominal16 A
Fusível
-
fusívelà prova de curto-circuito e sobrecarga (fusível electrónico)
Dimensões
-
Profundidade de montagem32 mm
Potência
-
Potência absorvida (standby)< 50 mW
-
Potência de saída12 W
-
noloadpowerconsumption68 mW
Tampa, porta
-
tampaPlaca de cobertura central
Materiais, acabamento, cores
-
Corbranco
-
Cor RALRAL 9010 - Branco puro
-
Materialtermoplástico
-
Aparência da superfíciebrilhante
-
ismetalliccolourNão
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãopara montagem à face e montagem em parede oca
Ligação
-
Seção transversal do condutor (flexível)1.5…2.5 mm²
-
Secção transversal do condutor (rígida)1.5…2.5 mm²
-
modo de ligaçãocom terminais de encaixe
Equipamento
-
withtransparentlabelholderNão
Segurança
-
Índice de protecção contra choques mecânicos IK02
-
Índice de protecção IPIP20
-
withenhancedcontactprotectionSim
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento5…35 °C
Identificação
-
Série de design principalBerker S.1/B.3/B.7
-
SérieBerker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 Glas
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para 48038989
PDF989 KBInstruções de montagem para 48038989
PDF1 MBInstruções de montagem para 48038989
PDF863 KB -
Declaração de conformidade
PDF1 MBPDF1 MB -
documento PEP
PDF330 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências