Suporte simples, encarnado 454001
EAN
4011334160236
Quantidade
10 Peças
Grupo
23
5,49 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Capacidade
-
Número de módulos1
Ligações
-
Tipo de conector/fichaTomada modular
Conectividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Dimensões
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade13 mm
Materiais
-
CorVermelho
-
MaterialMetal, Plástico
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-10-04
PDF117,96 kB
Mais transferências