Serie 1930
Moderno e clássico
Inspirada nos interruptores clássicos, a Serie 1930 apresenta quadros redondos. O formato e o plástico brilhante em branco ou preto conferem à gama de aparelhagem mural o seu aspeto tradicional, influenciado pela Bauhaus. Para quem procura o design retro na sua forma mais pura, estão disponíveis interruptores rotativos em porcelana branca ou preta. Não só os quadros, mas também as peças centrais e os botões rotativos são "fabricados pela Rosenthal": porcelana do conceituado fabricante.
Quadros e caixas de superfície - Serie 1930
Um icónico design redondo, disponível em branco ou preto, em termoplástico ou porcelana da Rosenthal®.
Tomadas - Serie 1930
Tomadas resistentes com detalhes que facilitam a instalação: ligadores rápidos, montagem com garras, isolamento galvânico para evitar a transferência de tensão, obturadores de proteção dos pólos e tomadas de carregamento USB.
Regulação de luz - Serie 1930
Uma gama de variadores de luz coesa, na qual os interruptores e os módulos funcionais podem ser combinados livremente, para criar cenários de iluminação específicos para cada divisão.
Variadores - Serie 1930
Variadores rotativos e variadores de botão para uma regulação da luz eficiente, compatível com cargas reguláveis modernas.
Detetores de movimento - Serie 1930
Iluminação com ligar/desligar automático e deteção de movimento, proporcionando conforto e segurança em corredores e áreas de passagem.
Comando de estores - Serie 1930
Comando de persianas/estores com programas baseados na hora e na luz, suporte para sensores de vento e sensores pluviométricos e um bloqueio de segurança que impede o fecho quando uma porta de pátio está aberta.
Regulação AVAC - Serie 1930
Elementos de controlo para aquecimento, ventilação e ar condicionado para proporcionar conforto térmico preciso por divisão ou zona.
Tecnologia de comunicação - Serie 1930
Soluções de cablagem estruturada e multimédia, RJ45, TV/SAT e interfaces dedicadas num design consistente.
Aplicação para hoteis - Serie 1930
Interruptor eletrónico de cartão de hotel: liga-se ao entrar, desliga-se com atraso após a remoção do cartão.
Acessórios - Serie 1930
Peças complementares, como tampas cegas e adaptadores, para completar a instalação, mantendo um design consistente.