Interrup. rotativo p/ estores, bipolar • 384203 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Resultados no catálogo
    0
    Ver tudo

    Sem resultados ""

      Categorias de produtos
      0

      Sem resultados ""

        Sugestões de pesquisa

        Sem resultados ""

          Resultados no site
          0
          Ver tudo

          Sem resultados ""

            Centro de download
            0
            Ver tudo

            Nenhum resultado ""

            • https://hager.com/pt/search
            Menu
            • Catálogo
            • Soluções
              Soluções de carregamento para veículos elétricos
              A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
              Descubra a gama witty
              • Soluções
              • Obras de referência
                • 1908 Lisboa Hotel
                • Hotel Bairro Alto
                • My Story Hotel Figueira
                • Hotel Lux Lisboa Park
                • One Shot Aliados Goldsmith 12
                • Lumen hotel
                • Museu Arte Deco
                • Ver tudo
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Hotéis
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Residencial
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para terciário
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Distribuição de energia
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Gestão de energia
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Ver tudo
            • Documentação & Downloads
              Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
              Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
              Instale já!
              • Documentação & Downloads
              • Ca­tá­logos e fo­lhetos
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Logotipos Hager
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Apps & softwares
                • Hager Ready
                • Programadores horários
                • Guia de escolha berker
                • Configurador berker online
                • Domovea
                • Ver tudo
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Centro de download
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Ver tudo
            • Suporte
              Formação com a Hager
              Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
              Ver plano de formação
              • Suporte
              • Formação
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Rede de distribuição Hager
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Newsletter
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Vídeos How-to
                • how to domovea
                • how to programadores horários
                • how to agardio
                • how to coviva
                • Ver tudo
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Testados e comprovados
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Ver tudo
            • Empresa Hager
              Soluções preparadas para o futuro.
              Atuando lado a lado, queremos tornar o planeta num local mais agradável, agora e para as gerações futuras.
              Sustentabilidade
              • Empresa Hager
              • Sustentabilidade
                Soluções preparadas para o futuro.
                Atuando lado a lado, queremos tornar o planeta num local mais agradável, agora e para as gerações futuras.
                Sustentabilidade
              • Ver tudo
            Campanha Mais Hager 2025
            • Veja todas as categorias
            Conta
            • Catálogo
            • Apare­lhagem Mural
            • Berker Q.1
            • Comando de estores - Berker Q.1
            • 384203
            384203 - Interrup. rotativo p/ estores, bipolar
            384203 - Interrup. rotativo p/ estores, bipolar

            Interrup. rotativo p/ estores, bipolar

            384203

            384203 - Interrup. rotativo p/ estores, bipolar
            384203 - Interrup. rotativo p/ estores, bipolar
            • Apare­lhagem Mural

            Interrup. rotativo p/ estores, bipolar 384203

            EAN
            4011334489221
            Quantidade
            10 Peças
            Preço
            29,69 €
            / Uni. *
            29,69 €
            / Uni. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Adicionar a uma lista
            Adicionar a uma lista

            Faça login para criar uma lista de produtos

            Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

            Crie a sua conta aqui Entrar
            • Acessórios
            • Características técnicas
            • Valor ambiental
            • Documentos
            • Mais produtos
            Descarregar ficha técnica

            Complete seu sistema

            Acessórios indispensáveis

            Previous
            Previous
            1077710300
            1077710300
            K.1/K.5 - botão rotativ. estor., alum
            13,61 €/ Uni.
            Adicionar a uma lista
            Adicionar a uma lista
            1077710400
            1077710400
            K.1/K.5 - botão rotativ. estor., inox
            13,61 €/ Uni.
            Adicionar a uma lista
            Adicionar a uma lista
            1077710600
            1077710600
            K.1/K.5 - botão rotativ. estor., antr mt
            13,22 €/ Uni.
            Adicionar a uma lista
            Adicionar a uma lista
            1077710900
            1077710900
            K.1/K.5 - botão rotativ. estor., branco
            9,72 €/ Uni.
            Adicionar a uma lista
            Adicionar a uma lista
            1080140400
            1080140400
            S.1/B.x - botão rotativ. estor., alum mt
            13,42 €/ Uni.
            Adicionar a uma lista
            Adicionar a uma lista

            Complete seu sistema

            Características técnicas

            • Séries rela­ci­o­nadas
              Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1
            • AT_PUBSwit­ching­Cur­rent
              10 AX (100W LED (SBL))
            Mate­riais
            • Mate­rial
              Metal, Plás­tico
            Comandos e sina­li­za­dores
            • Tipo de inter­rup­tor/­botão de pressão para persiana de lamelas
              Inter­ruptor de 2 polos
            Tensão
            • Tensão nominal
              250 V
            ìndice de proteção
            • Índice de proteção IP
              IP20
            Textos
            • Modo de comu­tação
              Com posição neutra
            • Tipo de ligação
              Com termi­nais de para­fuso
            • Modo de insta­lação
              Com garras de expansão

            Valor ambiental

            Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

            Conformidade RoHs Sim

            Certificações e documentos

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            32,90 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,31 kB

            Documentos

            • Imagem do produto

              Imagem 384203 | Hager Portugal

              Descarregar imagem 384203

            • Declaração de conformidade

              Imagem Declaração de conformidade en-GB 2025-03-25 | Hager Portugal

              Declaração de conformidade en-GB 2025-03-25

              PDF
              270,43 kB
            Mais transferências

            Descubra os restantes produtos desta gama

              5
            • 1
              385620 - Botão de chave, 1NA+1NF, s/canhão
              385620
              Botão de chave, 1NA+1NF, s/canhão
              Preço
              62,39 €
              / Uni. *
              62,39 €
              / Uni. *
            • 2
              503404 - Bot. duplo c/pos. interm., 4NA, 10A 250V
              503404
              Bot. duplo c/pos. interm., 4NA, 10A 250V
              Preço
              20,71 €
              / Uni. *
              20,71 €
              / Uni. *
            • 3
              303520 - Comutador duplo p/ estores, 10A 250V
              303520
              Comutador duplo p/ estores, 10A 250V
              Preço
              10,13 €
              / Uni. *
              10,13 €
              / Uni. *
            • 4
              382120 - Interruptor de chave p/estores, s/canhão
              382120
              Interruptor de chave p/estores, s/canhão
              Preço
              53,30 €
              / Uni. *
              53,30 €
              / Uni. *
            • 5
              382210 - Interr. chave estores, bipolar, s/canhão
              382210
              Interr. chave estores, bipolar, s/canhão
              Preço
              54,20 €
              / Uni. *
              54,20 €
              / Uni. *

            Produtos

            • Caixas e armários
            • Aparelhos de corte geral
            • Aparelhos modulares
            • Mobilidade elétrica
            • Calhas Técnicas
            • Aparelhagem Mural
            • Documentação de produtos

            Apps

            • Hager Ready
            • domovea
            • Guia de escolha berker
            • Configurador berker online

            Suporte

            • Distribuidores Hager
            • Formação a Hager
            • Contactos
            • Newsletter
            • Documentação & Downloads

            Especialistas em instalações eléctricas

            A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
            O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
            A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
            Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

            Siga-nos

            • Informação legal
            • A empresa Hager
            • Cookies
            • Privacidade
            • Relatar uma vulnerabilidade

            Ha­ger, S.A