EAN
4011334238843
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
Preço
10,94 €
/ Uni. *

Características técnicas

Funções
  • switchingangle
    3.5 °
Configuração
  • modo de comutação
    comutador de lustre
  • antibacterialtreatment
    Não
Compatibilidade
  • iftttsupportavailable
    Não
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    250 V
  • Tensão nominal
    250 V AC
Corrente eléctrica
  • Corrente de comutação
    10 AX
Dimensões
  • Profundidade
    41.6 mm
  • Altura
    71 mm
  • Largura
    71 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    Plástico + metal
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    sem garras de expansão, baixa profundidade de instalação
Ligação
  • modo de ligação
    com terminais de encaixe
  • Tipo de ligação
    Ligação rápida
Equipamento
  • iluminação
    para sinalização ou monitorização de circuitos
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Identificação
  • Aplicações
    Comando de iluminação
  • Série de design principal
    Light control
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA