Interr. cartão, 2 ent., 1NA+1NF, 2A 250V 505201
EAN
4011334288992
Quantidade
10 Peças
Grupo
23
Preço
20,03 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Acessórios opcionais
-
8 produtos disponíveis
-
Acessórios/peças para sistema de automação residencial 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Intensidade de corrente
-
Poder de corte2 A
Tensão
-
Tensão nominal250 V
Instalação / montagem
-
MontagemEncastrar
Comandos e sinalizadores
-
Com contacto de sinal de feedbackNão
-
Número de teclas (gang)0
-
Tipo de botão de pressãoBotão de pressimples
-
Séries relacionadasBerker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker S.1
-
SistemaBerker K.x, Berker Q.x, Berker S.x/B.x
Materiais
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoSem tratamento
-
TransparenteNão
Dimensões
-
Profundidade41 mm
-
Profundidade da montagem31,20 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar35 mm
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Textos
-
ImpressãoSem gravação
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de encaixe
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2024-07-05
PDF334,72 kB
Mais transferências