Botão chave p/estores, unipol., s/canhão 383110
EAN
4011334190769
Quantidade
10 Peças
Grupo
24
Preço
48,51 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Acessórios opcionais
-
Relé de corte para persianas 2 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
-
Séries relacionadasBerker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1
-
AT_PUBSwitchingCurrent10 A
Materiais
-
AcabamentoMate
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoSem tratamento
Comandos e sinalizadores
-
Tipo de interruptor/botão de pressão para persiana de lamelasBotão de pressão de 1 polos
Tensão
-
Tensão nominal250 V
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Textos
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
-
Modo de instalaçãoPara fixação por parafuso, Sem garras de expansão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, de-DE 2021-11-08
PDF313,71 kBManual de instalação en-GB 2009-11-19
PDF190,73 kB
Mais transferências