Comutador de lustre, 10AX 250V 3035
EAN
4011334023357
Quantidade
10 Peças
Grupo
23
Preço
5,50 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Acessórios opcionais
-
7 produtos disponíveis
-
Acessórios/peças para sistema de automação residencial 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
-
AT_PUBSwitchingCurrent10 AX (100W LED (SBL))
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal10 A
Instalação / montagem
-
MontagemEncastrar
Tensão
-
Tensão nominal250 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Materiais
-
AcabamentoMate
-
MaterialMetal, Plástico
Identificação
-
Sistema de montagemElemento básico
Conectividade
-
Tipo de montagemMontagem de braçadeira, Ligação com parafuso
Comandos e sinalizadores
-
Número de teclas (gang)2
Dimensões
-
Profundidade da montagem32 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar35 mm
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
-
Resistência ao impactos IKIK07
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoTecla dupla
Textos
-
Modo de instalaçãoCom garras de expansão
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de encaixe
-
IluminaçãoPode ser iluminado utilizando unidades com lâmpadas luminescentes, incandescentes ou LED com terminal N
-
Modo de comutaçãoSérie
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2024-07-05
PDF334,72 kB
Mais transferências