Botão c/ aux. p/ lâmp. E10, 1NA, 2A 250V 510110
Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Produtos complementares (totalmente compatíveis)
WDE510110Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (39)Acessórios opcionais
-
Acessórios/peças para sistema de automação residencial 1 produtos disponíveis
Acessórios obrigatórios
Complete seu sistema
Características técnicas
Tensão
-
Tensão nominal250 V
Potência
-
Potência lâmpadas incandescentes2 - 2 W
Materiais
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura70,80 mm
-
Largura70,80 mm
-
Profundidade30,10 mm
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Funções
-
Utilizável como botão de pressãoSim
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 510110
Botão c/ aux. p/ lâmp. E10, 1NA, 2A 250V
PDF -
Declaração de conformidade
Declaration of conformity
Declaração de conformidade International 2022-10-20
PDF230,58 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08
PDF462,49 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08
PDF453,22 kB
Mais transferências