Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Schakelaar uit Berker
Schak. 2-polig 10 AX
Serieschak.
Wisselschak.
Kruisschak.
Draaischak.s 2-polig 20 A
Trekschak. uit/wissel
Schak. 2-polig 16 AX
Schak. 3-polig 16 AX
Strömställarinsats Kron, 10AX, utan klor
Strömställarinsats Trapp/1-polig, 10AX, utan klor
Dubbele wisselschak. gescheiden ingang
Wisselschak. 2-polig voor sleutelcilinder (NIET voor IP44)
Wisselschak. voor sleutelcilinder
Schak. 2-polig 10 AX zonder spreidkl.
Serieschak. zonder spreidkl.
Wisselschak. zonder spreidkl.
Kruisschak. zonder spreidkl.
Trekschak. uit/wissel zonder spreidkl.
Schak. 3-v (3 x 1-polig)
LED-draaidimmer 3-100 W (LED, R, L) met soft-klik
Tronic draaidimmer 525 W (R, C)
Draaidimmer 600 W (R) met soft-klik
Draaidimmer (LED, R)
Universele draaidimmer (LED, R, L, C), met soft-klik
Draaidimmer 400 W (R) met soft-klik
Draaidimmer 400 W (R)
Draaidimmer 600 W (R)
Draaidimmer 420 W (R, L, C)
Nevenaansluiting voor draaidimmer (R, L, C)
Draaidimmer 500 W (R, L)
Tronic draaidimmer 360 W (R, C)
Universele draaidimmer comfort (LED, R, L, C), met soft-klik
Bijpost voor universele draaidimmer comfort, met soft-klik
Universele tastdimmer standaard 1-v
Universele tastdimmer comfort 1-v
Universele tastdimmer 2-v
Imp.dr. maakcontact
Serie-imp.dr. 2 maakcontacten, gedeelde ingang
Imp.dr. wisselcontact
mechanizmy Łącznik klawiszowy przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 10A
Imp.dr. voor sleutelcilinder, wisselcontact
Trekimp.dr. wisselcontact
Imp.dr. maakcontact, 2 meldcontacten
Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-polig NO, 10 A, snabbanslutning, utan klor
Imp.dr. maak- en verbreekcontact, gescheiden ingang
Serie-imp.dr. 4 maakcontacten, gedeelde ingang
Serie-imp.dr. maak- en verbreekcontact, gescheiden ingang
Serie-imp.dr. 2 maakcontacten, gescheiden ingang
Serie-imp.dr. 2 wisselcontacten, gescheiden ingang
Imp.dr. voor hotelcard, maakcontact
Imp.dr. voor hotelcard, maakcontact met twee meldcontacten
Imp.dr. voor hotelcard, verbreek+maakcontact, gescheiden ingang
Imp.dr. voor hotelcard, wisselcontact
WCD RA met led-oriëntatieverl. berker K.1/K.5, antraciet
WCD RA met led-oriëntatieverl. berker K.1/K.5, polarwit
WCD RA, schroef, berker K.1/K.5, antraciet
WCD RA, schroef, berker K.1/K.5, polarwit
WCD RA, verhoogd aanraakveilig, schroef, berker K.1/K.5, antraciet
WCD RA, verhoogd aanraakveilig, schroef, berker K.1/K.5, polarwit
WCD RA met overspanningsbeveiliging, berker K.1/K.5, antraciet
WCD RA met overspanningsbeveiliging, berker K.1/K.5, polarwit
WCD RA met overspanningsbeveiliging, berker K.1/K.5, rood
WCD RA met aardlekschak. berker K.1/K.5, antraciet
WCD RA met aardlekschak. berker K.1/K.5, polarwit
WCD RA, steek, berker K.1/K.5, antraciet
WCD RA, steek, berker K.1/K.5, polarwit
WCD RA, steek, berker K.1/K.5, groen
WCD RA, steek, berker K.1/K.5, oranje
WCD RA, steek, berker K.1/K.5, rood
K.X Gniazdo SCHUKO z nadrukiem "EDV", czerwony
WCD RA met tekstv. diagonaal (45°), berker K.1/K.5, antraciet
Mechanische tijdschakelklok, looptijd max. 15 min
Mechanische tijdschakelklok, looptijd max. 120 min
Draai-potentiometer DALI, Tunable White, met soft-klik
Draai-potentiometer DALI met voeding, Tunable White, met soft-klik
Draaipotentiometer 1 - 10 V, met soft-klik
DALI/DSI inbouwmodule, berker.net
Drukknop/lichtsignaalelement E10, maakcontact
Drukknop/lichtsignaalelement E10, maakcontact en 2 meldcontacten
Lichtsignaalelement E14
Ledmodule RGB, berker K.1 antraciet
Ledmodule RGB, berker K.1 polarwit
Ledmodule rood/groen, berker K.1 antraciet
Ledmodule rood/groen, berker K.1 polarwit
Ledmodule wit, berker K.1 antraciet
Ledmodule wit, berker K.1 polarwit
3-standenschak. met 0-stand
3-standenschak. zonder 0-stand
Opbouwbehuizing 1-v, berker K.1, antraciet
Opbouwbehuizing 1-v, berker K.1, polarwit
Blindpl. zonder spreidkl. berker K.1/K.5, antraciet
Blindpl. zonder spreidkl. berker K.1/K.5, polarwit
Blindpl. zonder spreidkl. opschroefbaar, berker K.1/K.5, antraciet
Blindpl. zonder spreidkl. opschroefbaar, berker K.1/K.5, polarwit
blindpl. met sokkel en spreidkl. berker K.1/K.5, antraciet
blindpl. met sokkel en spreidkl. berker K.1/K.5, polarwit
Centrd. drukknop/lichtsignaal E10, berker K.1/K.5, aluminium
Centrd. drukknop/lichtsignaal E10, berker K.1/K.5, edelstaal
Centrd. drukknop/lichtsignaal E10, berker K.1/K.5, antraciet
Centrd. drukknop/lichtsignaal E10, berker K.1/K.5, polarwit
Centrd. voor lichtsignaal E14, berker K.1/K.5, antraciet
Centrd. voor lichtsignaal E14, berker K.1/K.5, polarwit
Luidspreker berker K.1 antraciet mat, gelakt
Luidspreker berker K.1 polarwit, glz.
Radio Touch DAB+, berker K.5 aluminium gelakt
Radio Touch DAB+, berker K.5 edelstaal gelakt
Radio Touch DAB+, berker K.1 antraciet mat
Radio Touch DAB+, berker K.1 polarwit glz.
Radio Touch DAB+, Bluetooth, berker K.5 aluminium gelakt
Radio Touch DAB+, Bluetooth, berker K.5 edelstaal gelakt
Radio Touch DAB+, Bluetooth, berker K.1 antraciet mat
Radio Touch DAB+, Bluetooth, berker K.1 polarwit glz.
Universele schakelmodule 1-v
Relais module 230 V 1-v
Schakelmodule 2-v, 2-draads
Drukknop-opzetmod. 1-v, berker K.5, edelstaal
Drukknop-opzetmod. 1-v, berker K.1, antraciet
Drukknop-opzetmod. 1-v, berker K.5, aluminium
Drukknop-opzetmod. 1-v, berker K.1, polarwit
Drukknop-opzetmod. 2-v, berker K.5, edelstaal
Drukknop-opzetmod. 2-v, berker K.1, antraciet
Drukknop-opzetmod. 2-v, berker K.5, aluminium
Drukknop-opzetmod. 2-v, berker K.1, polarwit
KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker K.5, edelstaal
KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker K.1, antraciet
KNX-RF drukknop-opzetmodule, 1-voudig, K.5, aluminium
KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker K.1, polarwit
KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker K.5, edelstaal
KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker K.1, antraciet
KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker K.5, aluminium
KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker K.1, polarwit
KNX-RF drukknop-opzetmodule jaloeziebediening, K.1, antraciet
KNX-RF drukknop-opzetmodule jaloeziebediening, K.1, polarwit
KNX-RF drukknop-opzetmod. 4-v, berker K.5, edelstaal
KNX-RF drukknop-opzetmod. 4-v, berker K.1, antraciet
KNX-RF drukknop-opzetmod. 4-v, berker K.5, aluminium
KNX-RF drukknop-opzetmod. 4-v, berker K.1, polarwit
Slave module 3-draads voor bew.meld.
KNX-RF schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker K.5, edelstaal
KNX-RF schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker K.1, antraciet
KNX-RF schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker K.5, aluminium
KNX-RF schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker K.1, polarwit
KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker K.5, edelstaal
KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker K.1, antraciet
KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker K.5, aluminium
KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker K.1, polarwit
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker K.5, edelstaal
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker K.1, antraciet
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker K.5, aluminium
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker K.1, polarwit
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker K.5, edelstaal
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker K.1, antraciet
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker K.5, aluminium
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker K.1, polarwit
USB oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, antraciet mat
USB oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, polarwit mat
USB PD Power Module, 65 W, berker S.1/B.3/B.7
USB PD Power Module, 65 W, berker K.1/K.5/Q.1/Q.3/Q.7
Kabeluitgang met beperkte inbouwdiepte
Kabeluitgang
Draagplaat modulaire jacks, 1-v, rode houder (15,5 x 19,5 mm)
Draagplaat modulaire jacks, 1-v, witte houder (14,9 x 20,7 mm)
Draagplaat modulaire jacks, 1-v, groene houder (17 x 18 mm)
Draagplaat modulaire jacks, 2-v, rode houder (15,5 x 19,5 mm)
Draagplaat modulaire jacks, 2-v, groene houder (17 x 18 mm)
Draagplaat modulaire jacks, 2-v, witte houder (14,9 x 20,7 mm)
Draagplaat modulaire jacks, 2-v, bruine houder (14,9 x 19,5 mm)
Draagplaat modulaire jacks, 2-v, oranje houder (14,9 x 19,4 mm)
Draagplaat modulaire jacks, 1-v, zwarte houder (15,5 x 19,5 mm)
Draagplaat modulaire jacks, 2-v, zwarte houder (15,5 x 19,5 mm)
Luidsprekercontactdoos High-End met banaanstekkers
Mono-luidsprekerWCD, antraciet mat
Mono-luidsprekerWCD, polarwit mat
Stereo-luidsprekerWCD, antraciet mat
Stereo-luidsprekerWCD, polarwit mat
3x Cinch/S-video WCD, berker K.1/K.5, antraciet
3x Cinch/S-video WCD, berker K.1/K.5, polarwit
USB/audio 3,5 mm mini-Jack WCD, berker K.1/K.5, antraciet
USB/audio 3,5 mm mini-Jack WCD, berker K.1/K.5, polarwit
VGA-WCD, dubbele bus, berker K.1/K.5, antraciet
VGA-WCD, dubbele bus, berker K.1/K.5, polarwit
VGA-cont.ds. schroefaansluiting, berker K.1/K.5, antraciet
VGA-cont.ds. schroefaansluiting, berker K.1/K.5, polarwit
High Def. WCD, berker K.1/K.5, antraciet
High Def. WCD, berker K.1/K.5, polarwit
High Def. cont.ds. 90°-aansluiting, berker K.1/K.5, antraciet
High Def. cont.ds. 90°-aansluiting, berker K.1/K.5, polarwit
bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker K.5, edelstaal
bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker K.1, antraciet
bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker K.5, aluminium
bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker K.1, polarwit
bew.meld. opzetmod. 1,1 m, comfort, berker K.5, edelstaal
bew.meld. opzetmod. 1,1 m, comfort, berker K.1, antraciet
bew.meld. opzetmod. 1,1 m, comfort, berker K.5, aluminium
bew.meld. opzetmod. 1,1 m, comfort, berker K.1, polarwit
bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker K.5, edelstaal
bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker K.1, antraciet
bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker K.5, aluminium
bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker K.1, polarwit
bew.meld. opzetmod. 2,2 m, comfort, berker K.5, edelstaal
bew.meld. opzetmod. 2,2 m, comfort, berker K.1, antraciet
bew.meld. opzetmod. 2,2 m, comfort, berker K.5, aluminium
bew.meld. opzetmod. 2,2 m, comfort, berker K.1, polarwit
RJ-datacont.ds. 1-v, cat. 3 (8-polig)
RJ-datacont.ds. 2-v, cat. 3 (2x 8-polig)
RJ-datacont.ds. 1-v, cat. 6A, 45° -uitgang
RJ-datacont.ds. 2-v, cat. 6A, 45° -uitgang
RJ-datacont.ds. 2-v, cat. 6A afgeschermd, rechte uitgang
RJ-datacont.ds. 1-v, cat. 6a, 45° -uitgang
RJ-datacont.ds. 2-v, cat. 6a, 45° -uitgang
mechanizmy Gniazdo przyłączeniowe UAE 8(6)/TAE 6 F+N, kremowy
Antennecont.ds. radio/tv, einddoos
Antennecont.ds. radio/tv, 10 dB rijgdoos
Antennecont.ds. radio/tv, 15 dB rijgdoos
Antennecont.ds. radio/tv, 20 dB rijgdoos
Antennecont.ds. radio/tv/satelliet, einddoos
Antennecont.ds. radio/tv/2x satelliet, einddoos
Kamertherm. met wisselcontact, berker K.1 antraciet, mat
Kamertherm. met wisselcontact, berker K.1 polarwit, glanzend
Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker K.1, antraciet, mat
Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker K.1, polarwit, glanzend
Therm. 24 V, verbreekcontact, berker K.1/K.5, antraciet
Therm. 24 V, verbreekcontact, berker K.1/K.5, polarwit
Therm. voor vloerverwarming, maakcontact, berker K.1/K.5, antraciet
Therm. voor vloerverwarming, maakcontact, berker K.1/K.5, polarwit
Therm. met display, berker K.1/K.5, antraciet
Therm. met display, berker K.1/K.5, polarwit
Jal.schak. 1-polig
Jal.schak. 1-polig voor sleutelcilinder
Jal.schak. 2-polig voor sleutelcilinder
Jal.-imp.dr. 1-polig voor sleutelcilinder
Jal.-imp.dr. 1-polig voor sleutelcilinder (voor IP44)
Jal.-imp.dr. 2-polig voor sleutelcilinder
Jal.-draaischak. 1-polig
Jal.-draaischak. 2-polig
Jal.schak. 1-polig voor centrd. met slot
Jal.schak. 2-polig voor centrd. met slot
Jal.-imp.dr. 1-polig
Centrd. met knop voor draai- dimmer/potmeter, berker K.1/K.5, alu.
Centrd. met knop voor draai- dimmer/potmeter, berker K.1/K.5, edelst.
Centrd. met knop voor draai- dimmer/potmeter, berker K.1/K.5, antr.
Centrd. met knop voor draai- dimmer/potmeter, berker K.1/K.5, polarwit
Afdek. + draaiknop voor toerentalreg., berker K.1/K.5, antraciet
Afdek. + draaiknop voor toerentalreg., berker K.1/K.5, polarwit
Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker K.1/K.5, antraciet
Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker K.1/K.5, polarwit
Afdek. voor draaischak. berker K.1/K.5, aluminium
Afdek. voor draaischak. berker K.1/K.5, edelstaal
Afdek. voor draaischak. berker K.1/K.5, antraciet
Afdek. voor draaischak. berker K.1/K.5, polarwit
Wip, berker K.1/K.5, aluminium
Wip, berker K.1/K.5, edelstaal
Wip, berker K.1/K.5, antraciet
Wip, berker K.1/K.5, polarwit
Wip met opgedrukt pijlsymbool, berker K.1 antraciet, mat
Wip met opgedrukt pijlsymbool, berker K.1 polarwit, glz.
Wip met lens, berker K.1/K.5, aluminium
Wip met lens, berker K.1/K.5, edelstaal
Sensorelement
Jaloezie schakelmodule comfort
Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker K.5, edelstaal
Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker K.1, antraciet
Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker K.5, aluminium
Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker K.1, polarwit
Schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker K.5, edelstaal
Schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker K.1, antraciet
Schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker K.5, aluminium
Schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker K.1, polarwit
Centraalplaat voor XLR-connector D-series, wit glz.
Centraalplaat voor XLR-connector D-series, polarwit glz.
Centraalplaat voor 3 MINI-COM-modules, wit glz.
Centraalplaat voor 3 MINI-COM-modules, polarwit glz.
B.Kwadrat Płytka czołowa z otworem Ø 18,8 mm do gn. wyrów. pot. 1-kr krem połysk
Płytka czołowa z otworem Ø 18,8 mm do aparatów zgłoszeniowych, stal szlach, lak
B.Kwadrat Płytka czołowa z otworem Ø 18,8 mm do gn. wyr. pot. 1-kr biały, połysk
Centrumbricka för signalering och kontro OBS! Utgått
Centrumbricka för signalering och kontro OBS! Utgått
Centrumbricka för signalering och kontro OBS! Utgått
Centrumbricka för signalering och kontro OBS! Utgått
Centraalplaat RJ-datacont.ds. 2-v voor rechte uitgang, bruin glz.
Centraalplaat RJ-datacont.ds. 2-v voor rechte uitgang, wit glz.
Centraalpl RJ-datacontds. 2-v voor rechte uitg., berker polarwit glz.
Centraalplaat voor dubbele module Reichle&DeMassari, wit glz.
Centraalplaat voor dubbele module Reichle&DeMassari, polarwit glz.
Centraalplaat voor dubbele module Reichle&DeMassari, wit glz.
Centraalplaat voor dubbele module Reichle&DeMassari, polarwit glz.
Centraalplaat voor 2 Krone-jacks, wit glz.
Centraalplaat voor 2 Krone-jacks, polarwit glz.
Tussenring voor centraalplaat, berker K.1/K.5, antraciet
Tussenring voor centraalplaat, berker K.1/K.5, polarwit
Adapterring voor centrd. 50 x 50 mm, berker K.1/K.5, antraciet
Adapterring voor centrd. 50 x 50 mm, berker K.1/K.5, polarwit
Tussenring met klapd. voor centraalplaat, berker K.1/K.5, antraciet
Tussenring met klapd. voor centraalplaat, berker K.1/K.5, polarwit
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 13137009
Maattekeningen Berker designseries
Technische appendix (multiproducten) nl-NL 2013-12-04
Conformiteitsverklaring International 2021-09-28