The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 3315407006
    EAN-nummer
    4011334330325
    Verpakking
    10 stuks

    VGA-WCD, dubbele bus, berker K.1/K.5, antraciet 3315407006

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    VGA-WCD, dubbele bus, berker K.1/K.5, antraciet

    3315407006

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Afdekraam voor schakelmateriaal 9 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Afdekraam voor schakelmateriaal
    • 13137006

      Afdekraam 1-v, berker K.1, antraciet mat

      € 6,84  / Stuk*
    • 13237006

      Afdekraam 2-v vert. berker K.1, antraciet mat

      € 11,35  / Stuk*
    • 13637006

      Afdekraam 2-v hor. berker K.1, antraciet mat

      € 11,35  / Stuk*
    • 13737006

      Afdekraam 3-v hor. berker K.1, antraciet mat

      € 19,95  / Stuk*
    • 13837006

      Afdekraam 4-v hor. berker K.1, antraciet mat

      € 27,90  / Stuk*
    • 13937006

      Afdekraam 5-v hor. berker K.1, antraciet mat

      € 45,65  / Stuk*
    • 13337006

      Afdekraam 3-v vert. berker K.1, antraciet mat

      € 19,95  / Stuk*
    • 13437006

      Afdekraam 4-v vert. berker K.1, antraciet mat

      € 27,90  / Stuk*
    • 13537006

      Afdekraam 5-v vert. berker K.1, antraciet mat

      € 45,65  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Aansluiting
    • Type connec­tor/steker
      VGA
    • Aantal aansluitingen
      1
    Frequentie
    • Frequentie video
      160 MHz
    Materiaal
    • Kleur
      Antra­ciet
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 7021
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    • Materiaal
      Metaal, Kunst­stof
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Gelakt
    Afme­tingen
    • Hoogte
      71 mm
    • Breedte
      71 mm
    • Diepte
      23,50 mm
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      14 mm
    • Inbouw­diepte
      12 mm
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging
    Samen­stel­ling
    • Afge­schermd
      Ja
    • Met stof­be­scher­ming
      Nee
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 3315407006
    PDF
    Hager RoHS report 3315407006
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 3315407006 | Hager Nederland

      Afbeelding 3315407006

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 3315407006 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 3315407006

      VGA-WCD, dubbele bus, berker K.1/K.5, antraciet

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12) | Hager Nederland

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)

      Installatiehandleiding en-GB, de-DE 2023-01-06

      PDF
      3,31 MB
      Afbeelding Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03) | Hager Nederland

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)

      Installatiehandleiding en-GB, de-DE 2023-04-13

      PDF
      3,31 MB
      Afbeelding Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NL-FR, 2020-12) | Hager Nederland

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NL-FR, 2020-12)

      Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2023-01-06

      PDF
      3,31 MB
      Afbeelding Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NL-FR, 2023-03) | Hager Nederland

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NL-FR, 2023-03)

      Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2023-04-13

      PDF
      3,31 MB
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Maattekeningen Berker designseries | Hager Nederland

      Maattekeningen Berker designseries

      PDF
      962,48 kB
      Afbeelding Technische informatie en toepassing van audio-/videotechniek | Hager Nederland

      Technische informatie en toepassing van audio-/videotechniek

      Technische informatie en toepassingen

      PDF
      754,40 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group