Q.1 Ramka 3-krotna, alu aksamit, lakierowany 10136084

EAN
4011334442691
Liczba w opakowaniu
2 PCEs
Grupa rabatowa
BER
105,00zł
/ szt. *
  • do montażu pionowego i poziomego
  • ochrona IP44 w przypadku zastosowania zestawu uszczelek nr zam. 1010 7...

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • głębo­kość
    9.9 mm
  • Wyso­kość
    80.5 mm
  • Szero­kość
    222.5 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów mechanizmów
    3
Materiał
  • Kolor
    alumi­nium
  • Kolor
    wygląd: alumi­nium
  • Kolor RAL
    RAL 9006
  • Materia­ł/obróbka
    lakie­ro­wany
  • Materiał
    tworzywo duro­plastyczne
  • Powierzchnia
    aksamit
  • Powierzchnia
    lakie­ro­wany
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    mocowanie zaciskowe
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker Q.1
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie