Akcesoria osprzęt Zestaw uszczelek do łącznika klawiszowego, przezroczysty 10107100
Produkty podobne
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Klawisz 60 dostępne produkty -
Gniazdo wtykowe 3 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 157 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość77,90 mm
-
Szerokość70,60 mm
-
Głębokość24,40 mm
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Powiązane systemyK.x, Q.x
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 10107100
Akcesoria osprzęt Zestaw uszczelek do łącznika klawiszowego, przezroczysty
PDF -
Instrukcja montażu
Manual for 10107100 - Sealing set for switches/push-buttons (DE-EN-NL-NO, 2005-09)
Instrukcja montażu en-GB, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01
PDF336,87 kB
Manual for 10107100 - Sealing set for switches/push-buttons (DE-EN-NL-NO, 2021-02)
Instrukcja montażu en-GB, de-DE, nl-NL, nn-NO 2005-08-23
PDF437,30 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-12
PDF375,36 kB