The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Berker Q.1
    • Berker Q.1 - Stero­wanie oświe­tle­niem
    • 16266089
    EAN
    4011334312666
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Berker Q.3 - system gniazd i łącz­ników
    • Berker Q.1 - Stero­wanie oświe­tle­niem
    • Berker Q.3 - Stero­wanie oświe­tle­niem
    • Berker Q.7 - Stero­wanie oświe­tle­niem
    • Zobacz więcej

    Q.1/Q.3/Q.7 Klawisz z p. opis. łącz. 1-kl., biały, aks 16266089

    Cena
    30,50  zł
    / szt. *
    30,50  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Q.1/Q.3/Q.7 Klawisz z p. opis. łącz. 1-kl., biały, aks

    16266089

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Niezbędne akcesoria

    Previous
    Previous
    WDE503101
    WDE503101
    one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy, zestyk zwierny
    65,60  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    WDE503203
    WDE503203
    one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny
    110,30  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    WDEM5031
    WDEM5031
    one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy, zestyk zwierny
    25,20  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Akcesoria opcjonalne

    • Akcesoria 1 dostępne produkty

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 110 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Akcesoria
    • 10107100

      Akcesoria osprzęt Zestaw uszczelek do łącznika klawiszowego, przezroczysty

      24,20  zł  / szt.*

    Przejdź do kategorii

    • 10116130

      Q.7 Ramka 1-krotna do modułu podświetlenia LED, łupek

      193,90  zł  / szt.*
    • 10136089

      Q.1 Ramka 3-krotna, biały, aksamit

      24,70  zł  / szt.*
    • 10156076

      Q.7 Ramka 5-krotna, szkło, czarny

      925,10  zł  / szt.*
    • 10146076

      Q.7 Ramka 4-krotna, szkło, czarny

      677,30  zł  / szt.*
    • 10136076

      Q.7 Ramka 3-krotna, szkło, czarny

      497,00  zł  / szt.*
    • 10156079

      Q.7 Ramka 5-krotna, szkło, biały

      925,10  zł  / szt.*
    • 10146079

      Q.7 Ramka 4-krotna, szkło, biały

      677,30  zł  / szt.*
    • 10136079

      Q.7 Ramka 3-krotna, szkło, biały

      497,00  zł  / szt.*
    • 10156094

      Q.3 Ramka 5-krotna, alu aksamit, lakierowany

      281,70  zł  / szt.*
    • 10156096

      Q.3 Ramka 5-krotna, antracyt, aksamit

      140,40  zł  / szt.*
    • 10156099

      Q.3 Ramka 5-krotna, biały, aksamit

      64,90  zł  / szt.*
    • 10116104

      Q.7 Ramka 1-krotna do modułu podświetlenia LED, alu aksamit, lakierowany

      57,30  zł  / szt.*
    • 10116106

      Q.7 Ramka 1-krotna do modułu podświetlenia LED, antracyt aksamit, lakierowany

      43,60  zł  / szt.*
    • 10116109

      Q.7 Ramka 1-krotna do modułu podświetlenia LED, biały aksamit, lakierowany

      37,80  zł  / szt.*
    • 10156189

      Q.7 Ramka 5-krotna, biały aksamit, lakierowany

      268,90  zł  / szt.*
    • 10136186

      Q.7 Ramka 3-krotna, antracyt aksamit, lakierowany

      116,80  zł  / szt.*
    • 10126186

      Q.7 Ramka 2-krotna, antracyt aksamit, lakierowany

      70,20  zł  / szt.*
    • 10116186

      Q.7 Ramka 1-krotna, antracyt aksamit, lakierowany

      45,80  zł  / szt.*
    • 10146186

      Q.7 Ramka 4-krotna, antracyt aksamit, lakierowany

      189,60  zł  / szt.*
    • 10146189

      Q.7 Ramka 4-krotna, biały aksamit, lakierowany

      178,90  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Archi­tek­tura
    • Element sterujący/ob­sługowy
      Klawisz pojedynczy
    Materiały
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      9010
    • Powierzchnia
      Aksamitny
    • Materiał
      Tworzywo duro­plastyczne
    • Wykoń­czenie
      Barwiony
    Wymiary
    • Wyso­kość
      58 mm
    • Szero­kość
      58 mm
    • Głębo­kość
      22,50 mm
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Montaż zaciskowy
    Sprzęt
    • Z soczewką
      Nie
    Akcesoria
    • Pole opisowe
      Tak
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP44
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK02
    Konfi­guracja
    • Z&nb­sp;wyczuwalnym symbolem
      Nie
    • Powią­zane systemy
      Q.x

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 16266089
    PDF
    RoHS report 16266089
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 16266089 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 16266089

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 16266089 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 16266089

      Q.1/Q.3/Q.7 Klawisz z p. opis. łącz. 1-kl., biały, aks

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Berker Klawisze łączników; 140…, 141…, 142…, 143…, 146…, 149…, 1562…, 164…, 165…, 166…, 169…, 531… | Hager Polska

      Berker Klawisze łączników; 140…, 141…, 142…, 143…, 146…, 149…, 1562…, 164…, 165…, 166…, 169…, 531…

      PDF
      236,13 kB
      Zdjęcie Declaration of conformity International 2021-07-28 | Hager Polska

      Declaration of conformity International 2021-07-28

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-27

      PDF
      192,31 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      19058002 - W.1 Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "kobieta"
      19058002
      W.1 Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "kobieta"
      Cena
      41,00  zł
      / Sztuka *
      41,00  zł
      / Sztuka *
    • 2
      19058005 - W.1 Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "winda"
      19058005
      W.1 Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "winda"
      Cena
      41,00  zł
      / Sztuka *
      41,00  zł
      / Sztuka *
    • 3
      19058004 - W.1 Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "schody"
      19058004
      W.1 Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "schody"
      Cena
      41,00  zł
      / szt. *
      41,00  zł
      / szt. *
    • 4
      19058003 - W.1 Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "wózek inwalidzki"
      19058003
      W.1 Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "wózek inwalidzki"
      Cena
      41,00  zł
      / szt. *
      41,00  zł
      / szt. *
    • 5
      16236084 - Q.x Klawisze łącz. 2-kl., para, alu aks, lak
      16236084
      Q.x Klawisze łącz. 2-kl., para, alu aks, lak
      Cena
      47,50  zł
      / szt. *
      47,50  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32