![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
W.1 Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "wózek inwalidzki" 19058003
EAN
4011334423737
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
36,90zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość42 mm
-
Szerokość42 mm
Materiały
-
PrzezroczystyNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej