one.platform Łącznik 3-klawiszowy 3-krotny, mechanizm, zaciski śrubowe 533023
EAN
4011334430209
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
96,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd przełączania16 A
Instalacja, montaż
-
Montaż naMontaż podtynkowy
Materiały
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
Łączność
-
Rodzaj montażuMontaż zaciskowy, Połączenie śrubowe
Wymiary
-
Wbudowane puszki podtynkowe35 mm
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP20
-
Odporność na uderzenie IKIK05
Tekst
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
-
OświetlenieBez podświetlenia (nie może być podświetlony)
-
Rodzaj łącznika3x 1-biegunowy wył.
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Berker Łączniki 3-torowe 250 V AC i akcesoria; 127…, 128…, 160…, 510…, 533…, 535…
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2021-08-03
PDF161,08 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-10-20
PDF230,58 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2022-07-10
PDF186,52 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-10-29
PDF155,32 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-10-20
PDF236,10 kB
Więcej materiałów