The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Berker B.Kwadrat
    • Berker B.Kwadrat - Stero­wanie oświe­tle­niem
    • 19058004
    EAN
    4011334423744
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Berker B.Kwadrat - Stero­wanie oświe­tle­niem
    • Seria W.1 IP55
    • Berker B.3 - Stero­wanie oświe­tle­niem
    • Berker B.7 - Stero­wanie oświe­tle­niem
    • Berker Q.1 - Stero­wanie oświe­tle­niem
    • Berker Q.3 - Stero­wanie oświe­tle­niem
    • Berker Q.7 - Stero­wanie oświe­tle­niem
    • Berker K.1 - Stero­wanie oświe­tle­niem
    • Berker K.5 - Stero­wanie oświe­tle­niem
    • Zobacz więcej

    W.1 Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "schody" 19058004

    Cena
    41,00  zł
    / szt. *
    41,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    W.1 Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "schody"

    19058004

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      42 mm
    • Szero­kość
      42 mm
    Materiały
    • Prze­zro­czysty
      Nie
    Dodat­kowe infor­macje
    • Nadruk
      Z nadru­ko­wanym symbolem np. schodów

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration 19058004
    PDF
    RoHS report 19058004
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 19058004 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 19058004

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 19058004 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 19058004

      W.1 Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "schody"

      PDF
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      16211404 - B.Kwadrat/B.7 Klawisz z 5 dołącz. socz. do łączników 1-klaw. alu mat, lak
      16211404
      B.Kwadrat/B.7 Klawisz z 5 dołącz. socz. do łączników 1-klaw. alu mat, lak
      Cena
      38,10  zł
      / szt. *
      38,10  zł
      / szt. *
    • 2
      85121200 - one.platform Przekaźnikowy sterownik załączający, mechanizm
      85121200
      one.platform Przekaźnikowy sterownik załączający, mechanizm
      Cena
      445,60  zł
      / szt. *
      445,60  zł
      / szt. *
    • 3
      85122200 - one.platform Elektroniczny sterownik załączający 2-kr, mechanizm
      85122200
      one.platform Elektroniczny sterownik załączający 2-kr, mechanizm
      Cena
      666,80  zł
      / szt. *
      666,80  zł
      / szt. *
    • 4
      19058002 - W.1 Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "kobieta"
      19058002
      W.1 Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "kobieta"
      Cena
      41,00  zł
      / szt. *
      41,00  zł
      / szt. *
    • 5
      19058005 - W.1 Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "winda"
      19058005
      W.1 Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "winda"
      Cena
      41,00  zł
      / szt. *
      41,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32