Q.7 Ramka 2-krotna, antracyt aksamit, lakierowany 10126186
Produkty podobne
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Płytka czołowa 57 dostępne produkty -
Gniazdo wtykowe 50 dostępne produkty -
Klawisz 57 dostępne produkty -
Mechanizm dla technologii komunikacyjnej 14 dostępne produkty -
Czujnik ruchu 12 dostępne produkty -
Zegar sterujący do systemu magistralnego 6 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
- Płytka czołowa
- Gniazdo wtykowe
- Klawisz
- Mechanizm dla technologii komunikacyjnej
- Czujnik ruchu
- Zegar sterujący do systemu magistralnego
- Czujnik ruchu - element podstawowy
- Klawisz sensora do systemu magistralnego
- Akcesoria
- Sygnalizator świetlny
- Pierścień adaptacyjny
- Element centralny ściemniacza
- Termostat pokojowy
- Czujnik ruchu do systemu magistralnego
- Sterownik żaluzjowy
- Akcesoria/części do systemów magistralnych
- Element centralny łącznika lub przycisku
- Przycisk
- Element inteligentnego sterowania
- Ściemniacz
- Element centralny łącznika czasowego
- Płytka czołowa do sygnalizatora świetlnego
- Sterownik systemu sterowania oświetlenia
- Klawisze do przycisków
- Elektroniczny sterownik załączający
- Zaślepka
- Element centralny zaślepki
- Termostat czasowy pokojowy
- Port magistrarny systemu magistralnego
- Element centralny gniazda
- Radio Touch
- Sensor dotykowy do systemu magistralnego
- Ładowarka USB
- Programator czasowy
- Łącznik klawiszowy
- Łącznik/przycisk żaluzjowy
- Łącznik na klucz
- Przełącznik trzypozycyjny
- Łącznik pociągany
- Gniazdo telekomunikacyjne
- Płytka nośna
- Gniazda
-
148009Płytka czołowa do sprzęgła światłowodowego Duplex SC, biały
-
143209Płytka czołowa do aparatu zgłoszeniowego Ø 22, 5 mm, biały
-
14641606B.X Płytka czołowa do gniazda modularnego Krone, ant mat, lak
-
14641909B.3/B.7 Płytka czołowa do gniazda modularnego Krone, biały/aks
-
149202Płytka czołowa do sprzęgła światłowodowego Simplex ST, kremowy
-
149209Płytka czołowa do sprzęgła światłowodowego Simplex ST, biały
-
14921909Płytka centralna do sprzęgła światłowodowego Simplex ST, biały
-
146102Płytka czołowa do modułu podwójnego Reichle&De-Massari, kremowy
-
146109Płytka czołowa do modułu podwójnego Reichle&De-Massari, biały
-
14611909Płytka centralna do modułu podwójnego Reichle&De-Massari, biały, mat/aksamit
-
148002Płytka czołowa do sprzęgła światłowodowego Duplex SC, kremowy
-
14631909Płytka centralna do gniazda modularnego AMP, biały, mat/aksamit
-
14801909Płytka centralna do sprzęgła światłowodowego Duplex SC, biały, mat/aksamit
-
147202B.Kwadrat Płytka czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr Reichle&De-Massari, krem
-
147209B.Kwadrat Płytka czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr Reichle&De-Massari, biały
-
14721404B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr R&De-M, alu mat, lak
-
14721606B.X Płytka czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr R&De-M, ant mat, lak
-
14721909B.3/B.7 Płytka czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr R&De-M, biały
-
146302Płytka czołowa do gniazda modularnego AMP, kremowy
-
146309Płytka czołowa do gniazda modularnego AMP, biały
-
41236084Q.x Gniazdo SCHUKO z podwyższoną ochroną styków, alu, aksamit
-
WDS5600one.platform Mechanizm gniazda bez uziemienia
-
41666089Q.x Gniazdo z uz. standard USA/KANADA NEMA 5-15 R biały, aks
-
41666086Q.1/Q.3 Gniazdo z uz. standard USA/KANADA NEMA 5-15 R, ant, aks lak
-
47526089Q.x Gniazdo SCHUKO z pokrywą i p.opis. biały, aks
-
6765096013Q.1/Q.3 Gniazdo z uz. z diodą kontrolną LED, z podwyż. ochr. st., zielony, aks
-
6765096015Q.1/Q.3 Gniazdo z uz. z diodą kontrolną LED, z podwyż. ochr. st., czerwony, aks
-
6765096014Q.1/Q.3 Gniazdo z uz. z diodą kontrolną LED, z podwyż. ochr. st., pomarańcz aks
-
6765096084Q.x Gniazdo z uz. z diodą kontrolną LED, z podwyż. ochr. st., alu aks, lak
-
6765096086Q.x Gniazdo z uz. z diodą kontrolną LED, z podwyż. ochr. st., ant, aks lak
-
6765096089Q.1/Q.3 Gniazdo z uz. z diodą kontrolną LED, z podwyż. ochr. st., biały, aks
-
47436084Q.x Gniazdo SCHUKO kompletne alu aks, lak
-
41236086Q.x Gniazdo SCHUKO z przysłonami styków, antracyt, aksamit
-
41236089Q.1/Q.3 Gniazdo SCHUKO z podwyższoną ochroną styków, biały, aksamit
-
41436084Q.x Gniazdo SCHUKO, zaciski śrubowe, alu aksamit
-
41436086Q.x Gniazdo SCHUKO, zaciski śrubowe, antracyt aksamit
-
41436089Q.x Gniazdo SCHUKO, zaciski śrubowe, biały aksamit
-
47236084Q.x Gniazdo SCHUKO kompletne alu aks, lak
-
47436012Q.x Gniazdo SCHUKO kompletne, czerwony, aks
-
47436013Q.x Gniazdo SCHUKO kompletne, zielony, aks
-
16256089Q.x Klawisze z nadr. symb. "strzałka" łącz. 2-kl., biały, aks
-
16206086Q.x Klawisz do łącznika 1-klawiszowego, antracyt, aksamit
-
16516069Q.1/Q.3 Klawisz z pomarańczową soczewką i wyczuwalnym symbolem "drzwi", biały
-
16516059Q.1/Q.3 Klawisz z pomarańczową soczewką i wyczuwalnym symbolem "dzwonek", biały
-
16516049Q.1/Q.3 Klawisz z pomarańczową soczewką i wyczuwalnym symbolem "światło", biały
-
16616049Q.1/Q.3 Klawisz z 2 dołącz socz i prowadnicą do załączania ustami, biały
-
16216074Q.x Klawisz 2 socz. nadr. symb. "światło" łącz. 1-kl., alu aks, lak
-
16216076Q.x Klawisz 2 socz. nadr. symb. "światło" łącz. 1-kl., antracyt, aks
-
16216079Q.1/Q.3/Q.7 Klawisz 2 socz. nadr. symb. "światło" łącz. 1-kl., biały, aks
-
16256084Q.x Klawisze z nadr. symb. "strzałka" łącz. 2-kl., alu aks, lak
-
16256086Q.x Klawisze z nadr. symb. "strzałka" łącz. 2-kl., antracyt, aks
-
16276089Q.x Klawisze z pomarańczową soczewką łącz. 2-kl., biały, aks
-
16216084Q.x Klawisz z 2 dołącz. socz. łącz. 1-kl., alu aks, lak
-
16216086Q.x Klawisz z 2 dołącz. socz. łącz. 1-kl., antracyt, aks
-
16216089Q.x Klawisz z 2 dołącz. socz. łącz. 1-kl., biały, aks
-
16656084Q.x Klawisze łącz. 3-kl., alu aks, lak
-
16656086Q.x Klawisze łącz. 3-kl., antracyt, aks
-
16656089Q.x Klawisze łącz. 3-kl., biały, aks
-
16206084Q.x Klawisz do łącznika 1-klawiszowego, alu aksamit, lakierowany
-
16276084Q.x Klawisze z pomarańczową soczewką łącz. 2-kl., alu aks, lak
-
3315396089Q.x Gniazdo USB/3.5 mm audio biały, aks
-
3315396086Q.x Gniazdo USB/3.5 mm audio, ant, aks lak
-
3315396084Q.x Gniazdo USB/3.5 mm audio alu aks, lak
-
3315426089Q.x Gniazdo HDMI biały, aks
-
3315426086Q.x Gniazdo HDMI, ant aks, lak
-
3315426084Q.x Gniazdo HDMI alu aks, lak
-
3315436089Q.x Gniazdo HDMI z przyłączem 90° biały, aks
-
3315436086Q.x Gniazdo HDMI z przyłączem 90°, ant aks, lak
-
3315436084Q.x Gniazdo HDMI z przyłączem 90° alu aks, lak
-
WDF48001one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego High End
-
WDF4800AT1one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 1-kr, antracyt
-
WDF4800AT2one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 2-kr, antracyt
-
WDF4800PW1one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 1-kr, biały
-
WDF4800PW2one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 2-kr, biały
-
85341229Q.x Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1, 1 m biały, aks
-
85341226Q.x Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1, 1 m, ant, aks lak
-
85341224Q.x Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1, 1 m alu aks, lak
-
85341129Q.x Nasadka czujnika ruchu 1, 1 m biały, aks
-
85341126Q.x Nasadka czujnika ruchu 1, 1 m, ant, aks lak
-
85341124Q.x Nasadka czujnika ruchu 1, 1 m alu aks, lak
-
85342129Q.x Nasadka czujnika ruchu 2, 2 m biały, aks
-
85342126Q.x Nasadka czujnika ruchu 2, 2 m, ant, aks lak
-
85342124Q.x Nasadka czujnika ruchu 2, 2 m alu aks, lak
-
85342229Q.x Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2, 2 m biały, aks
-
85342226Q.x Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2, 2 m, ant, aks lak
-
85342224Q.x Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2, 2 m alu aks, lak
-
85745229Q.x KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. załącz. i mech. zas., biały, aks
-
85745226Q.x KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. załącz. i mech. zas., ant, aks lak
-
85745224Q.x KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. załącz. i mech. zas., alu aks, lak
-
85745129Q.x KNX RF quicklink Łącznik żaluzj. ster. żaluzj. mech. zas., biały, aks
-
85745126Q.x KNX RF quicklink Łącznik żaluzj. ster. żaluzj. mech. zas., ant, aks lak
-
85745124Q.x KNX RF quicklink Łącznik żaluzj. ster. żaluzj. mech. zas., alu aks, lak
-
85145129Q.x KNX RF quicklink Przycisk 1-kr biały, aks
-
85145126Q.x KNX RF quicklink Przycisk 1-kr, ant, aks lak
-
85145124Q.x KNX RF quicklink Przycisk 1-kr alu aks, lak
-
85146129Q.x KNX RF quicklink Przycisk 2-kr biały, aks
-
85146126Q.x KNX RF quicklink Przycisk 2-kr, ant, aks lak
-
85146124Q.x KNX RF quicklink Przycisk 2-kr alu aks, lak
-
85648129Q.x KNX RF quicklink Przycisk 4-kr biały, aks
-
85648126Q.x KNX RF quicklink Przycisk 4-kr, ant, aks lak
-
85648124Q.x KNX RF quicklink Przycisk 4-kr alu aks, lak
-
29526089Q.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie czerwone/zielone biały, aksamit
-
29526086Q.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie czerwone/zielone antracyt, aksamit
-
29526084Q.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie czerwone/zielone, alu aksamit lakier
-
29536089Q.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, biały aksamit
-
29536086Q.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, antracyt aksamit
-
29536084Q.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, alu aksamit lakierowany
-
29516089Q.x Sygnalizator świetlny LED, podświetlenie RGB biały aksamit
-
29516086Q.x Sygnalizator świetlny LED, podświetlenie RGB antracyt aksamit
-
WDE5101one.platform Łącznik i sygnalizator świetlny E10, zestyk zwierny
-
WDE510110one.platform Łącznik i sygnalizator świetlny E10, zestyk zwierny
-
WDF6655one.platform Sygnalizator świetlny E14
-
11096084Q.x Pierścień oddzielający do płytki czołowej alu aks, lak
-
11096086Q.x Pierścień oddzielający do płytki czołowej, ant, aks lak
-
11096089Q.x Pierścień oddzielający do płytki czołowej biały, aks
-
11096079Q.x Pierścień adaptacyjny do płytki czołowej 50x50mm biały, aks
-
11096076Q.x Pierścień adaptacyjny do płytki czołowej 50x50mm ant, aks
-
11096074Q.x Pierścień przejściowy do płytki centralnej 50 x 50 mm, alu aksamit
-
20266084Q.x Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr. alu aks, lak
-
20266086Q.x Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr., ant, aks lak
-
20266089Q.x Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr. biały, aks
-
20316089Q.1/Q.3 Regulator temperatury pomieszczenia 24 V ze stykiem zwiernym, biały
-
20316086Q.x Reg. temp. pom. 24 V st. zw., el. centr. łącz. i diod., ant aks, lak
-
20316084Q.x Reg. temp. pom. 24 V st. zw., el. centr. łącz. i diod., alu aks, lak
-
20346089Q.x Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED, biały, aks
-
20346086Q.x Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED, ant, aks lak
-
20346084Q.x Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED, alu aks, lak
-
20306084Q.x Reg. temp. pom. st. zw., el. centr. łącz. i diod. alu aks, lak
-
20306086Q.x Reg. temp. pom. st. zw., el. centr. łącz. i diod., ant aks, lak
-
20306089Q.x Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą biały, aks
-
85345129Q.x KNX RF quicklink Nasadka czujnika ruchu komfort 1, 1m, biały, aksamit
-
85345126Q.x KNX RF quicklink Nasadka czujnika ruchu komfort 1, 1m, antracyt, aksamit lak.
-
85345124Q.x KNX RF quicklink nasadka czujnika ruchu komfort 1, 1 m alu aks, lak
-
85346129Q.x KNX RF quicklink Nasadka czujnika ruchu komfort 2, 2m, biały, aksamit
-
85346126Q.x KNX RF quicklink Nasadka czujnika ruchu komfort 2, 2m, antracyt, aksamit lak.
-
85346124Q.x KNX RF quicklink nasadka czujnika ruchu komfort 2, 2 m alu aks, lak
-
85241129Q.x Przycisk żaluzjowy komfort do sterowników żaluzjowych biały, aks
-
85241126Q.x Przycisk żaluzjowy komfort do sterowników żaluzjowych, ant, aks lak
-
85241124Q.x Przycisk żaluzjowy komfort do sterowników żaluzjowych alu aks, lak
-
85221100one.platform Sterownik żaluzjowy komfort, mechanizm
-
85741124Q.x Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., alu aks, lak
-
85741129Q.x Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., biały, aks
-
85741126Q.x Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., ant, aks lak
-
1082608400Q.x Płytka czołowa z kluczem do łącznika żaluzjowego na klucz alu, aksamit
-
11466086Q.x Płytka czołowa do łącznika cięgłowego ant, aks
-
1084608600Q.x Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika 3-poz. bez pozycji "0" antr. aksamit
-
1084608900Q.x Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika 3-poz. bez pozycji "0" biały aksamit
-
1096608400Q.x Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika 3-poz. z "0" i nadrukiem alu aksamit
-
1096608600Q.x Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika 3-poz. z "0" i nadrukiem antr aksamit
-
1096608900Q.x Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika 3-poz z "0" i nadrukiem biały aksamit
-
15076084Q.x Płytka czołowa do łącznika na klucz biały alu aks, lak
-
15076086Q.x Płytka czołowa do łącznika na klucz, ant aks, lak
-
15076089Q.1/Q.3 Płytka czołowa do łącznika na klucz, biały, aksamit
-
1083608400Q.x Płytka czołowa z kluczem do łącznika żaluzjowego na klucz alu, aksamit
-
1080608900Q.x Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika żaluzjowego obr. biały aksamit
-
1083608600Q.x Płytka czołowa z kluczem do łącznika żaluzjowego na klucz antracyt, aksamit
-
1082608600Q.x Płytka czołowa z kluczem do łącznika żaluzjowego na klucz antracyt, aksamit
-
1083608900Q.x Płytka czołowa z zamkiem do łącznika żaluzjowego na klucz, biały, aksamit
-
1082608900Q.x Płytka czołowa z zamkiem do łącznika żaluzjowego na klucz, biały aksamit
-
1081608400Q.x Płytka czołowa z kluczem do łącznika żaluzjowego na klucz alu, aksamit
-
1081608600Q.x Płytka czołowa z kluczem do łącznika żaluzjowego na klucz antracyt, aksamit
-
1081608900Q.x Płytka czołowa z zamkiem do łącznika żaluzjowego na klucz, biały aksamit
-
1080608400Q.x Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika żaluzjowego obr. alu aksamitlakier
-
16406086Q.x Nasadka łącz. k. hotel. z nadrukiem i pomarańczową soczewką, ant, aks
-
WDE5056Łącznik przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 10A
-
WDE505203Łącznik przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 10 A, styki 1NO, 1 NC
-
WDE505601Łącznik przyciskowy do nasadki na kartę hotelową, 2A styk zmienny
-
WDE505201Łącznik przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 2A, 2 styki zgłoszeniowe
-
WDE505103Łącznik przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 2A, styki 1NO, 1NC
-
WDE505102Łącznik przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 2A
-
WDE505101Łącznik przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 10A, 2 styki zgłoszeniowe
-
WDE503808one.platform Łącznik 2-klaw. przyciskowy 2 x zestyk zmienny z oddz. zac. wej.
-
WDE503501one.platform Łącznik 2-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny
-
WDE503404one.platform Łącznik 2-klaw. grupowy przyciskowy, 4 styki zwierne
-
WDE503203one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny
-
WDE503101one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy, zestyk zwierny
-
WDE385620one.platform Łącznik zwierny na klucz i wkładkę patentową
-
16406094Q.x Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, alu aks, lak
-
16406096Q.x Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, antracyt, aksamit
-
16406099Q.x Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, biały, aksamit
-
16406084Q.x Nasadka łącz. k. hotel. z nadrukiem i pomarańcz. soczewką, alu aks, lak
-
16406089Q.x Nasadka łącz. k. hotel. z nadrukiem i pomarańczową soczewką, biały, aks
-
WDEM5031one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy, zestyk zwierny
-
85141129Q.x Przycisk 1-kr do ściemn. przyc., ster. zał. i mech. ster. biały, aks
-
85141126Q.x Przycisk 1-kr do ściemn. przyc., ster. zał. i mech. ster., ant, aks lak
-
85141124Q.x Przycisk 1-kr alu aks, lak
-
85142129Q.x Przycisk 2-kr biały, aks
-
85142126Q.x Przycisk 2-kr, ant, aks lak
-
85142124Q.x Przycisk 2-kr alu aks, lak
-
2873one.platform Ściemniacz obrotowy obc. R/L 20-500 W; obsługa lamp LED 3-100 W
-
2973one.platform Ściemniacz obrotowy uniwersalny obc. R/L/C 20-210 W, LED 3-60 W
-
296110one.platform Ściemniacz obrotowy komfort obciążenie R/L/C 20-420 W, LED 3-100 W
-
296210one.platform Rozszerzenie ściemniacza obrotowego komfort
-
2909one.platform Ściemniacz obrotowy obciążenie R 20-200 W, LED 3-40 W
-
85421200Uniwersalny przycisk ze ściemniaczem, komfort, pojed. (R, L, C, LED)
-
85422100one.platform Uniwersalny ściemniacz przyciskowy 2-kr, mechanizm
-
16326089Q.1/Q.3 Płytka czołowa z pokrętłem regulacyjnym do łącznika czas 0-15 min, biały
-
16326086Q.X Płytka czoł. pokręt. reg. do łącznika czasowego 0-15 min, ant, aks
-
16336089Q.1/Q.3 Płytka czołowa z pokrętłem reg do łącznika czasowego 0-120 min, biały
-
16336086Q.1/Q.3 Płytka czoł. pokręt. reg. do łącznika czasowego 0-120 min, ant, aks
-
80960229KNX e/s Q.x Klawisz z soczewką do modułu przycisku 1-kr, biały, aksamit
-
80960226KNX e/s Q.x Klawisz z soczewką do modułu przycisku 1-kr, antracyt aksamit, lak.
-
80960221KNX e/s Q.x Klawisz z soczewką do modułu przycisku 1-kr, alu aksamit, lak.
-
80960329KNX e/s Q.x Klawisze z soczewką do modułu przycisku 2-kr, biały, aksamit
-
80960326KNX e/s Q.x Klawisze z soczewką do modułu przycisku 2-kr, antracyt aksamit, lak.
-
80960321KNX e/s Q.x Klawisze z soczewką do modułu przycisku 2-kr, alu aksamit, lak.
-
10096089Q.x Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, biały, aksamit
-
10096086Q.x Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, ant aksamit, lak
-
10096084Q.x Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, alu aksamit, lak
-
10096076Q.x Zaślepka z płytką czołową, antracyt, aksamit
-
10096074Q.x Zaślepka z elementem centralnym, przykręcanym, alu , aksamit
-
6710096089Q.1/Q.3 Zaślepka z płytką czołową, z cokołem i pazurkami, biały, aks
-
6710096086Q.x Zaślepka z płytką czołową, z cokołem i pazurkami, ant aks, lak
-
6710096084Q.x Zaślepka z płytką czołową, z cokołem i pazurkami, alu aks, lak
-
3965766076Q.x Płytka czołowa do gniazda z uziemieniem, antracyt aksamit, lakierowany
-
3965766074Q.x Płytka czołowa do gniazda z uziemieniem, alu aksamit, lakierowany
-
3965766089Q.x Płytka czołowa z przysł. st. do gn. z uz. biały, aks
-
3965766086Q.x Płytka czołowa z przysł. st. do gn. z uz., ant aks, lak
-
3965766084Q.x Płytka czołowa z przysłonami styków do gn. z uziem. alu aksamit, lakierowany
-
3965766012Q.x Płytka czołowa z przysł. st. do gn. z uz., do obw. spec., czerwony, aks
-
3965766013Q.x Płytka czołowa z przysł. st. do gn. z uz., do obw. spec., zielony, aks
-
3965766014Q.x Płytka czołowa z przysł. st. do gn. z uz., do obw. spec., pomarańcz, aks
-
3967036089Q.x Płytka czołowa do gniazda bez uz. biały, aks
-
3967036086Q.x Płytka czołowa do gniazda bez uz., ant aks
-
29806086Q.x Radio Touch DAB+ z głośnikiem antracyt aksamit
-
29806089Q.x Radio Touch DAB+ z głośnikiem biały aksamit
-
30806084Q.x Radio Touch DAB+, Bluetooth z głośnikiem alu aksamit
-
30806086Q.x Radio Touch DAB+, Bluetooth z głośnikiem antracyt aksamit
-
30806089Q.x Radio Touch DAB+, Bluetooth z głośnikiem biały aksamit
-
29806084Q.x Radio Touch DAB+ z głośnikiem alu aksamit
-
80141170KNX e/s Q.x/K.x Moduł przycisku 1-kr z portem mag., diod. LED RGB i czuj. temp.
-
80143329KNX e/s Q.x Przycisk 3-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., biały
-
80144329KNX e/s Q.x Przycisk 4-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., biały
-
80142329KNX e/s Q.x Przycisk 2-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., biały
-
80142170KNX e/s Q.x/K.x Moduł przycisku 2-kr z portem mag., diod. LED RGB i czuj. temp.
-
80141329KNX e/s Q.x Przycisk 1-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., biały
-
80143321KNX e/s Q.x Przycisk 3-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., alu
-
80143326KNX e/s Q.x Przycisk 3-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., antracyt
-
80141321KNX e/s Q.x Przycisk 1-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., alu
-
80144321KNX e/s Q.x Przycisk 4-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., alu
-
80141326KNX e/s Q.x Przycisk 1-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., antracyt
-
80144326KNX e/s Q.x Przycisk 4-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., antracyt
-
80142321KNX e/s Q.x Przycisk 2-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., alu
-
80142326KNX e/s Q.x Przycisk 2-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., antracyt
-
270415one.platform Mechanizm gniazda ładowania USB C+C /20W PD, antracyt mat
-
270419one.platform Mechanizm gniazda ładowania USB C+C 20W PD, biały mat
-
WAS4154A.x/C.x Moduł zasilający gniazda USB 65W
-
WAS4155BMMechanizm gniazda ładowania USB C-C PD A.x/C.x, czarny mat
-
WAS4155WMMechanizm gniazda ładowania USB C-C PD, A.x/C.x, biały mat
-
WDE3032one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski
-
WDE303212one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski 16A
-
WDE303303one.platform Łącznik 1-klawiszowy 3-biegunowy
-
WDE303808one.platform Łącznik 2-klawiszowy 2-kr uniwersalny (schodowy), mech., zac. śrub.
-
WDE633023one.platform Łącznik 3-klawiszowy 3-krotny, mechanizm, zaciski śrubowe
-
WDE3031one.platform Łącznik 1-klawiszowy 1-biegunowy, mechanizm, samozaciski
-
533032one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski
-
WDEM3035one.platform Łącznik 2-klawiszowy seryjny (świecznikowy), mechanizm, samozaciski
-
WDEM3036one.platform Łącznik 1-klawiszowy uniwersalny (schodowy), mechanizm, samozaciski
-
WDEM3037one.platform Łącznik 1-klawiszowy krzyżowy, mechanizm, samozaciski
-
WDE382120one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej 1-bieg
-
WDE382210one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej 2-bieg., mechanizm
-
WDE383110one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej zwierny 1-bieg.
-
WDE383120one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkł. pat. zwierny 1-b, przył N, IP44
-
WDE383210one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej zwierny 2-bieg.
-
WDE384103one.platform Łącznik żaluzjowy obrotowy, 1-biegunowy, zaciski śrubowe
-
WDE384203one.platform Łącznik żaluzjowy obrotowy, 2-biegunowy, zaciski śrubowe
-
WDE385103one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz 1-biegunowy, zaciski śrubowe
-
WDE385203one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz 2-biegunowy, zaciski śrubowe
-
WDEM303520one.platform Łącznik żaluzjowy 2-klawiszowy, 1-biegunowy, mechanizm, samozaciski
-
WDEM503520one.platform Łącznik żaluzjowy 2-klawiszowy przyciskowy, 1-bieg., mech. samozac.
-
WDF41076one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 1-kr (RJ45), ekran., kat.6a iso
-
WDF410766one.platform Mechanizm gniazda komp. UAE 1-kr (RJ45), ekranowane, kat.6, klasa E
-
WDF410862one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 2-kr (RJ45), ekran., kat.6a iso
-
WDF410866one.platform Mechanizm gniazda komp. UAE 2-kr (RJ45), ekranowane, kat.6a, klasa
-
WDF4400one.platform Przyłącze kablowe, mechanizm, bez zacisków przyłączeniowych
-
WDF4411one.platform Przyłącze kablowe ze zwiększonym miejscem, mechanizm
-
WDF4611Rone.platform Płytka nośna pojedyncza z czerwonym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4612Wone.platform Płytka nośna pojedyncza z białym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4614Gone.platform Płytka nośna pojedyncza z zielonym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4711Rone.platform Płytka nośna podwójna z czerwonym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4712Wone.platform Płytka nośna podwójna z białym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4714Gone.platform Płytka nośna podwójna z zielonym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4715None.platform Płytka nośna podwójna z brązowym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4716Pone.platform Płytka nośna podwójna z pomarańczowym elementem mocującym mechanizm
-
WDF4717Sone.platform Płytka nośna podwójna z czarnym elementem mocującym, mechanizm
Specyfikacja techniczna
-
Krotność2
-
KolorAntracyt
-
Kod RALPodobne do RAL 7021
-
PowierzchniaAksamitny
-
MateriałTermoplast
-
WykończenieBarwiony, Lakierowany
-
Wysokość95,20 mm
-
Szerokość166,20 mm
-
Głębokość9,90 mm
-
Pole opisoweNie
-
MontażPoziomy, Pionowy
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK02
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 10126186
Q.7 Ramka 2-krotna, antracyt aksamit, lakierowany
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration of conformity International 2021-07-28
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Zobacz inne produkty z tej serii
-
5
-
1
10116176Q.7 Ramka 1-krotna do modułu podświetlenia LED, szkło, czarneCena162,90 zł/ szt. *162,90 zł/ szt. * -
2
10136030Q.7 Ramka 3-krotna, łupekCena559,10 zł/ szt. *559,10 zł/ szt. * -
3
10116130Q.7 Ramka 1-krotna do modułu podświetlenia LED, łupekCena193,90 zł/ szt. *193,90 zł/ szt. * -
4
10116174Q.7 Ramka 1-krotna do modułu podświetlenia LED, aluminiumCena187,40 zł/ szt. *187,40 zł/ szt. * -
5
13096079Q.7 Ramka z dużym wycięciem, szkło białeCena290,40 zł/ szt. *290,40 zł/ szt. *