The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Berker Q.1
    • Berker Q.1 - Gniazda
    • 3967036089
    EAN
    4011334456537
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Berker Q.1 - Gniazda
    • Berker Q.3 - Gniazda
    • Berker Q.7 - Gniazda
    • Zobacz więcej

    Q.x Płytka czołowa do gniazda bez uz. biały, aks 3967036089

    Cena
    13,80  zł
    / szt. *
    13,80  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Q.x Płytka czołowa do gniazda bez uz. biały, aks

    3967036089

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Kolor
      Biały
    • Powierzchnia
      Aksamitny
    • Materiał
      Tworzywo duro­plastyczne
    • Wykoń­czenie
      Barwiony
    Wymiary
    • Wyso­kość
      58 mm
    • Szero­kość
      58 mm
    • Głębo­kość
      25 mm
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie śrubowe
    Akcesoria
    • Pole opisowe
      Nie
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Iden­ty­fi­kacja
    • Konfi­guracja elementów
      Płytka czołowa
    • Powią­zane systemy
      Q.x

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 3967036089
    PDF
    Hager RoHS report 3967036089
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 3967036089 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 3967036089

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 3967036089 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 3967036089

      Q.x Płytka czołowa do gniazda bez uz. biały, aks

      PDF
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      WDS17001 - one.platform Mechanizm gniazda z uziemieniem, serie okrągłe
      WDS17001
      one.platform Mechanizm gniazda z uziemieniem, serie okrągłe
      Cena
      38,20  zł
      / szt. *
      38,20  zł
      / szt. *
    • 2
      WDS1500 - one.platform Mechanizm gniazda z uziemieniem, samozaciski
      WDS1500
      one.platform Mechanizm gniazda z uziemieniem, samozaciski
      Cena
      16,90  zł
      / szt. *
      16,90  zł
      / szt. *
    • 3
      WDS15001 - one.platform Mechanizm gniazda z uziemieniem, serie okrągłe, samozaciski
      WDS15001
      one.platform Mechanizm gniazda z uziemieniem, serie okrągłe, samozaciski
      Cena
      37,50  zł
      / szt. *
      37,50  zł
      / szt. *
    • 4
      WDS5600 - one.platform Mechanizm gniazda bez uziemienia
      WDS5600
      one.platform Mechanizm gniazda bez uziemienia
      Cena
      14,80  zł
      / szt. *
      14,80  zł
      / szt. *
    • 5
      WDS5100 - one.platform Mechanizm gniazda bez uziemienia, samozaciski
      WDS5100
      one.platform Mechanizm gniazda bez uziemienia, samozaciski
      Cena
      14,80  zł
      / szt. *
      14,80  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32