- Berker B.Kwadrat - Sterowanie żaluzjami
- Berker B.3 - Sterowanie żaluzjami
- Berker B.7 - Sterowanie żaluzjami
- Berker Q.1 - Sterowanie żaluzjami
- Berker Q.3 - Sterowanie żaluzjami
- Berker Q.7 - Sterowanie żaluzjami
- Berker K.1 - Sterowanie żaluzjami
- Berker K.5 - Sterowanie żaluzjami
- Berker R.1 - Sterowanie żaluzjami
- Berker R.3 - Sterowanie żaluzjami
- Berker R.8 - Sterowanie żaluzjami
- Zobacz więcej
one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkł. pat. zwierny 1-b, przył N, IP44 WDE383120
Wkrótce dostępny
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (11)Akcesoria opcjonalne
-
Przekaźnik separujący żaluzjowy 4 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 514 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
KolorJasnoszary
-
Kod RAL7035
-
Wykończenie powierzchniMat
-
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)0
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
-
ObróbkaStan surowy
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Przełącznik żaluzjowyPrzycisk 1-biegunowy
Napięcie
-
Napięcie znamionowe250 V
Prąd elektryczny
-
Prąd załączania10 A
-
Prąd załączania10 A
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP44
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - +35 °C
Dodatkowe informacje
-
Rodzaj łącznika1-biegunowy
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
-
MontażDo mocowania śrubowego, Bez łapek rozporowych
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuZacisk śrubowy
-
Powiązane serieA.1 tworzywo termoplastyczne, A.8 aluminium, A.8 Okulary, A.8 Stal nierdzewna, A.8 tworzywo termoplastyczne, B.3, B.7, C.1 tworzywo termoplastyczne, C.8 aluminium, C.8 Okulary, C.8 Stal nierdzewna, C.8 tworzywo termoplastyczne, K.1, K.5, Q.1, Q.3, Q.7, R.1, R.3, R.8, S.1
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WDE383120
one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkł. pat. zwierny 1-b, przył N, IP44
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-12
PDF345,84 kB
Więcej materiałów