EAN
4011334217541
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
436,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Kompa­ty­bil­ność
  • Rozsze­rzenie
    z 2 odga­lęzie­niami rozsze­rze­niami do indywidaulnej obsługi
Połączenia
  • Wejścia
    z wejściem centralnym np. dla zegara załączającego RolloTec
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Często­tliwość
    50 Hz
Prąd
  • Pobór prądu (stan pracy)
    ≈ 10 mA
  • Prąd znamio­nowy przy cos φ = 0,6
    maks. 4 A
Wymiary
  • głębo­kość
    42 mm
  • Wyso­kość montażu od szyny
    39 mm
  • szero­kość urządzenia do montażu na szynie (DMS)
    2.5 modules
  • Wyso­kość
    71 mm
  • Szero­kość
    45 mm
Konfi­guracja sieci
  • Sieć
    z oddzielnym zasilaniem sieciowym
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu (masyw­nego)
    2.5
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami śrubo­wymi
Wypo­sażenie
  • Czas wystero­wania prze­łączenia góra/dół
    min. 0.5 s
  • Odse­pa­ro­wanie
    wyma­gany do elek­trycz­nego odse­pa­ro­wania silnika
  • Silnik
    do włączania 2 silników żalu­zji/rolet
Zasto­so­wanie
  • Cecha różnicu­jąca 3 - dystrybucja
    z odga­łęzie­niami rozsze­rzenia
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    sterownie żaluzji
  • Główna linia projek­towa
    STERO­WANIE ŻALU­ZJAMI
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie