Akcesoria osprzęt Czujnik siły wiatru, kremowy 17201
EAN
4011334267614
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
861,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
173
Akcesoria osprzęt Sterownik czujnika siły wiatru, biały
821,00zł/ szt.
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
KolorBiały
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01
PDF2,91 MBInstrukcja montażu en-GB 2020-01-01
PDF369,84 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-11
PDF209,96 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-11
PDF209,94 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-10-21
PDF208,09 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-10-21
PDF209,79 kB
Więcej materiałów