The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Berker B.Kwadrat
    • Berker B.Kwadrat - Stero­wanie żalu­zjami
    • 173
    EAN
    4011334200284
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Berker B.Kwadrat - Stero­wanie żalu­zjami
    • Berker B.3 - Stero­wanie żalu­zjami
    • Berker B.7 - Stero­wanie żalu­zjami
    • Berker Q.1 - Stero­wanie żalu­zjami
    • Berker Q.3 - Stero­wanie żalu­zjami
    • Berker Q.7 - Stero­wanie żalu­zjami
    • Berker K.1 - Stero­wanie żalu­zjami
    • Berker K.5 - Stero­wanie żalu­zjami
    • Berker R.1 - Stero­wanie żalu­zjami
    • Berker R.3 - Stero­wanie żalu­zjami
    • Berker R.8 - Stero­wanie żalu­zjami
    • Serie 1930 - Stero­wanie żalu­zjami
    • Serie Glas - Stero­wanie żalu­zjami
    • Serie R.classic - Stero­wanie żalu­zjami
    • Zobacz więcej

    Akcesoria osprzęt Sterownik czujnika siły wiatru, biały 173

    Cena
    911,50  zł
    / szt. *
    911,50  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Akcesoria osprzęt Sterownik czujnika siły wiatru, biały

    173

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Niezbędne akcesoria

    Previous
    Previous
    17201
    17201
    Akcesoria osprzęt Czujnik siły wiatru, kremowy
    955,50  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Akcesoria opcjonalne

    • Prze­kaźnik sepa­rujący żalu­zjowy 4 dostępne produkty

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Prze­kaźnik sepa­rujący żalu­zjowy
    • 2930

      Przekaźnik rozdzielający, mechanizm, zaciski śrubowe

      396,30  zł  / szt.*
    • 2969

      Przekaźnik rozdzielający z dodatkowymi wejściami sterującymi, mechanizm

      411,60  zł  / szt.*
    • 2919

      Przekaźnik rozdzielający DMS z dodatkowymi wejściami sterującymi

      484,20  zł  / szt.*
    • 2931

      Przekaźnik rozdzielający DMS, mechanizm, zaciski śrubowe

      445,60  zł  / szt.*

    Przejdź do kategorii

    • 17201

      Akcesoria osprzęt Czujnik siły wiatru, kremowy

      955,50  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Kolor
      Biały

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration 173
    PDF
    RoHS report 173
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 173 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 173

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 173 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 173

      Akcesoria osprzęt Sterownik czujnika siły wiatru, biały

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Manual for 17201-173 - Wind sensor and interface surface-mounted for wind sensor (DE-EN-FR-NL-NO-ES, 2012-12) | Hager Polska

      Manual for 17201-173 - Wind sensor and interface surface-mounted for wind sensor (DE-EN-FR-NL-NO-ES, 2012-12)

      Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01

      PDF
      2,91 MB
      Zdjęcie Manual for 17201-173 - Wind sensor and interface surface-mounted for wind sensor (EN, 2012-05) | Hager Polska

      Manual for 17201-173 - Wind sensor and interface surface-mounted for wind sensor (EN, 2012-05)

      Instrukcja montażu en-GB 2020-01-01

      PDF
      369,84 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      85221100 - one.platform Sterownik żaluzjowy komfort, mechanizm
      85221100
      one.platform Sterownik żaluzjowy komfort, mechanizm
      Cena
      383,50  zł
      / szt. *
      383,50  zł
      / szt. *
    • 2
      1861 - Akcesoria osprzęt Blokada do łącznika obrotowego do żaluzji
      1861
      Akcesoria osprzęt Blokada do łącznika obrotowego do żaluzji
      Cena
      16,00  zł
      / szt. *
      16,00  zł
      / szt. *
    • 3
      16441404 - B.Kwadrat/B.7 Klawisze nadr. symb. "strzałki" do łącz. żaluzj., alu mat, lak
      16441404
      B.Kwadrat/B.7 Klawisze nadr. symb. "strzałki" do łącz. żaluzj., alu mat, lak
      Cena
      56,90  zł
      / szt. *
      56,90  zł
      / szt. *
    • 4
      16441606 - B.X Klawisze nadr. symb. "strzałki" do łącz. żaluzj., ant mat
      16441606
      B.X Klawisze nadr. symb. "strzałki" do łącz. żaluzj., ant mat
      Cena
      44,40  zł
      / szt. *
      44,40  zł
      / szt. *
    • 5
      16441909 - S.1/B.3/B.7 Klawisze nadr. symb. "strzałki" do łącz. żaluzj., biały
      16441909
      S.1/B.3/B.7 Klawisze nadr. symb. "strzałki" do łącz. żaluzj., biały
      Cena
      46,80  zł
      / szt. *
      46,80  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32