The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Berker B.Kwadrat
    • Berker B.Kwadrat - Stero­wanie żalu­zjami
    • 2969
    EAN
    4011334192015
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Berker B.Kwadrat - Stero­wanie żalu­zjami
    • Berker B.3 - Stero­wanie żalu­zjami
    • Berker B.7 - Stero­wanie żalu­zjami
    • Berker Q.1 - Stero­wanie żalu­zjami
    • Berker Q.3 - Stero­wanie żalu­zjami
    • Berker Q.7 - Stero­wanie żalu­zjami
    • Berker K.1 - Stero­wanie żalu­zjami
    • Berker K.5 - Stero­wanie żalu­zjami
    • Berker R.1 - Stero­wanie żalu­zjami
    • Berker R.3 - Stero­wanie żalu­zjami
    • Berker R.8 - Stero­wanie żalu­zjami
    • Serie 1930 - Stero­wanie żalu­zjami
    • Serie Glas - Stero­wanie żalu­zjami
    • Serie R.classic - Stero­wanie żalu­zjami
    • Zobacz więcej

    Przekaźnik rozdzielający z dodatkowymi wejściami sterującymi, mechanizm 2969

    Cena
    411,60  zł
    / szt. *
    411,60  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Przekaźnik rozdzielający z dodatkowymi wejściami sterującymi, mechanizm

    2969

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Zakres napięcia pracy
      230 - 230 V
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 50 Hz
    Prąd elek­tryczny
    • Pobór prądu podczas pracy
      10 mA
    • Prąd znamio­nowy In
      4 A
    Dodat­kowe infor­macje
    • Typ połączenia
      Z zaciskami śrubo­wymi

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration 2969
    PDF
    RoHS report 2969
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 2969 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 2969

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 2969 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 2969

      Przekaźnik rozdzielający z dodatkowymi wejściami sterującymi, mechanizm

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Manual for 2919-2930-2931-2969 - Cutoff-relay (EN, 2009-10) | Hager Polska

      Manual for 2919-2930-2931-2969 - Cutoff-relay (EN, 2009-10)

      Instrukcja montażu en-GB 2011-09-06

      PDF
      796,39 kB
      Zdjęcie Manual for 2919-2930-2931-2969 - Cutoff-relay (EN, 2023-10) | Hager Polska

      Manual for 2919-2930-2931-2969 - Cutoff-relay (EN, 2023-10)

      Instrukcja montażu en-GB 2023-10-04

      PDF
      276,72 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration of Conformity | Hager Polska

      Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-07-30

      PDF
      257,84 kB
      Zdjęcie Declaration of Conformity | Hager Polska

      Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-07-30

      PDF
      257,82 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Berker Przekaźniki rozdzielające; 29…

      PDF
      295,52 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      85221100 - one.platform Sterownik żaluzjowy komfort, mechanizm
      85221100
      one.platform Sterownik żaluzjowy komfort, mechanizm
      Cena
      383,50  zł
      / szt. *
      383,50  zł
      / szt. *
    • 2
      1861 - Akcesoria osprzęt Blokada do łącznika obrotowego do żaluzji
      1861
      Akcesoria osprzęt Blokada do łącznika obrotowego do żaluzji
      Cena
      16,00  zł
      / szt. *
      16,00  zł
      / szt. *
    • 3
      16441606 - B.X Klawisze nadr. symb. "strzałki" do łącz. żaluzj., ant mat
      16441606
      B.X Klawisze nadr. symb. "strzałki" do łącz. żaluzj., ant mat
      Cena
      44,40  zł
      / szt. *
      44,40  zł
      / szt. *
    • 4
      1080140400 - B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika żaluzjowego obr. alu lakier
      1080140400
      B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika żaluzjowego obr. alu lakier
      Cena
      71,30  zł
      / szt. *
      71,30  zł
      / szt. *
    • 5
      16201919 - S.1/B.3/B.7 Klawisz nadr. symb. "strzałki" biały
      16201919
      S.1/B.3/B.7 Klawisz nadr. symb. "strzałki" biały
      Cena
      38,40  zł
      / szt. *
      38,40  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32