EAN
4011334262305
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
357,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Połączenia
  • Wejścia
    z wejściem centralnym np. dla zegara załączającego RolloTec
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Prąd
  • Pobór prądu (stan pracy)
    ≈ 10 mA
  • Prąd znamio­nowy przy cos φ = 0,6
    maks. 3 A
  • Prąd znamio­nowy przy cos φ = 1
    maks. 8 A
Wymiary
  • głębo­kość
    50 mm
  • Wyso­kość
    52 mm
  • Szero­kość
    22 mm
Konfi­guracja sieci
  • Sieć
    z oddzielnym zasilaniem sieciowym
Akcesoria
  • Puszka
    montaż w podtyn­ko­wych lub wodo­od­por­nych pusz­kach rozga­łęź­nych
Wypo­sażenie
  • Czas wystero­wania prze­łączenia góra/dół
    min. 0.5 s
  • Silnik
    do włączania 2 silników żalu­zji/rolet
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Temperatura
  • Temperatura otoczenia
    0…60 °C
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    sterownie żaluzji
  • Główna linia projek­towa
    STERO­WANIE ŻALU­ZJAMI
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie