Q.x Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED, biały, aks 20346089
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 131 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Element sterujący/obsługowyObrotowy
-
Prąd znamionowy10 A
-
Maksymalny prąd łączeniowy10 A
-
Napięcie znamionowe230 - 230 V
-
Napięcie zasilania230 V AC
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Nastawa temperatury komfortowej10 - 50 °C
-
KolorBiały
-
Kod RAL9010
-
Wykończenie powierzchniAksamitny
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
-
ObróbkaStan surowy
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość54,5 mm
-
Z wyświetlaczemNie
-
Różnica temperatur powodująca przełączenie1 K
-
Typ termostatuRegulator ogrzewania podłogowego
-
Powiązane sondy (czujniki)Sonda ogrzewania podłogowego
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Rodzaj styku1NO
-
Typ sterowania HVACOgrzewanie
-
Klasa efektywności energetycznejI (1%)
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 20346089
Q.x Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED, biały, aks
PDF -
Instrukcja montażu
Manual for 2034xx - Thermostat, NO contact, with centre plate, for underfloor heating (EN, 2014-08)
Instrukcja montażu en-GB 2015-08-27
PDF472,14 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-11
PDF272,42 kB
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-11
PDF276,87 kB