Q.1 Ramka 2-krotna pionowa z polem opisowym, alu, aksamit 10126014
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Płytka czołowa dla technologii komunikacyjnej 57 dostępne produkty -
Gniazdo 47 dostępne produkty -
Element centralny/klawisz do osprzętu elektroinstalacyjnego 99 dostępne produkty -
Mechanizm dla technologii komunikacyjnej 14 dostępne produkty -
Przycisk 19 dostępne produkty -
Czujnik ruchu (sam czujnik) 12 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
- Płytka czołowa dla technologii komunikacyjnej
- Gniazdo
- Element centralny/klawisz do osprzętu elektroinstalacyjnego
- Mechanizm dla technologii komunikacyjnej
- Przycisk
- Czujnik ruchu (sam czujnik)
- Zegar sterujący do systemu magistralnego
- Czujnik ruchu - element podstawowy
- Gniazdo telekomunikacyjne (skrętka)
- Klawisz sensora do systemu magistralnego
- Sygnalizator świetlny do osprzętu elektroinstalacyjnego
- Łącznik/przycisk żaluzjowy
- Adapter przejściowy do osprzętu elektroinstalacyjnego
- Termostat pokojowy
- Gniazda
- Czujnik ruchu do systemu magistralnego
- Sterownik żaluzjowy
- Akcesoria/części do systemów magistralnych
- Płytka nośna
- Puszka natynkowa
- Płytka czołowa płytki do wkładki sygnalizacyjnej
- Przełącznik elektroniczny
- Łącznik instalacyjny
- Element inteligentnego sterowania
- Ściemniacz
- Sterownik systemu sterowania oświetlenia
- Sensor dotykowy do systemu magistralnego
- Zaślepka
- Przełącznik trzypozycyjny
- Termostat czasowy pokojowy
- Programator czasowy do osprzętu elektroinstalacyjnego
- Głośnik
- Zasilacz z gniazdem USB
- Akcesoria/części do osprzętu elektroinstalacyjnego
- Port magistrarny systemu magistralnego
- Urządzenie elektroniczne do osprzętu elektroinstalacyjnego
-
148009Płytka czołowa do sprzęgła światłowodowego Duplex SC, biały
-
143209Płytka czołowa do aparatu zgłoszeniowego Ø 22, 5 mm, biały
-
14641606B.X Płytka czołowa do gniazda modularnego Krone, ant mat, lak
-
14641909B.3/B.7 Płytka czołowa do gniazda modularnego Krone, biały/aks
-
149202Płytka czołowa do sprzęgła światłowodowego Simplex ST, kremowy
-
149209Płytka czołowa do sprzęgła światłowodowego Simplex ST, biały
-
14921909Płytka centralna do sprzęgła światłowodowego Simplex ST, biały
-
146102Płytka czołowa do modułu podwójnego Reichle&De-Massari, kremowy
-
146109Płytka czołowa do modułu podwójnego Reichle&De-Massari, biały
-
14611909Płytka centralna do modułu podwójnego Reichle&De-Massari, biały, mat/aksamit
-
148002Płytka czołowa do sprzęgła światłowodowego Duplex SC, kremowy
-
14631909Płytka centralna do gniazda modularnego AMP, biały, mat/aksamit
-
14801909Płytka centralna do sprzęgła światłowodowego Duplex SC, biały, mat/aksamit
-
147202B.Kwadrat Płytka czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr Reichle&De-Massari, krem
-
147209B.Kwadrat Płytka czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr Reichle&De-Massari, biały
-
14721404B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr R&De-M, alu mat, lak
-
14721606B.X Płytka czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr R&De-M, ant mat, lak
-
14721909B.3/B.7 Płytka czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr R&De-M, biały
-
146302Płytka czołowa do gniazda modularnego AMP, kremowy
-
146309Płytka czołowa do gniazda modularnego AMP, biały
-
41236084Q.x Gniazdo SCHUKO z podwyższoną ochroną styków, alu, aksamit
-
396874one.platform Mechanizm gniazda z uziemieniem, samozaciski
-
6765106089Q.x Gniazdo z uz. i podświetleniem orientacyjnym LED, biały, aks
-
41666089Q.x Gniazdo z uz. standard USA/KANADA NEMA 5-15 R biały, aks
-
41666086Q.1/Q.3 Gniazdo z uz. standard USA/KANADA NEMA 5-15 R, ant, aks lak
-
6765096013Q.1/Q.3 Gniazdo z uz. z diodą kontrolną LED, z podwyż. ochr. st., zielony, aks
-
6765096015Q.1/Q.3 Gniazdo z uz. z diodą kontrolną LED, z podwyż. ochr. st., czerwony, aks
-
6765096014Q.1/Q.3 Gniazdo z uz. z diodą kontrolną LED, z podwyż. ochr. st., pomarańcz aks
-
6765096084Q.x Gniazdo z uz. z diodą kontrolną LED, z podwyż. ochr. st., alu aks, lak
-
6765096086Q.x Gniazdo z uz. z diodą kontrolną LED, z podwyż. ochr. st., ant, aks lak
-
6765096089Q.1/Q.3 Gniazdo z uz. z diodą kontrolną LED, z podwyż. ochr. st., biały, aks
-
47436084Q.x Gniazdo SCHUKO kompletne alu aks, lak
-
41236086Q.x Gniazdo SCHUKO z przysłonami styków, antracyt, aksamit
-
41236089Q.1/Q.3 Gniazdo SCHUKO z podwyższoną ochroną styków, biały, aksamit
-
41436084Q.x Gniazdo SCHUKO, zaciski śrubowe, alu aksamit
-
41436086Q.x Gniazdo SCHUKO, zaciski śrubowe, antracyt aksamit
-
41436089Q.x Gniazdo SCHUKO, zaciski śrubowe, biały aksamit
-
47236084Q.x Gniazdo SCHUKO kompletne alu aks, lak
-
47436012Q.x Gniazdo SCHUKO kompletne, czerwony, aks
-
47436013Q.x Gniazdo SCHUKO kompletne, zielony, aks
-
11376089Q.x Płytka czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrotowego biały, aks
-
16206086Q.x Klawisz do łącznika 1-klawiszowego, antracyt, aksamit
-
16216079Q.1/Q.3/Q.7 Klawisz 2 socz. nadr. symb. "światło" łącz. 1-kl., biały, aks
-
1080608400Q.x Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika żaluzjowego obr. alu aksamitlakier
-
1080608600Q.x Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika żaluzjowego obr. antracyt aksamit
-
1080608900Q.x Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika żaluzjowego obr. biały aksamit
-
16256084Q.x Klawisze z nadr. symb. "strzałka" łącz. 2-kl., alu aks, lak
-
16256086Q.x Klawisze z nadr. symb. "strzałka" łącz. 2-kl., antracyt, aks
-
16256089Q.x Klawisze z nadr. symb. "strzałka" łącz. 2-kl., biały, aks
-
11376084Q.x Płytka czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrotowego alu aks, lak
-
11376086Q.x Płytka czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrotowego, ant aks, lak
-
16276089Q.x Klawisze z pomarańczową soczewką łącz. 2-kl., biały, aks
-
16216084Q.x Klawisz z 2 dołącz. socz. łącz. 1-kl., alu aks, lak
-
16216086Q.x Klawisz z 2 dołącz. socz. łącz. 1-kl., antracyt, aks
-
16216089Q.x Klawisz z 2 dołącz. socz. łącz. 1-kl., biały, aks
-
16656084Q.x Klawisze łącz. 3-kl., alu aks, lak
-
16656086Q.x Klawisze łącz. 3-kl., antracyt, aks
-
16656089Q.x Klawisze łącz. 3-kl., biały, aks
-
16206084Q.x Klawisz do łącznika 1-klawiszowego, alu aksamit, lakierowany
-
16276084Q.x Klawisze z pomarańczową soczewką łącz. 2-kl., alu aks, lak
-
3315396089Q.x Gniazdo USB/3.5 mm audio biały, aks
-
3315396086Q.x Gniazdo USB/3.5 mm audio, ant, aks lak
-
3315396084Q.x Gniazdo USB/3.5 mm audio alu aks, lak
-
3315426089Q.x Gniazdo HDMI biały, aks
-
3315426086Q.x Gniazdo HDMI, ant aks, lak
-
3315426084Q.x Gniazdo HDMI alu aks, lak
-
3315436089Q.x Gniazdo HDMI z przyłączem 90° biały, aks
-
3315436086Q.x Gniazdo HDMI z przyłączem 90°, ant aks, lak
-
3315436084Q.x Gniazdo HDMI z przyłączem 90° alu aks, lak
-
450502one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego High End
-
457209one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 1-kr, biały
-
457205one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 1-kr, antracyt
-
457309one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 2-kr, biały
-
457305one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 2-kr, antracyt
-
16406096Q.x Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, antracyt, aksamit
-
53503503one.platform Łącznik 2-klaw. przyciskowy, 2 zestyki zwierne oddz. zac. wej.
-
535035one.platform Łącznik 2-klawiszowy przyciskowy, 2 zestyki zwierne
-
53503404one.platform Łącznik 2-klaw. grupowy przyciskowy, 4 styki zwierne
-
535031one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy, zestyk zwierny
-
5056mechanizmy Łącznik klawiszowy przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 10A
-
503203one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny
-
395619mechanizmy Łącznik cięgłowy zwierny
-
385620mechanizmy Łącznik zwierny na klucz i wkładkę patentową
-
16406094Q.x Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, alu aks, lak
-
503101one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy, zestyk zwierny
-
16406099Q.x Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, biały, aksamit
-
16406084Q.x Nasadka łącz. k. hotel. z nadrukiem i pomarańcz. soczewką, alu aks, lak
-
16406086Q.x Nasadka łącz. k. hotel. z nadrukiem i pomarańczową soczewką, ant, aks
-
16406089Q.x Nasadka łącz. k. hotel. z nadrukiem i pomarańczową soczewką, biały, aks
-
503501one.platform Łącznik 2-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny
-
505103one.platform Łącznik klawiszowy przyciskowy do nasadki na kartę hotelową, 2A
-
505601one.platform Łącznik klawiszowy przyciskowy do nasadki na kartę hotelową, 2A
-
505102Łącznik klawiszowy przyciskowy do nasadki na kartę hotelową
-
85341229Q.x Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1, 1 m biały, aks
-
85341226Q.x Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1, 1 m, ant, aks lak
-
85341224Q.x Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1, 1 m alu aks, lak
-
85341129Q.x Nasadka czujnika ruchu 1, 1 m biały, aks
-
85341126Q.x Nasadka czujnika ruchu 1, 1 m, ant, aks lak
-
85341124Q.x Nasadka czujnika ruchu 1, 1 m alu aks, lak
-
85342129Q.x Nasadka czujnika ruchu 2, 2 m biały, aks
-
85342126Q.x Nasadka czujnika ruchu 2, 2 m, ant, aks lak
-
85342124Q.x Nasadka czujnika ruchu 2, 2 m alu aks, lak
-
85342229Q.x Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2, 2 m biały, aks
-
85342226Q.x Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2, 2 m, ant, aks lak
-
85342224Q.x Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2, 2 m alu aks, lak
-
85745229Q.x KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. załącz. i mech. zas., biały, aks
-
85745226Q.x KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. załącz. i mech. zas., ant, aks lak
-
85745224Q.x KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. załącz. i mech. zas., alu aks, lak
-
85745129Q.x KNX RF quicklink Łącznik żaluzj. ster. żaluzj. mech. zas., biały, aks
-
85745126Q.x KNX RF quicklink Łącznik żaluzj. ster. żaluzj. mech. zas., ant, aks lak
-
85745124Q.x KNX RF quicklink Łącznik żaluzj. ster. żaluzj. mech. zas., alu aks, lak
-
4587one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 2-kr (RJ45), ekran., kat.6a iso
-
455401one.platform Mechanizm gniazda komp. UAE 1-kr (RJ45), ekranowane, kat.6, klasa E
-
4586one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 1-kr (RJ45), ekran., kat.6a iso
-
455501one.platform Mechanizm gniazda komp. UAE 2-kr (RJ45), ekranowane,
-
4538mechanizmy Gniazdo przyłączeniowe UAE 8-biegunowe, kremowy
-
458802mechanizmy Gniazdo przyłączeniowe UAE 8(6)/TAE 6 F+N, kremowy
-
534538one.platform Mechanizm gniazda telefonicznego UAE 1-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 3
-
534539one.platform Mechanizm gniazda telefonicznego UAE 2-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 3
-
534576one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 2-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 5e
-
85145129Q.x KNX RF quicklink Przycisk 1-kr biały, aks
-
85145126Q.x KNX RF quicklink Przycisk 1-kr, ant, aks lak
-
85145124Q.x KNX RF quicklink Przycisk 1-kr alu aks, lak
-
85146129Q.x KNX RF quicklink Przycisk 2-kr biały, aks
-
85146126Q.x KNX RF quicklink Przycisk 2-kr, ant, aks lak
-
85146124Q.x KNX RF quicklink Przycisk 2-kr alu aks, lak
-
85648129Q.x KNX RF quicklink Przycisk 4-kr biały, aks
-
85648126Q.x KNX RF quicklink Przycisk 4-kr, ant, aks lak
-
85648124Q.x KNX RF quicklink Przycisk 4-kr alu aks, lak
-
29526089Q.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie czerwone/zielone biały, aksamit
-
29526086Q.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie czerwone/zielone antracyt, aksamit
-
29526084Q.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie czerwone/zielone, alu aksamit lakier
-
29536089Q.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, biały aksamit
-
29536086Q.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, antracyt aksamit
-
29536084Q.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, alu aksamit lakierowany
-
29516089Q.x Sygnalizator świetlny LED, podświetlenie RGB biały aksamit
-
29516086Q.x Sygnalizator świetlny LED, podświetlenie RGB antracyt aksamit
-
510110one.platform Łącznik i sygnalizator świetlny E10, zestyk zwierny
-
385103one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz 1-biegunowy, zaciski śrubowe
-
385203one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz 2-biegunowy, zaciski śrubowe
-
383110one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej zwierny 1-bieg.
-
383210mechanizmy Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej zwierny
-
382120IP44 Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej, p/t
-
382210one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej 2-bieg., mechanizm
-
53503520one.platform Łącznik żaluzjowy 2-klawiszowy przyciskowy, 1-bieg., mech. samozac.
-
53303520one.platform Łącznik żaluzjowy 2-klawiszowy, 1-biegunowy, mechanizm, samozaciski
-
11096084Q.x Pierścień oddzielający do płytki czołowej alu aks, lak
-
11096086Q.x Pierścień oddzielający do płytki czołowej, ant, aks lak
-
11096089Q.x Pierścień oddzielający do płytki czołowej biały, aks
-
11096079Q.x Pierścień adaptacyjny do płytki czołowej 50x50mm biały, aks
-
11096076Q.x Pierścień adaptacyjny do płytki czołowej 50x50mm ant, aks
-
11096074Q.x Pierścień przejściowy do płytki centralnej 50 x 50 mm, alu aksamit
-
20266084Q.x Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr. alu aks, lak
-
20266086Q.x Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr., ant, aks lak
-
20266089Q.x Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr. biały, aks
-
20316089Q.1/Q.3 Regulator temperatury pomieszczenia 24 V ze stykiem zwiernym, biały
-
20316086Q.x Reg. temp. pom. 24 V st. zw., el. centr. łącz. i diod., ant aks, lak
-
20316084Q.x Reg. temp. pom. 24 V st. zw., el. centr. łącz. i diod., alu aks, lak
-
20346089Q.x Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED, biały, aks
-
20346086Q.x Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED, ant, aks lak
-
20346084Q.x Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED, alu aks, lak
-
20306084Q.x Reg. temp. pom. st. zw., el. centr. łącz. i diod. alu aks, lak
-
20306086Q.x Reg. temp. pom. st. zw., el. centr. łącz. i diod., ant aks, lak
-
20306089Q.x Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą biały, aks
-
459410one.platform Mechanizm gniazda RTV 2xSAT końcowego 4-wyj., zaciski śrubowe
-
53455011one.platform Mech. gn. RTV końcowego
-
53455111one.platform Mechanizm gnaizda szerokopasmowego 2F RTV (UPC, Vectra)
-
53455121one.platform Mech. gn. multimedialnego 3F DATA (Vectra)
-
53455131one.platform Mech. gn. multimedialnego 3F DATA (UPC)
-
53455311one.platform Mech. gn. RTV-SAT końcowego
-
53455321one.platform Mech. gn. RTV-SAT przelotowego
-
53455331one.platform Mech. gn. RTV 2xSAT końcowego
-
85345129Q.x KNX RF quicklink Nasadka czujnika ruchu komfort 1, 1m, biały, aksamit
-
85345126Q.x KNX RF quicklink Nasadka czujnika ruchu komfort 1, 1m, antracyt, aksamit lak.
-
85345124Q.x KNX RF quicklink nasadka czujnika ruchu komfort 1, 1 m alu aks, lak
-
85346129Q.x KNX RF quicklink Nasadka czujnika ruchu komfort 2, 2m, biały, aksamit
-
85346126Q.x KNX RF quicklink Nasadka czujnika ruchu komfort 2, 2m, antracyt, aksamit lak.
-
85346124Q.x KNX RF quicklink nasadka czujnika ruchu komfort 2, 2 m alu aks, lak
-
85241129Q.x Przycisk żaluzjowy komfort do sterowników żaluzjowych biały, aks
-
85241126Q.x Przycisk żaluzjowy komfort do sterowników żaluzjowych, ant, aks lak
-
85241124Q.x Przycisk żaluzjowy komfort do sterowników żaluzjowych alu aks, lak
-
85221100one.platform Sterownik żaluzjowy komfort, mechanizm
-
85741124Q.x Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., alu aks, lak
-
85741129Q.x Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., biały, aks
-
85741126Q.x Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., ant, aks lak
-
454001one.platform Płytka nośna pojedyncza z czerwonym elementem mocującym, mechanizm
-
454101one.platform Płytka nośna podwójna z czerwonym elementem mocującym, mechanizm
-
454002one.platform Płytka nośna pojedyncza z białym elementem mocującym, mechanizm
-
454105one.platform Płytka nośna podwójna z białym elementem mocującym, mechanizm
-
454104mechanizmy Płytka nośna z zielonym elementem mocującym 2-krotna
-
454109one.platform Płytka nośna podwójna z pomarańczowym elementem mocującym mechanizm
-
454107one.platform Płytka nośna podwójna z brązowym elementem mocującym, mechanizm
-
4470one.platform Przyłącze kablowe, mechanizm, bez zacisków przyłączeniowych
-
4468one.platform Przyłącze kablowe ze zwiększonym miejscem, mechanizm
-
454201one.platform Płytka nośna pojedyncza z czarnym elementem mocującym, mechanizm
-
454202one.platform Płytka nośna podwójna z czarnym elementem mocującym, mechanizm
-
11986089Q.1/Q.3 Płytka czołowa do sygnalizatora świetlnego E14, biały, aksamit
-
11986086Q.x Płytka czołowa do sygn. świetlnego E14, ant aks, lak
-
11986084Q.x Płytka czołowa do sygn. świetlnego E14 alu aks, lak
-
11246089Q.1/Q.3 Płytka czołowa do łącznika i sygnalizatora świetlnego E10, biały
-
11246084Q.x Płytka czołowa do łącznika i sygn. świetlnego E10 alu aks, lak
-
11246086Q.x Płytka czołowa do łącznika i sygn. świetlnego E10, ant aks, lak
-
3966one.platform Łącznik cięgłowy samopowrotny uniwersalny, mechanizm, samozaciski
-
382610one.platform Łącznik na klucz do wkładki patentowej, uniwersalny (schodowy)
-
533023one.platform Łącznik 3-klawiszowy 3-krotny, mechanizm, zaciski śrubowe
-
533037one.platform Łącznik 1-klawiszowy krzyżowy, mechanizm, samozaciski
-
533032one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski
-
53303303one.platform Łącznik 1-klawiszowy 3-biegunowy
-
53303808one.platform Łącznik 2-klawiszowy 2-kr uniwersalny (schodowy), mech., zac. śrub.
-
53303212one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2biegunowy
-
533035one.platform Łącznik 2-klawiszowy seryjny (świecznikowy), mechanizm, samozaciski
-
533031one.platform Łącznik 1-klawiszowy 1-biegunowy, mechanizm, samozaciski
-
533036one.platform Łącznik 1-klawiszowy uniwersalny (schodowy), mechanizm, samozaciski
-
85141129Q.x Przycisk 1-kr do ściemn. przyc., ster. zał. i mech. ster. biały, aks
-
85141126Q.x Przycisk 1-kr do ściemn. przyc., ster. zał. i mech. ster., ant, aks lak
-
85141124Q.x Przycisk 1-kr alu aks, lak
-
85142129Q.x Przycisk 2-kr biały, aks
-
85142126Q.x Przycisk 2-kr, ant, aks lak
-
85142124Q.x Przycisk 2-kr alu aks, lak
-
2873one.platform Ściemniacz obrotowy obc. R/L 20-500 W; obsługa lamp LED 3-100 W
-
2973one.platform Ściemniacz obrotowy uniwersalny obc. R/L/C 20-210 W, LED 3-60 W
-
296110one.platform Ściemniacz obrotowy komfort obciążenie R/L/C 20-420 W, LED 3-100 W
-
296210one.platform Rozszerzenie ściemniacza obrotowego komfort
-
2909one.platform Ściemniacz obrotowy obciążenie R 20-200 W, LED 3-40 W
-
85421200Uniwersalny przycisk ze ściemniaczem, komfort, pojed. (R, L, C, LED)
-
85422100one.platform Uniwersalny ściemniacz przyciskowy 2-kr, mechanizm
-
75662729Q.1/Q.3 Przycisk 2-kr z reg. temp. i wyśw. biały, aks
-
80141170KNX e/s Q.x/K.x Moduł przycisku 1-kr z portem mag., diod. LED RGB i czuj. temp.
-
80143329KNX e/s Q.x Przycisk 3-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., biały
-
80144329KNX e/s Q.x Przycisk 4-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., biały
-
80142329KNX e/s Q.x Przycisk 2-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., biały
-
80142170KNX e/s Q.x/K.x Moduł przycisku 2-kr z portem mag., diod. LED RGB i czuj. temp.
-
80141329KNX e/s Q.x Przycisk 1-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., biały
-
80143321KNX e/s Q.x Przycisk 3-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., alu
-
80143326KNX e/s Q.x Przycisk 3-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., antracyt
-
80141321KNX e/s Q.x Przycisk 1-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., alu
-
80144321KNX e/s Q.x Przycisk 4-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., alu
-
80141326KNX e/s Q.x Przycisk 1-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., antracyt
-
80144326KNX e/s Q.x Przycisk 4-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., antracyt
-
80142321KNX e/s Q.x Przycisk 2-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., alu
-
80142326KNX e/s Q.x Przycisk 2-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., antracyt
-
10096089Q.x Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, biały, aksamit
-
10096086Q.x Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, ant aksamit, lak
-
10096084Q.x Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, alu aksamit, lak
-
10096076Q.x Zaślepka z płytką czołową, antracyt, aksamit
-
10096074Q.x Zaślepka z elementem centralnym, przykręcanym, alu , aksamit
-
6710096089Q.1/Q.3 Zaślepka z płytką czołową, z cokołem i pazurkami, biały, aks
-
6710096086Q.x Zaślepka z płytką czołową, z cokołem i pazurkami, ant aks, lak
-
6710096084Q.x Zaślepka z płytką czołową, z cokołem i pazurkami, alu aks, lak
-
260209one.platform Mechanizm gniazda USB ładowania 3.0 A 230 V, biały, mat
-
260205one.platform Mechanizm gniazda USB ładowania 3.0 A 230 V, antracyt, mat
-
260415Mechanizm gniazda USB A+C ładowania do serii obrotowych, 3.0 A 230 V, antracyt,
-
260419Mechanizm gniazda USB A+C ładowania do serii obrotowych, 3.0 A 230 V, biały, mat
-
270415one.platform Mechanizm gniazda ładowania USB C+C /20W PD, antracyt mat
-
270419one.platform Mechanizm gniazda ładowania USB C+C 20W PD, biały mat
-
29806086Q.x Radio Touch DAB+ z głośnikiem antracyt aksamit
-
29806089Q.x Radio Touch DAB+ z głośnikiem biały aksamit
-
30846086Q.x Radio Touch DAB+, Bluetooth antracyt aksamit
-
29846084Q.x Radio Touch DAB+ alu aksamit
-
29846086Q.x Radio Touch DAB+ antracyt aksamit
-
29846089Q.x Radio Touch DAB+ biały aksamit
-
30806084Q.x Radio Touch DAB+, Bluetooth z głośnikiem alu aksamit
-
30806086Q.x Radio Touch DAB+, Bluetooth z głośnikiem antracyt aksamit
-
30806089Q.x Radio Touch DAB+, Bluetooth z głośnikiem biały aksamit
-
30846089Q.x Radio Touch DAB+, Bluetooth biały aksamit
-
30846084Q.x Radio Touch DAB+, Bluetooth alu aksamit
-
29806084Q.x Radio Touch DAB+ z głośnikiem alu aksamit
Specyfikacja techniczna
-
Krotność2
-
KolorAluminium
-
Kod RAL9006
-
Wykończenie powierzchniAksamitny
-
MateriałTworzywo duroplastyczne
-
ObróbkaLakierowany
-
Wysokość151,50 mm
-
Szerokość80,50 mm
-
Głębokość9,90 mm
-
Liczba jednostek w poziomie2
-
Liczba jednostek w pionie2
-
Posiada pole opisoweTak
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK02
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa 10126014
Q.1 Ramka 2-krotna pionowa z polem opisowym, alu, aksamit
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Berker Ramki; 101…, 102…, 105…, 109…, 110…, 131…, 132…, 133…, 134…, 135…, 136…, 137…, 138…, 139…, 531…
PDF343,96 kB
Declaration of conformity International 2021-07-28
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Zobacz inne produkty z tej serii
-
5
-
1
10116019Q.1 Ramka 1-krotna z polem opisowym, biały, aksamitCena39,40 zł/ szt. *39,40 zł/ szt. * -
2
10126019Q.1 Ramka 2-krotna pionowa z polem opisowym, biały, aksamitCena63,00 zł/ szt. *63,00 zł/ szt. * -
3
10136084Q.1 Ramka 3-krotna, alu aksamit, lakierowanyCena109,00 zł/ szt. *109,00 zł/ szt. * -
4
10136089Q.1 Ramka 3-krotna, biały, aksamitCena23,00 zł/ szt. *23,00 zł/ szt. * -
5
10146084Q.1 Ramka 4-krotna, alu aksamit, lakierowanyCena174,00 zł/ szt. *174,00 zł/ szt. *