The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Berker B.Kwadrat
    • Berker B.Kwadrat - Komu­nikacja i multimedia
    • 260419
    EAN
    4011334000549
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Berker B.Kwadrat - Komu­nikacja i multimedia
    • Berker B.3 - Komu­nikacja i multimedia
    • Berker B.7 - Komu­nikacja i multimedia
    • Berker Q.1 - Komu­nikacja i multimedia
    • Berker Q.3 - Komu­nikacja i multimedia
    • Berker K.1 - Komu­nikacja i multimedia
    • Berker K.5 - Komu­nikacja i multimedia
    • Berker R.1 - Komu­nikacja i multimedia
    • Berker R.3 - Komu­nikacja i multimedia
    • Serie 1930 - Komu­nikacja i multimedia
    • Zobacz więcej

    Mechanizm gniazda USB A+C ładowania do serii obrotowych, 3.0 A 230 V, biały, mat 260419

    Cena
    277,40  zł
    / szt. *
    277,40  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Mechanizm gniazda USB A+C ładowania do serii obrotowych, 3.0 A 230 V, biały, mat

    260419

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zaciski śrubowe
    Napięcie
    • Zakres napięcia wejścio­wego
      230-230 V
    • Napięcie wyjściowe
      5-5 V
    Wymiary
    • Głębo­kość zabu­dowy
      32 mm
    • Wbudowane puszki podtyn­kowe
      34 mm
    Sprzęt
    • Liczba wyjść
      2
    Akcesoria
    • Pole opisowe
      Nie
    • Z bezpiecz­nikiem minia­tu­rowym
      Nie
    Materiały
    • Kolor
      Biały
    • Powierzchnia
      Mat
    Moc
    • Zużycie energii w trybie czuwania
      0,15 W
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      0,20 A
    • Prąd wyjściowy
      3000 mA
    Dodat­kowe infor­macje
    • Złącza
      Z gniazdem USB typu A + typ C
    • Bezpiecznik
      Zabez­pie­czenie przed zwar­ciem i prze­cią­żeniem (bez­piecznik elek­tro­niczny)
    • Typ połączenia
      Z zaciskami śrubo­wymi
    • ‌Ochrona
      Bez zwięk­szonej ochrony styków

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - USB A+C flush-mounted 230 V, 3 A (English )
    PDF
    434,23 kB
    REACH declaration 260419
    PDF
    RoHS report 260419
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 260419 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 260419

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 260419 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 260419

      Mechanizm gniazda USB A+C ładowania do serii obrotowych, 3.0 A 230 V, biały, mat

      PDF
    • Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Instrukcja obsługi en-GB, de-DE, nl-NL 2024-02-15 | Hager Polska

      Instrukcja obsługi en-GB, de-DE, nl-NL 2024-02-15

      PDF
      2,63 MB
      Zdjęcie Instrukcja obsługi fr-FR, nn-NO, es-ES 2024-02-15 | Hager Polska

      Instrukcja obsługi fr-FR, nn-NO, es-ES 2024-02-15

      PDF
      2,63 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24

      PDF
      264,49 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      146909 - Płytka czołowa do gniazda przył. UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN, biały
      146909
      Płytka czołowa do gniazda przył. UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN, biały
      Cena
      18,80  zł
      / szt. *
      18,80  zł
      / szt. *
    • 2
      28821404 - B.X/S.1 Głośnik alu mat
      28821404
      B.X/S.1 Głośnik alu mat
      Cena
      360,20  zł
      / szt. *
      360,20  zł
      / szt. *
    • 3
      146902 - Płytka czołowa do gniazda przył. UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN, kremowy
      146902
      Płytka czołowa do gniazda przył. UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN, kremowy
      Cena
      18,50  zł
      / szt. *
      18,50  zł
      / szt. *
    • 4
      14831404 - B.7 Płytka centr. do gniazda antenowego 4-wyj. alu
      14831404
      B.7 Płytka centr. do gniazda antenowego 4-wyj. alu
      Cena
      44,80  zł
      / szt. *
      44,80  zł
      / szt. *
    • 5
      14847003 - K.5 Płytka czołowa do gniazda antenowego 4-wyjściowego, alu lakierowany
      14847003
      K.5 Płytka czołowa do gniazda antenowego 4-wyjściowego, alu lakierowany
      Cena
      50,70  zł
      / szt. *
      50,70  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32