Płytka czołowa do gniazda przył. UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN, kremowy 146902
EAN
4011334177531
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
16,60zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuUAE/IAE (ISDN)
Wymiary
-
Szerokość51,50 mm
-
Wysokość51,50 mm
-
Głębokość15 mm
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Materiały
-
KolorBiały
-
Kod RAL1013
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
ObróbkaStan surowy
Dodatkowe informacje
-
OznaczenieZatrzaskowe pole opisowe do montażu w odpowiednim pierścieniu adaptacyjnym
-
WyjściaZ kątem nachylenia wyjścia 45°
-
Powiązane serieBerker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker S.1
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej