mechanizmy Przyłącze czujników 75941001
EAN
4011334051152
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
67,50zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Dodatkowe informacje
-
MontażBez łapek rozporowych
-
Typ połączeniaZ zaciskami wtykowymi
Wymiary
-
Wysokość70,80 mm
-
Szerokość70,80 mm
-
Głębokość31,60 mm
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-08-24
PDF210,59 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-08-24
PDF210,63 kB
Więcej materiałów