![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
B.3/B.7 Reg. temp. pom. 24 V st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą, biały 20311909
EAN
4011334309833
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
575,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Napięcie znamionowe24 - 24 V
Ustawienia
-
Nastawa temperatury komfortowej5 - 30 °C
Sprzęt
-
Różnica temperatur powodująca przełączenie0,50 K
Warunki użytkowania
-
Klasa efektywności energetycznejI (1%)
Materiały
-
KolorBiały
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
Tekst
-
MontażBez łapek rozporowych
-
Recyrkulacja termicznaz termicznym sprzężeniem zwrotnym
-
Typ połączeniaZ zaciskami wtykowymi
-
NadrukZ nadrukiem
-
Powiązane serieBerker B.3, Berker B.7, Berker S.1
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB 2015-08-27
PDF495,19 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-08-24
PDF288,44 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-08-24
PDF300,17 kB
Więcej materiałów