one.platform Łącznik obrotowy 3-pozycyjny z pozycją zerową 0-1-2-3 386103
Cena
290,30 zł
/ szt.
*
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Produkty uzupełniające (w pełni kompatybilne)
WDE386103Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (34)Niezbędne akcesoria
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Napięcie znamionowe250 - 250 V
-
Napięcie znamionowe250 V
Prąd elektryczny
-
Prąd załączania10 AX (100W LED (SBL))
-
Prąd znamionowy In10 A
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Wymiary
-
Głębokość42 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe35 mm
Materiały
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
Architektura
-
Element sterujący/obsługowyObrotowy
Dodatkowe informacje
-
Rodzaj łącznikaZ pozycją neutralną: 0-1-2-3
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 386103
one.platform Łącznik obrotowy 3-pozycyjny z pozycją zerową 0-1-2-3
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-08
PDF379,43 kB
Więcej materiałów