Q.x Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika 3-poz. z "0" i nadrukiem antr aksamit 1096608600
Produkty podobne
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Akcesoria 1 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 133 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Element sterujący/obsługowyObrotowy
-
KolorAntracyt
-
Kod RALPodobne do RAL 7021
-
PowierzchniaAksamitny
-
MateriałTworzywo duroplastyczne
-
WykończenieLakierowany
-
Wysokość58,80 mm
-
Szerokość58,80 mm
-
Głębokość30,50 mm
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
-
Z soczewkąNie
-
Pole opisoweNie
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Wyższa klasa IPIP44 w połączeniu z zestawem uszczelniającym
-
Konfiguracja elementówPłytka czołowa
-
Powiązane systemyQ.x
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 1096608600
Q.x Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika 3-poz. z "0" i nadrukiem antr aksamit
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Berker Płytki czołowe; 1077…, 1079…, 1080…, 1081…, 1082…, 11084…,1087…, 1088…, 1096…
PDF202,34 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-10-08
PDF224,35 kB