Akcesoria osprzęt Zestaw uszczelek do gniazda oraz płytki czołowej, przezr. 10107200
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Gniazdo wtykowe 12 product.page.accessories.products-available -
Zaślepka 17 product.page.accessories.products-available -
Element centralny ściemniacza 10 product.page.accessories.products-available -
Element centralny łącznika lub przycisku 4 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 144 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość77,90 mm
-
Szerokość70,60 mm
-
Głębokość24,40 mm
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Powiązane systemyK.x, Q.x
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa 10107200
Akcesoria osprzęt Zestaw uszczelek do gniazda oraz płytki czołowej, przezr.
PDF -
ProductInstallationManual
Manual for 10107200 - Sealing set for socket outlets/centre plates (DE-EN-NL-NO, 2020-10)
Instrukcja montażu en-GB, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-11-02
PDF1,34 MB -
ProductECDeclaration
Berker Gniazda wtyczkowe z uziemieniem, Schuko; 1010…, 411…, 414…, 471…., 472…, 473…, 474…, 475…, 5318…
PDF226,14 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-02
PDF451,70 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-28
PDF295,65 kB
Deklaracja zgodności UE
Berker Gniazda wtyczkowe z uziemieniem z pokrywą i zamkiem; 6765…, 6768…, 1010…, 5318…
PDF353,83 kB