K.5 Płytka czoł. pokręt. reg. do regulatora obrotów, stal szl nierdz. 11357204
Cena
174,60 zł
/ Sztuka
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Akcesoria 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 21 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Specyfikacja techniczna
Architektura
-
Element sterujący/obsługowyObrotowy
Materiały
-
KolorStal szlachetna
-
Kod RAL9022
-
PowierzchniaMat
-
MateriałMetal, Stal szlachetna
-
WykończenieBarwiony
Wymiary
-
Wysokość55 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość20 mm
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Sprzęt
-
Z soczewkąNie
Akcesoria
-
Pole opisoweNie
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK05
-
Powiązane systemyK.x
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa 11357204
K.5 Płytka czoł. pokręt. reg. do regulatora obrotów, stal szl nierdz.
PDF
Wi?cej materia?ów