The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Berker K.5
    • Berker K.5 - Regulacja temperatury
    • 11357203
    EAN
    4011334377603
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Berker K.5 - Regulacja temperatury

    K.5 Płytka czoł. pokręt. reg. do regulatora obrotów alu 11357203

    Cena
    195,00  zł
    / szt. *
    195,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    K.5 Płytka czoł. pokręt. reg. do regulatora obrotów alu

    11357203

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Akcesoria 1 dostępne produkty

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 21 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Akcesoria
    • 10107200

      Akcesoria osprzęt Zestaw uszczelek do gniazda oraz płytki czołowej, przezr.

      23,30  zł  / szt.*

    Przejdź do kategorii

    • 13937003

      K.5 Ramka 5-krotna, pozioma alu

      493,80  zł  / szt.*
    • 13537004

      K.5 Ramka 5-krotna, pionowa, stal szl nierdz.

      468,30  zł  / szt.*
    • 13437004

      K.5 Ramka 4-krotna, pionowa, stal szl nierdz.

      302,10  zł  / szt.*
    • 13337004

      K.5 Ramka 3-krotna, pionowa, stal szl nierdz.

      193,90  zł  / szt.*
    • 13937004

      K.5 Ramka 5-krotna, pozioma, stal szl nierdz.

      468,30  zł  / szt.*
    • 13837004

      K.5 Ramka 4-krotna, pozioma, stal szl nierdz.

      302,10  zł  / szt.*
    • 13737004

      K.5 Ramka 3-krotna, pozioma, stal szl nierdz.

      193,90  zł  / szt.*
    • 13637004

      K.5 Ramka 2-krotna, pozioma, stal szl nierdz.

      128,50  zł  / szt.*
    • 13537003

      K.5 Ramka 5-krotna, pionowa alu

      493,80  zł  / szt.*
    • 13437003

      K.5 Ramka 4-krotna, pionowa alu

      320,30  zł  / szt.*
    • 13337003

      K.5 Ramka 3-krotna, pionowa alu

      209,00  zł  / szt.*
    • 13097003

      K.5 Ramka z dużym wycięciem alu

      126,70  zł  / szt.*
    • 13837003

      K.5 Ramka 4-krotna, pozioma alu

      320,30  zł  / szt.*
    • 13737003

      K.5 Ramka 3-krotna, pozioma alu

      209,00  zł  / szt.*
    • 13637003

      K.5 Ramka 2-krotna, pozioma alu

      139,20  zł  / szt.*
    • 10107200

      Akcesoria osprzęt Zestaw uszczelek do gniazda oraz płytki czołowej, przezr.

      23,30  zł  / szt.*
    • 13237004

      K.5 Ramka 2-krotna, pionowa, stal szl nierdz.

      128,50  zł  / szt.*
    • 13237003

      K.5 Ramka 2-krotna, pionowa alu

      139,20  zł  / szt.*
    • 13137004

      K.5 Ramka 1-krotna, stal szl nierdz.

      80,30  zł  / szt.*
    • 13137003

      K.5 Ramka 1-krotna alu

      86,30  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Archi­tek­tura
    • Element sterujący/ob­sługowy
      Obro­towy
    Materiały
    • Kolor
      Alumi­nium
    • Kod RAL
      Podobne do RAL 9006
    • Powierzchnia
      Mat
    • Materiał
      Alumi­nium
    • Wykoń­czenie
      Anodowane
    Wymiary
    • Wyso­kość
      55 mm
    • Szero­kość
      71 mm
    • Głębo­kość
      20 mm
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie śrubowe
    Sprzęt
    • Z soczewką
      Nie
    Akcesoria
    • Pole opisowe
      Nie
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK05
    • Powią­zane systemy
      K.x

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11357203
    PDF
    RoHS report 11357203
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 11357203 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 11357203

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 11357203 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 11357203

      K.5 Płytka czoł. pokręt. reg. do regulatora obrotów alu

      PDF
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      1088710300 - K.5 Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika 3-poz. bez pozycji "0" alu
      1088710300
      K.5 Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika 3-poz. bez pozycji "0" alu
      Cena
      86,30  zł
      / szt. *
      86,30  zł
      / szt. *
    • 2
      20347104 - K.5 Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED, stal szl, lak
      20347104
      K.5 Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED, stal szl, lak
      Cena
      1 193,00  zł
      / szt. *
      1 193,00  zł
      / szt. *
    • 3
      20267103 - K.5 Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr. alu
      20267103
      K.5 Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr. alu
      Cena
      665,70  zł
      / szt. *
      665,70  zł
      / szt. *
    • 4
      20347103 - K.5 Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED alu
      20347103
      K.5 Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED alu
      Cena
      1 262,00  zł
      / szt. *
      1 262,00  zł
      / szt. *
    • 5
      1088710900 - K.1 Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika 3-poz. bez pozycji "0" biały
      1088710900
      K.1 Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika 3-poz. bez pozycji "0" biały
      Cena
      54,70  zł
      / szt. *
      54,70  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32