![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
K.5 Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED, stal szl, lak 20347104
EAN
4011334310082
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
1113,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Napięcie znamionowe230 - 230 V
Ustawienia
-
Nastawa temperatury komfortowej10 - 50 °C
Prąd elektryczny
-
Prąd przełączania10 A
Sprzęt
-
Różnica temperatur powodująca przełączenie1 K
Warunki użytkowania
-
Klasa efektywności energetycznejI (1%)
Materiały
-
KolorStal szlachetna
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne, Stal szlachetna
-
ObróbkaLakierowany
Tekst
-
MontażBez łapek rozporowych
-
Recyrkulacja termicznaz termicznym sprzężeniem zwrotnym
-
Typ połączeniaZ zaciskami wtykowymi
-
NadrukZ nadrukiem
-
Powiązane serieBerker K.5
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB 2015-08-27
PDF472,14 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-11
PDF276,87 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-11
PDF272,42 kB
Więcej materiałów