one.platform Łącznik obrotowy 3-pozycyjny bez pozycji zerowej 2-1-3 386113
EAN
4011334489276
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
262,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Napięcie znamionowe250 - 250 V
-
AT_PUBSwitchingCurrent10 AX (100W LED (SBL))
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Wymiary
-
Głębokość42 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe35 mm
Materiały
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
Architektura
-
Element sterujący/obsługowyObrotowy
Dodatkowe informacje
-
Rodzaj łącznikaBez położenia neutralnego: 2-1-3
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
Berker 1930 / Glas / R.classic Łączniki obrotowe; 38..., 5338...
PDF300,89 kB
Więcej materiałów