The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Berker K.5
    • Berker K.5 - Regulacja temperatury
    • 20347103
    EAN
    4011334378259
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Berker K.5 - Regulacja temperatury

    K.5 Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED alu 20347103

    Cena
    1 262,00  zł
    / szt. *
    1 262,00  zł
    / szt. *

    Produkty podobne

    WAN5010TA
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    K.5 Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED alu

    20347103

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Archi­tek­tura
    • Element sterujący/ob­sługowy
      Obro­towy
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      10 A
    • Maksy­malny prąd łącze­niowy
      10 A
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      230 - 230 V
    Zasilanie
    • Napięcie zasilania
      230 V AC
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Ustawienia
    • Nastawa temperatury komfor­towej
      10 - 50 °C
    Materiały
    • Kolor
      Alumi­nium
    • Kod RAL
      Podobne do RAL 9006
    • Powierzchnia
      Mat
    • Materiał
      Metal, Tworzywo sztuczne
    Wymiary
    • Wyso­kość
      71 mm
    • Szero­kość
      71 mm
    • Głębo­kość
      54,5 mm
    Ekran
    • Z wyświe­tlaczem
      Nie
    Sprzęt
    • Różnica temperatur powodu­jąca prze­łączenie
      1 K
    • Typ termo­statu
      Regulator ogrze­wania podłogo­wego
    • Typ czuj­nika
      Sonda ogrze­wania podłogo­wego
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Rodzaj połączenia
    • Rodzaj styku
      1NO
    Kompa­ty­bil­ność
    • Typ stero­wania HVAC
      Ogrze­wanie
    Warunki użyt­ko­wania
    • Klasa efek­tyw­ności ener­getycznej
      I (1%)

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - ka.line C: RTC 60x60 230V white (English)
    PDF
    6,02 MB
    REACH declaration 20347103
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 20347103 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 20347103

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 20347103 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 20347103

      K.5 Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED alu

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Manual for 2034xx - Thermostat, NO contact, with centre plate, for underfloor heating (EN, 2014-08) | Hager Polska

      Manual for 2034xx - Thermostat, NO contact, with centre plate, for underfloor heating (EN, 2014-08)

      Instrukcja montażu en-GB 2015-08-27

      PDF
      472,14 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration of Conformity | Hager Polska

      Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-11

      PDF
      272,42 kB
      Zdjęcie Declaration of Conformity | Hager Polska

      Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-11

      PDF
      276,87 kB
    Więcej materiałów

    Część zamienna

    Zobacz więcej

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      11357204 - K.5 Płytka czoł. pokręt. reg. do regulatora obrotów, stal szl nierdz.
      11357204
      K.5 Płytka czoł. pokręt. reg. do regulatora obrotów, stal szl nierdz.
      Cena
      174,60  zł
      / szt. *
      174,60  zł
      / szt. *
    • 2
      1087710600 - K.1 Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika 3-poz. z pozycją zerową antracyt mat
      1087710600
      K.1 Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika 3-poz. z pozycją zerową antracyt mat
      Cena
      75,00  zł
      / szt. *
      75,00  zł
      / szt. *
    • 3
      11357203 - K.5 Płytka czoł. pokręt. reg. do regulatora obrotów alu
      11357203
      K.5 Płytka czoł. pokręt. reg. do regulatora obrotów alu
      Cena
      195,00  zł
      / szt. *
      195,00  zł
      / szt. *
    • 4
      1087710400 - K.5 Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika 3-poz. z pozycją "0" stal szlachetna
      1087710400
      K.5 Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika 3-poz. z pozycją "0" stal szlachetna
      Cena
      80,30  zł
      / szt. *
      80,30  zł
      / szt. *
    • 5
      20447103 - K.5 Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr. alu
      20447103
      K.5 Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr. alu
      Cena
      1 500,00  zł
      / szt. *
      1 500,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32