- Berker Q.1 - Akcesoria
- Berker Q.3 - Akcesoria
- Zobacz więcej
Q.x Płytka czołowa do sygn. świetlnego E14 alu aks, lak 11986084
Cena
51,50 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Akcesoria 1 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 75 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
KolorAluminium
-
Kod RALPodobne do RAL 9006
-
PowierzchniaAksamitny
-
MateriałTermoplast
-
WykończenieLakierowany
Rodzaj połączenia
-
Rodzaj oprawy lampyE14
Dodatkowe informacje
-
NadrukPłytka czołowa centralny bez nadruku
-
MontażDo mocowania śrubowego
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Powiązane systemyQ.x
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 11986084
Q.x Płytka czołowa do sygn. świetlnego E14 alu aks, lak
PDF
Więcej materiałów