Q.3 Ramka 2-krotna pozioma z polem opisowym, antracyt, aksamit 10226086
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Termostat pokojowy 12 dostępne produkty
-
Termostat czasowy pokojowy 3 dostępne produkty
-
Łącznik instalacyjny 11 dostępne produkty
-
Ściemniacz 7 dostępne produkty
-
Przycisk 18 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 371 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
- Termostat pokojowy
- Termostat czasowy pokojowy
- Łącznik instalacyjny
- Ściemniacz
- Przycisk
- Gniazdo
- Port magistrarny systemu magistralnego
- Programator czasowy do osprzętu elektroinstalacyjnego
- Sterownik systemu sterowania oświetlenia
- Przełącznik trzypozycyjny
- Sygnalizator świetlny do osprzętu elektroinstalacyjnego
- Zaślepka
- Puszka natynkowa
- Płytka czołowa płytki do wkładki sygnalizacyjnej
- Sensor dotykowy do systemu magistralnego
- Przełącznik elektroniczny
- Element inteligentnego sterowania
- Klawisz sensora do systemu magistralnego
- Czujnik ruchu - element podstawowy
- Zegar sterujący do systemu magistralnego
- Czujnik ruchu do systemu magistralnego
- Zasilacz z gniazdem USB
- Płytka nośna
- Mechanizm dla technologii komunikacyjnej
- Urządzenie elektroniczne do osprzętu elektroinstalacyjnego
- Czujnik ruchu (sam czujnik)
- Gniazdo telekomunikacyjne (skrętka)
- Gniazda
- Łącznik/przycisk żaluzjowy
- Element centralny/klawisz do osprzętu elektroinstalacyjnego
- Akcesoria/części do systemów magistralnych
- Sterownik żaluzjowy
- Płytka czołowa dla technologii komunikacyjnej
- Adapter przejściowy do osprzętu elektroinstalacyjnego
-
20266084
Q.x Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr. alu aks, lak
542,00 zł / szt.* -
20266086
Q.x Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr., ant, aks lak
553,00 zł / szt.* -
20266089
Q.x Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr. biały, aks
518,00 zł / szt.* -
20306084
Q.x Reg. temp. pom. st. zw., el. centr. łącz. i diod. alu aks, lak
518,00 zł / szt.* -
20306086
Q.x Reg. temp. pom. st. zw., el. centr. łącz. i diod., ant aks, lak
518,00 zł / szt.* -
20306089
Q.x Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą biały, aks
476,00 zł / szt.* -
20316084
Q.x Reg. temp. pom. 24 V st. zw., el. centr. łącz. i diod., alu aks, lak
610,00 zł / szt.* -
20316086
Q.x Reg. temp. pom. 24 V st. zw., el. centr. łącz. i diod., ant aks, lak
610,00 zł / szt.* -
20316089
Q.1/Q.3 Regulator temperatury pomieszczenia 24 V ze stykiem zwiernym, biały
570,00 zł / szt.* -
20346084
Q.x Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED, alu aks, lak
1040,00 zł / szt.* -
20346086
Q.x Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED, ant, aks lak
1045,00 zł / szt.* -
20346089
Q.x Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED, biały, aks
1001,00 zł / szt.*
-
20446084
Q.x Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr., alu aks, lak
1161,00 zł / szt.* -
20446086
Q.x Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr., ant aks, lak
1161,00 zł / szt.* -
20446089
Q.x Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr., biały, aks
1138,00 zł / szt.*
-
3966
one.platform Łącznik cięgłowy samopowrotny uniwersalny, mechanizm, samozaciski
69,50 zł / szt.* -
382610
one.platform Łącznik na klucz do wkładki patentowej, uniwersalny (schodowy)
338,00 zł / szt.* -
533023
one.platform Łącznik 3-klawiszowy 3-krotny, mechanizm, zaciski śrubowe
99,50 zł / szt.* -
533031
one.platform Łącznik 1-klawiszowy 1-biegunowy, mechanizm, samozaciski
17,90 zł / szt.* -
533032
one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski
42,70 zł / szt.* -
533035
one.platform Łącznik 2-klawiszowy seryjny (świecznikowy), mechanizm, samozaciski
22,50 zł / szt.* -
533036
one.platform Łącznik 1-klawiszowy uniwersalny (schodowy), mechanizm, samozaciski
22,50 zł / szt.* -
533037
one.platform Łącznik 1-klawiszowy krzyżowy, mechanizm, samozaciski
35,40 zł / szt.* -
53303212
one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2biegunowy
54,80 zł / szt.* -
53303303
one.platform Łącznik 1-klawiszowy 3-biegunowy
91,00 zł / szt.* -
53303808
one.platform Łącznik 2-klawiszowy 2-kr uniwersalny (schodowy), mech., zac. śrub.
84,70 zł / szt.*
-
2873
one.platform Ściemniacz obrotowy obc. R/L 20-500 W; obsługa lamp LED 3-100 W
392,00 zł / szt.* -
2909
one.platform Ściemniacz obrotowy obciążenie R 20-200 W, LED 3-40 W
142,00 zł / szt.* -
2973
one.platform Ściemniacz obrotowy uniwersalny obc. R/L/C 20-210 W, LED 3-60 W
288,00 zł / szt.* -
296110
one.platform Ściemniacz obrotowy komfort obciążenie R/L/C 20-420 W, LED 3-100 W
450,00 zł / szt.* -
296210
one.platform Rozszerzenie ściemniacza obrotowego komfort
249,00 zł / szt.* -
85421200
Uniwersalny przycisk ze ściemniaczem, komfort, pojed. (R,L,C,LED)
637,00 zł / szt.* -
85422100
one.platform Uniwersalny ściemniacz przyciskowy 2-kr, mechanizm
759,00 zł / szt.*
-
5056
mechanizmy Łącznik klawiszowy przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 10A
40,70 zł / szt.* -
385620
mechanizmy Łącznik zwierny na klucz i wkładkę patentową
355,00 zł / szt.* -
395619
mechanizmy Łącznik cięgłowy zwierny
98,50 zł / szt.* -
503101
one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy, zestyk zwierny
62,50 zł / szt.* -
503203
one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny
105,00 zł / szt.* -
503501
one.platform Łącznik 2-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny
71,50 zł / szt.* -
505102
Łącznik klawiszowy przyciskowy do nasadki na kartę hotelową
41,20 zł / szt.* -
505103
one.platform Łącznik klawiszowy przyciskowy do nasadki na kartę hotelową, 2A
66,50 zł / szt.* -
505601
one.platform Łącznik klawiszowy przyciskowy do nasadki na kartę hotelową, 2A
42,80 zł / szt.* -
535035
one.platform Łącznik 2-klawiszowy przyciskowy, 2 zestyki zwierne
34,70 zł / szt.* -
16406084
Q.x Nasadka łącz. k. hotel. z nadrukiem i pomarańcz. soczewką, alu aks, lak
255,00 zł / szt.* -
16406086
Q.x Nasadka łącz. k. hotel. z nadrukiem i pomarańczową soczewką, ant, aks
255,00 zł / szt.* -
16406089
Q.x Nasadka łącz. k. hotel. z nadrukiem i pomarańczową soczewką, biały, aks
227,00 zł / szt.* -
16406094
Q.x Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, alu aks, lak
249,00 zł / szt.* -
16406096
Q.x Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, antracyt, aksamit
421,00 zł / szt.* -
16406099
Q.x Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, biały, aksamit
367,00 zł / szt.* -
53503404
one.platform Łącznik 2-klaw. grupowy przyciskowy, 4 styki zwierne
76,50 zł / szt.* -
53503503
one.platform Łącznik 2-klaw. przyciskowy, 2 zestyki zwierne oddz. zac. wej.
47,60 zł / szt.*
-
47436086
Q.x Gniazdo SCHUKO kompletne, ant aks, lak
42,70 zł / szt.* -
47436084
Q.x Gniazdo SCHUKO kompletne alu aks, lak
47,30 zł / szt.* -
47236089
Q.x Gniazdo SCHUKO kompletne z przesł. st. biały, aks
36,30 zł / szt.* -
47236086
Q.1/Q.3 Gniazdo SCHUKO kompletne, ant aks, lak
48,10 zł / szt.* -
47236084
Q.x Gniazdo SCHUKO kompletne alu aks, lak
56,50 zł / szt.* -
41436089
Q.x Gniazdo SCHUKO, zaciski śrubowe, biały aksamit
29,80 zł / szt.* -
41436086
Q.x Gniazdo SCHUKO, zaciski śrubowe, antracyt aksamit
41,40 zł / szt.* -
41436084
Q.x Gniazdo SCHUKO, zaciski śrubowe, alu aksamit
56,50 zł / szt.* -
41236089
Q.1/Q.3 Gniazdo SCHUKO z podwyższoną ochroną styków, biały, aksamit
35,00 zł / szt.* -
41236086
Q.x Gniazdo SCHUKO z przysłonami styków, antracyt, aksamit
46,10 zł / szt.* -
41236084
Q.x Gniazdo SCHUKO z podwyższoną ochroną styków, alu, aksamit
56,50 zł / szt.* -
48036089
Q.x Gniazdo SCHUKO z gniazdem ładowania USB 2,4 A; samozaciski; biały aksamit
295,00 zł / szt.* -
48036086
Q.x Gniazdo SCHUKO z gniazdem ładowania USB 2,4 A; samozaciski; antracyt aksamit
305,00 zł / szt.* -
48036084
Q.x Gniazdo SCHUKO z gniazdem ładowania USB 2,4 A; samozaciski; alu aksamit
328,00 zł / szt.* -
48046089
Q.x Gniazdo SCHUKO z ładowarką USB A+C 2.4/3.0 A; samozaciski; biały aksamit
305,00 zł / szt.* -
48046086
Q.x Gniazdo SCHUKO z ładowarką USB A+C 2.4/3.0 A; samozaciski; antracyt aksamit
305,00 zł / szt.* -
48046084
Q.x Gniazdo SCHUKO z ładowarką USB A+C 2.4/3.0 A; samozaciski; alu aksamit
330,00 zł / szt.* -
396103
one.platform Mechanizm gniazda bez uziemienia
14,10 zł / szt.* -
396161
one.platform Mechanizm gniazda bez uziemienia, samozaciski
14,10 zł / szt.* -
396380
one.platform Mechanizm gniazda z uziemieniem
16,80 zł / szt.*
-
80040001
KNX e/s Port magistralny, podtynkowy
497,00 zł / szt.* -
80040002
KNX e/s R.classic/serie 1930 Port magistralny, podtynkowy
497,00 zł / szt.*
-
2997
one.platform Potencjometr obrotowy DALI, Tunable White
298,00 zł / szt.* -
2998
one.platform Potencjometr obrotowy DALI z wbudowanym zasilaniem, Tunable White
664,00 zł / szt.* -
289110
one.platform Elektroniczny potencjometr obrotowy 1-10 V, mechanizm
278,00 zł / szt.* -
85421700
one.platform Mechanizm sterujący DALI / DSI
645,00 zł / szt.*
-
386103
one.platform Łącznik obrotowy 3-pozycyjny z pozycją zerową 0-1-2-3
271,00 zł / szt.* -
386113
one.platform Łącznik obrotowy 3-pozycyjny bez pozycji zerowej 2-1-3
271,00 zł / szt.*
-
510110
one.platform Łącznik i sygnalizator świetlny E10, zestyk zwierny
48,40 zł / szt.* -
29516086
Q.x Sygnalizator świetlny LED, podświetlenie RGB antracyt aksamit
444,00 zł / szt.* -
29516089
Q.x Sygnalizator świetlny LED, podświetlenie RGB biały aksamit
422,00 zł / szt.* -
29526084
Q.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie czerwone/zielone, alu aksamit lakier
443,00 zł / szt.* -
29526086
Q.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie czerwone/zielone antracyt, aksamit
444,00 zł / szt.* -
29526089
Q.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie czerwone/zielone biały, aksamit
422,00 zł / szt.* -
29536084
Q.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, alu aksamit lakierowany
401,00 zł / szt.* -
29536086
Q.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, antracyt aksamit
401,00 zł / szt.* -
29536089
Q.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, biały aksamit
378,00 zł / szt.*
-
10096074
Q.x Zaślepka z elementem centralnym, przykręcanym, alu , aksamit
61,00 zł / szt.* -
10096076
Q.x Zaślepka z płytką czołową, antracyt, aksamit
66,00 zł / szt.* -
10096084
Q.x Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, alu aksamit, lak
62,00 zł / szt.* -
10096086
Q.x Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, ant aksamit, lak
52,30 zł / szt.* -
10096089
Q.x Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, biały, aksamit
39,40 zł / szt.* -
6710096084
Q.x Zaślepka z płytką czołową, z cokołem i pazurkami, alu aks, lak
62,00 zł / szt.* -
6710096086
Q.x Zaślepka z płytką czołową, z cokołem i pazurkami, ant aks, lak
53,80 zł / szt.* -
6710096089
Q.1/Q.3 Zaślepka z płytką czołową, z cokołem i pazurkami, biały, aks
40,10 zł / szt.*
-
10429909
Q.3/S.1 Puszka natynkowa 2-krotna, biały, mat
95,00 zł / szt.*
-
11246084
Q.x Płytka czołowa do łącznika i sygn. świetlnego E10 alu aks, lak
39,10 zł / szt.* -
11246086
Q.x Płytka czołowa do łącznika i sygn. świetlnego E10, ant aks, lak
29,30 zł / szt.* -
11246089
Q.1/Q.3 Płytka czołowa do łącznika i sygnalizatora świetlnego E10, biały
17,30 zł / szt.* -
11986084
Q.x Płytka czołowa do sygn. świetlnego E14 alu aks, lak
48,00 zł / szt.* -
11986086
Q.x Płytka czołowa do sygn. świetlnego E14, ant aks, lak
48,00 zł / szt.* -
11986089
Q.1/Q.3 Płytka czołowa do sygnalizatora świetlnego E14, biały, aksamit
17,50 zł / szt.*
-
75662729
Q.1/Q.3 Przycisk 2-kr z reg. temp. i wyśw. biały, aks
2505,00 zł / szt.* -
80141170
KNX e/s Q.x/K.x Moduł przycisku 1-kr z portem mag., diod. LED RGB i czuj. temp.
399,00 zł / szt.* -
80141321
KNX e/s Q.x Przycisk 1-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., alu
470,00 zł / szt.* -
80141326
KNX e/s Q.x Przycisk 1-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., antracyt
350,00 zł / szt.* -
80141329
KNX e/s Q.x Przycisk 1-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., biały
342,00 zł / szt.* -
80142170
KNX e/s Q.x/K.x Moduł przycisku 2-kr z portem mag., diod. LED RGB i czuj. temp.
423,00 zł / szt.* -
80142321
KNX e/s Q.x Przycisk 2-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., alu
533,00 zł / szt.* -
80142326
KNX e/s Q.x Przycisk 2-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., antracyt
414,00 zł / szt.* -
80142329
KNX e/s Q.x Przycisk 2-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., biały
404,00 zł / szt.* -
80143321
KNX e/s Q.x Przycisk 3-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., alu
623,00 zł / szt.* -
80143326
KNX e/s Q.x Przycisk 3-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., antracyt
526,00 zł / szt.* -
80143329
KNX e/s Q.x Przycisk 3-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., biały
520,00 zł / szt.* -
80144321
KNX e/s Q.x Przycisk 4-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., alu
715,00 zł / szt.* -
80144326
KNX e/s Q.x Przycisk 4-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., antracyt
595,00 zł / szt.* -
80144329
KNX e/s Q.x Przycisk 4-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., biały
587,00 zł / szt.*
-
85121100
one.platform Elektroniczny sterownik załączający pojedynczy, mechanizm
327,00 zł / szt.* -
85121200
one.platform Przekaźnikowy sterownik załączający, mechanizm
416,00 zł / szt.* -
85122200
one.platform Elektroniczny sterownik załączający 2-kr, mechanizm
622,00 zł / szt.*
-
85141124
Q.x Przycisk 1-kr alu aks, lak
198,00 zł / szt.* -
85141126
Q.x Przycisk 1-kr do ściemn. przyc., ster. zał. i mech. ster., ant, aks lak
195,00 zł / szt.* -
85141129
Q.x Przycisk 1-kr do ściemn. przyc., ster. zał. i mech. ster. biały, aks
182,00 zł / szt.* -
85142124
Q.x Przycisk 2-kr alu aks, lak
207,00 zł / szt.* -
85142126
Q.x Przycisk 2-kr, ant, aks lak
200,00 zł / szt.* -
85142129
Q.x Przycisk 2-kr biały, aks
196,00 zł / szt.*
-
85145124
Q.x KNX RF quicklink Przycisk 1-kr alu aks, lak
756,00 zł / szt.* -
85145126
Q.x KNX RF quicklink Przycisk 1-kr, ant, aks lak
758,00 zł / szt.* -
85145129
Q.x KNX RF quicklink Przycisk 1-kr biały, aks
753,00 zł / szt.* -
85146124
Q.x KNX RF quicklink Przycisk 2-kr alu aks, lak
911,00 zł / szt.* -
85146126
Q.x KNX RF quicklink Przycisk 2-kr, ant, aks lak
926,00 zł / szt.* -
85146129
Q.x KNX RF quicklink Przycisk 2-kr biały, aks
898,00 zł / szt.* -
85648124
Q.x KNX RF quicklink Przycisk 4-kr alu aks, lak
1083,00 zł / szt.* -
85648126
Q.x KNX RF quicklink Przycisk 4-kr, ant, aks lak
1098,00 zł / szt.* -
85648129
Q.x KNX RF quicklink Przycisk 4-kr biały, aks
1077,00 zł / szt.*
-
85745124
Q.x KNX RF quicklink Łącznik żaluzj. ster. żaluzj. mech. zas., alu aks, lak
1083,00 zł / szt.* -
85745126
Q.x KNX RF quicklink Łącznik żaluzj. ster. żaluzj. mech. zas., ant, aks lak
1098,00 zł / szt.* -
85745129
Q.x KNX RF quicklink Łącznik żaluzj. ster. żaluzj. mech. zas., biały, aks
1077,00 zł / szt.* -
85745224
Q.x KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. załącz. i mech. zas., alu aks, lak
1083,00 zł / szt.* -
85745226
Q.x KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. załącz. i mech. zas., ant, aks lak
1098,00 zł / szt.* -
85745229
Q.x KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. załącz. i mech. zas., biały, aks
1077,00 zł / szt.*
-
85345124
Q.x KNX RF quicklink nasadka czujnika ruchu komfort 1,1 m alu aks, lak
924,00 zł / szt.* -
85345126
Q.x KNX RF quicklink Nasadka czujnika ruchu komfort 1,1m, antracyt, aksamit lak.
991,00 zł / szt.* -
85345129
Q.x KNX RF quicklink Nasadka czujnika ruchu komfort 1,1m, biały, aksamit
911,00 zł / szt.* -
85346124
Q.x KNX RF quicklink nasadka czujnika ruchu komfort 2,2 m alu aks, lak
924,00 zł / szt.* -
85346126
Q.x KNX RF quicklink Nasadka czujnika ruchu komfort 2,2m, antracyt, aksamit lak.
991,00 zł / szt.* -
85346129
Q.x KNX RF quicklink Nasadka czujnika ruchu komfort 2,2m, biały, aksamit
956,00 zł / szt.*
-
260209
one.platform Mechanizm gniazda USB ładowania 3.0 A 230 V, biały, mat
311,00 zł / szt.* -
260415
Mechanizm gniazda USB A+C ładowania do serii obrotowych, 3.0 A 230 V, antracyt,
259,00 zł / szt.* -
260419
Mechanizm gniazda USB A+C ładowania do serii obrotowych, 3.0 A 230 V, biały, mat
259,00 zł / szt.*
-
4468
one.platform Przyłącze kablowe ze zwiększonym miejscem, mechanizm
39,30 zł / szt.* -
4470
one.platform Przyłącze kablowe, mechanizm, bez zacisków przyłączeniowych
39,30 zł / szt.* -
454001
one.platform Płytka nośna pojedyncza z czerwonym elementem mocującym, mechanizm
28,60 zł / szt.* -
454002
one.platform Płytka nośna pojedyncza z białym elementem mocującym, mechanizm
28,60 zł / szt.* -
454101
one.platform Płytka nośna podwójna z czerwonym elementem mocującym, mechanizm
27,90 zł / szt.* -
454104
mechanizmy Płytka nośna z zielonym elementem mocującym 2-krotna
27,90 zł / szt.* -
454105
one.platform Płytka nośna podwójna z białym elementem mocującym, mechanizm
27,90 zł / szt.* -
454107
one.platform Płytka nośna podwójna z brązowym elementem mocującym, mechanizm
27,90 zł / szt.* -
454109
one.platform Płytka nośna podwójna z pomarańczowym elementem mocującym mechanizm
27,90 zł / szt.* -
454202
one.platform Płytka nośna podwójna z czarnym elementem mocującym, mechanizm
27,90 zł / szt.*
-
450502
one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego High End
207,00 zł / szt.* -
457205
one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 1-kr, antracyt
97,00 zł / szt.* -
457209
one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 1-kr, biały
97,00 zł / szt.* -
457305
one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 2-kr, antracyt
104,00 zł / szt.* -
457309
one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 2-kr, biały
104,00 zł / szt.* -
3315396084
Q.x Gniazdo USB/3.5 mm audio alu aks, lak
362,00 zł / szt.* -
3315396086
Q.x Gniazdo USB/3.5 mm audio, ant, aks lak
362,00 zł / szt.* -
3315396089
Q.x Gniazdo USB/3.5 mm audio biały, aks
317,00 zł / szt.* -
3315426084
Q.x Gniazdo HDMI alu aks, lak
582,00 zł / szt.* -
3315426086
Q.x Gniazdo HDMI, ant aks, lak
582,00 zł / szt.* -
3315426089
Q.x Gniazdo HDMI biały, aks
539,00 zł / szt.* -
3315436084
Q.x Gniazdo HDMI z przyłączem 90° alu aks, lak
597,00 zł / szt.* -
3315436086
Q.x Gniazdo HDMI z przyłączem 90°, ant aks, lak
597,00 zł / szt.* -
3315436089
Q.x Gniazdo HDMI z przyłączem 90° biały, aks
539,00 zł / szt.*
-
29806084
Q.x Radio Touch DAB+ z głośnikiem alu aksamit
933,00 zł / szt.* -
29806086
Q.x Radio Touch DAB+ z głośnikiem antracyt aksamit
933,00 zł / szt.* -
29806089
Q.x Radio Touch DAB+ z głośnikiem biały aksamit
811,00 zł / szt.* -
30806084
Q.x Radio Touch DAB+, Bluetooth z głośnikiem alu aksamit
1098,00 zł / szt.* -
30806086
Q.x Radio Touch DAB+, Bluetooth z głośnikiem antracyt aksamit
1045,00 zł / szt.* -
30806089
Q.x Radio Touch DAB+, Bluetooth z głośnikiem biały aksamit
960,00 zł / szt.*
-
85341124
Q.x Nasadka czujnika ruchu 1,1 m alu aks, lak
432,00 zł / szt.* -
85341126
Q.x Nasadka czujnika ruchu 1,1 m, ant, aks lak
432,00 zł / szt.* -
85341129
Q.x Nasadka czujnika ruchu 1,1 m biały, aks
393,00 zł / szt.* -
85341224
Q.x Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1,1 m alu aks, lak
664,00 zł / szt.* -
85341226
Q.x Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1,1 m, ant, aks lak
664,00 zł / szt.* -
85341229
Q.x Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1,1 m biały, aks
625,00 zł / szt.* -
85342124
Q.x Nasadka czujnika ruchu 2,2 m alu aks, lak
432,00 zł / szt.* -
85342126
Q.x Nasadka czujnika ruchu 2,2 m, ant, aks lak
432,00 zł / szt.* -
85342129
Q.x Nasadka czujnika ruchu 2,2 m biały, aks
406,00 zł / szt.* -
85342224
Q.x Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2,2 m alu aks, lak
646,00 zł / szt.* -
85342226
Q.x Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2,2 m, ant, aks lak
646,00 zł / szt.* -
85342229
Q.x Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2,2 m biały, aks
625,00 zł / szt.*
-
4538
mechanizmy Gniazdo przyłączeniowe UAE 8-biegunowe, kremowy
83,50 zł / szt.* -
4586
one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 1-kr (RJ45), ekran., kat.6a iso
126,00 zł / szt.* -
4587
one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 2-kr (RJ45), ekran., kat.6a iso
164,00 zł / szt.* -
455401
one.platform Mechanizm gniazda komp. UAE 1-kr (RJ45), ekranowane, kat.6, klasa E
105,00 zł / szt.* -
455501
one.platform Mechanizm gniazda komp. UAE 2-kr (RJ45), ekranowane,
136,00 zł / szt.* -
458802
mechanizmy Gniazdo przyłączeniowe UAE 8(6)/TAE 6 F+N, kremowy
98,00 zł / szt.* -
534538
one.platform Mechanizm gniazda telefonicznego UAE 1-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 3
67,50 zł / szt.* -
534539
one.platform Mechanizm gniazda telefonicznego UAE 2-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 3
91,00 zł / szt.* -
534576
one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 2-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 5e
136,00 zł / szt.*
-
459410
one.platform Mechanizm gniazda RTV 2xSAT końcowego 4-wyj., zaciski śrubowe
167,00 zł / szt.* -
53455011
one.platform Mech. gn. RTV końcowego
80,00 zł / szt.* -
53455111
one.platform Mechanizm gnaizda szerokopasmowego 2F RTV (UPC, Vectra)
136,00 zł / szt.* -
53455121
one.platform Mech. gn. multimedialnego 3F DATA (Vectra)
139,00 zł / szt.* -
53455131
one.platform Mech. gn. multimedialnego 3F DATA (UPC)
139,00 zł / szt.* -
53455311
one.platform Mech. gn. RTV-SAT końcowego
99,00 zł / szt.* -
53455321
one.platform Mech. gn. RTV-SAT przelotowego
105,00 zł / szt.* -
53455331
one.platform Mech. gn. RTV 2xSAT końcowego
142,00 zł / szt.*
-
382120
IP44 Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej, p/t
270,00 zł / szt.* -
382210
one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej 2-bieg., mechanizm
338,00 zł / szt.* -
383110
one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej zwierny 1-bieg.
285,00 zł / szt.* -
383210
mechanizmy Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej zwierny
319,00 zł / szt.* -
385103
one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz 1-biegunowy, zaciski śrubowe
121,00 zł / szt.* -
385203
one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz 2-biegunowy, zaciski śrubowe
153,00 zł / szt.*
-
11376074
Q.x Płytka czoł. pokręt. reg. do regulatora obrotów alu aks, lak
75,50 zł / szt.* -
11376076
Q.x Płytka czoł. pokręt. reg. do regulatora obrotów, ant aks, lak
59,00 zł / szt.* -
11376079
Q.1/Q.3 Płytka czołowa z pokrętłem regulacyjnym do regulatora obrotów, biały
37,70 zł / szt.* -
11376084
Q.x Płytka czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrotowego alu aks, lak
75,50 zł / szt.* -
11376086
Q.x Płytka czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrotowego, ant aks, lak
57,00 zł / szt.* -
11376089
Q.x Płytka czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrotowego biały, aks
29,10 zł / szt.* -
11466086
Q.x Płytka czołowa do łącznika cięgłowego ant, aks
36,60 zł / szt.* -
15066084
Q.x Płytka czołowa do łącz. żaluzj. na klucz alu aks, lak
83,00 zł / szt.* -
15066086
Q.x Płytka czołowa do łącz. żaluzj. na klucz, ant aks, lak
65,00 zł / szt.* -
15066089
Q.x Płytka czołowa do łącz. żaluzj. na klucz biały, aks
45,40 zł / szt.* -
15076084
Q.x Płytka czołowa do łącznika na klucz biały alu aks, lak
83,00 zł / szt.* -
15076086
Q.x Płytka czołowa do łącznika na klucz, ant aks, lak
65,00 zł / szt.* -
15076089
Q.1/Q.3 Płytka czołowa do łącznika na klucz, biały, aksamit
45,40 zł / szt.* -
16206044
Q.x Klawisz z nadr. symb. "światło" łącz. 1-kl., alu aks, lak
49,50 zł / szt.* -
16206046
Q.x Klawisz z nadr. symb. "światło" łącz. 1-kl., antracyt, aks
25,30 zł / szt.* -
16206049
Q.x Klawisz z nadr. symb. "światło" łącz. 1-kl., biały, aks
18,90 zł / szt.* -
16206054
Q.x Klawisz z nadr. symb. "dzwonek" łącz. 1-kl., alu aks, lak
49,50 zł / szt.* -
16206056
Q.x Klawisz z nadr. symb. "dzwonek" łącz. 1-kl., antracyt, aks
25,30 zł / szt.* -
16206059
Q.x Klawisz z nadr. symb. "dzwonek" łącz. 1-kl., biały, aks
18,90 zł / szt.* -
16206064
Q.x Klawisz z nadr. symb. "klucz" łącz. 1-kl., alu aks, lak
49,50 zł / szt.*
-
75941001
mechanizmy Przyłącze czujników
70,00 zł / szt.*
-
85221100
one.platform Sterownik żaluzjowy komfort, mechanizm
358,00 zł / szt.* -
85241124
Q.x Przycisk żaluzjowy komfort do sterowników żaluzjowych alu aks, lak
450,00 zł / szt.* -
85241126
Q.x Przycisk żaluzjowy komfort do sterowników żaluzjowych, ant, aks lak
436,00 zł / szt.* -
85241129
Q.x Przycisk żaluzjowy komfort do sterowników żaluzjowych biały, aks
397,00 zł / szt.* -
85741124
Q.x Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., alu aks, lak
909,00 zł / szt.* -
85741126
Q.x Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., ant, aks lak
909,00 zł / szt.* -
85741129
Q.x Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., biały, aks
889,00 zł / szt.*
-
141202
B.Kwadrat Płytka czołowa do gniazd XLR, kremowy
36,90 zł / szt.* -
141209
B.Kwadrat Płytka czołowa do gniazd XLR, biały, połysk
36,90 zł / szt.* -
142702
Płytka czołowa do 3 MINI-COM Module, kremowy
76,50 zł / szt.* -
142709
Płytka czołowa do 3 MINI-COM Module, biały
76,50 zł / szt.* -
143102
B.Kwadrat Płytka czołowa z otworem Ø 18,8 mm do gn. wyrów. pot. 1-kr krem połysk
36,70 zł / szt.* -
143109
B.Kwadrat Płytka czołowa z otworem Ø 18,8 mm do gn. wyr. pot. 1-kr biały, połysk
36,70 zł / szt.* -
143209
Płytka czołowa do aparatu zgłoszeniowego Ø 22,5 mm, biały
36,70 zł / szt.* -
146102
Płytka czołowa do modułu podwójnego Reichle&De-Massari, kremowy
87,00 zł / szt.* -
146109
Płytka czołowa do modułu podwójnego Reichle&De-Massari, biały
87,00 zł / szt.* -
146302
Płytka czołowa do gniazda modularnego AMP, kremowy
83,50 zł / szt.* -
146309
Płytka czołowa do gniazda modularnego AMP, biały
83,50 zł / szt.* -
146402
B.Kwadrat Płytka czołowa do gniazda modularnego Krone, kremowy
87,00 zł / szt.* -
146409
B.Kwadrat Płytka czołowa do gniazda modularnego Krone, biały
90,00 zł / szt.* -
147202
B.Kwadrat Płytka czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr Reichle&De-Massari, krem
76,50 zł / szt.* -
147209
B.Kwadrat Płytka czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr Reichle&De-Massari, biały
76,50 zł / szt.* -
148002
Płytka czołowa do sprzęgła światłowodowego Duplex SC, kremowy
83,50 zł / szt.* -
148009
Płytka czołowa do sprzęgła światłowodowego Duplex SC, biały
83,50 zł / szt.* -
149202
Płytka czołowa do sprzęgła światłowodowego Simplex ST, kremowy
83,50 zł / szt.* -
149209
Płytka czołowa do sprzęgła światłowodowego Simplex ST, biały
83,50 zł / szt.* -
10196084
Q.x Płytka czołowa do przyłącza kablowego, alu aksamit, lakierowany
45,00 zł / szt.*
-
11096074
Q.x Pierścień przejściowy do płytki centralnej 50 x 50 mm, alu aksamit
17,70 zł / szt.* -
11096076
Q.x Pierścień adaptacyjny do płytki czołowej 50x50mm ant, aks
19,00 zł / szt.* -
11096079
Q.x Pierścień adaptacyjny do płytki czołowej 50x50mm biały, aks
10,60 zł / szt.* -
11096084
Q.x Pierścień oddzielający do płytki czołowej alu aks, lak
18,80 zł / szt.* -
11096086
Q.x Pierścień oddzielający do płytki czołowej, ant, aks lak
18,80 zł / szt.* -
11096089
Q.x Pierścień oddzielający do płytki czołowej biały, aks
8,60 zł / szt.*
Specyfikacja techniczna
-
Krotność2
-
KolorAntracyt
-
Kod RAL7021
-
Wykończenie powierzchniAksamitny
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
ObróbkaStan surowy, Lakierowany
-
Wysokość80,75 mm
-
Szerokość151,50 mm
-
Głębokość9,90 mm
-
Liczba jednostek w poziomie2
-
Liczba jednostek w pionie1
-
Posiada pole opisoweTak
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK02
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
Zobacz inne produkty z tej serii
-
5
-
110116094Q.3 Ramka 1-krotna, alu aksamit, lakierowanyCena41,80 zł/ szt. *41,80 zł/ szt. *
-
210116096Q.3 Ramka 1-krotna, antracyt, aksamitCena23,60 zł/ szt. *23,60 zł/ szt. *
-
310116099Q.3 Ramka 1-krotna biały, aksamitCena9,10 zł/ szt. *9,10 zł/ szt. *
-
410126094Q.3 Ramka 2-krotna, alu aksamit, lakierowanyCena63,50 zł/ szt. *63,50 zł/ szt. *
-
510126096Q.3 Ramka 2-krotna, antracyt, aksamitCena37,50 zł/ szt. *37,50 zł/ szt. *