one.platform Potencjometr obrotowy DALI z wbudowanym zasilaniem, Tunable White 2998
EAN
4011334510093
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
641,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Oświetlenie
-
Temperatura barwowa2000 - 10000 K
Łączność
-
Ściemniacz DALITak
Wymiary
-
Oś średnicy4 mm
-
Zakres głębokości wbudowania31 mm
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość50 mm
Dodatkowe informacje
-
BezpiecznikZabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
-
OświetlenieNp. lampy fluorescencyjne, lampy halogenowe NN i lamp LED
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
Prąd elektryczny
-
Prąd sterowania52 - 52 mA
-
Systemy powiązaneBerker B.x, Berker K.x, Berker Q.x, Berker R.x
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB 2020-01-01
PDF337,82 kBInstrukcja montażu pl-PL 2019-05-03
PDF1,97 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Berker Mechanizmy potencjometrów obrotowych DALI; 299…
Berker Mechanizmy potencjometrów obrotowych DALI; 299...
PDF186,42 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-03-05
PDF898,01 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-03-05
PDF208,78 kB
Więcej materiałów